Title

Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Competenza nel settore industriale e conoscenza delle applicazioni

Siamo impegnati a migliorare i processi e ad aiutare i nostri clienti a ottimizzare i loro processi, ad aumentare l'efficienza e a raggiungere gli obiettivi ambientali. Non importa in quale parte del mondo o in quale settore, possiamo aiutarvi ad avere successo.

Due tecnici osservano un grande display in una sala di controllo industriale.

I clienti si avvalgono della nostra esperienza e delle nostre soluzioni di automazione per risolvere le sfide

Le nostre attività di vendita, assistenza, marketing e produzione sono incentrate sui requisiti dei nostri clienti. Rivolgendo l'attenzione ai diversi settori, siamo in grado di fornire consulenza e assistenza complete per l'automazione dell'industria di processo. Inoltre possiamo offrire prodotti, soluzioni e servizi che soddisfano le loro esigenze e si adattano alle loro applicazioni.

Team di specialisti in applicazioni e settori gestiscono progetti complessi e di grandi dimensioni in modo affidabile e nei tempi stabiliti. I responsabili di settore si occupano delle esigenze dei vari settori di attività. Quando si tratta di installazione, funzionamento e manutenzione, mettiamo a disposizione il nostro supporto lungo l'intero ciclo di vita dell'impianto, in base alle esigenze e alle applicazioni del cliente.

Per noi mantenere stretti contatti con i clienti è naturale. Dovunque si trovino, la nostra priorità è soddisfare le loro richieste all'insegna della qualità e della rapidità.

Come vincere le sfide più impegnative nel campo dell'engineering di processo industriale

Due tecnici in un impianto di produzione di bevande che controllano il processo di riempimento di succo d'arancia.

Nel 2050 la popolazione da nutrire sarà aumentata di 1,7 miliardi

L'industria alimentare e delle bevande serve una popolazione in costante crescita. Noi offriamo dispositivi igienici, prodotti innovativi e analisi per il controllo qualità e una produzione efficiente.

Due tecnici osservano un grande impianto industriale.

Nel 2026 la richiesta globale di fertilizzanti sarà > 200 milioni di tonnellate

L'industria chimica soddisfa la domanda globale, protegge l'ambiente e garantisce la sicurezza. Tecnologie intelligenti ottimizzano il controllo della sicurezza, permettono un monitoraggio affidabile e migliorano le prestazioni degli impianti.

Due tecnici accanto a una tubazione di acqua potabile.

Oggigiorno 770 milioni di persone non hanno un accesso adeguato all'acqua potabile

L'industria dell'acqua assicura al mondo acqua pulita grazie alla nostra tecnologia di misura. L'acqua viene così gestita in modo intelligente grazie al trattamento delle acque reflue e all'accesso ai dati da remoto in virtù della digitalizzazione.

Tre tecnici camminano in una raffineria.

Il 57% dell'energia richiesta a livello mondiale proviene da gas e petrolio

Per l'industria Oil & Gas le sfide sono: disponibilità, sicurezza, efficienza. I nostri strumenti consentono monitoraggio dei processi e ottimizzazione delle prestazioni in ambienti complessi.

Due tecnici in un ambiente di processo farmaceutico igienico.

In media sono necessari 10-15 anni per portare un nuovo principio attivo sul mercato

La nostra tecnologia riduce tempi e costi per lo sviluppo di farmaci. Strumenti standardizzati, dati coerenti e analisi basata su laser migliorano il controllo della produzione biotecnologica - nel rispetto degli standard vigenti a livello mondiale.

Due tecnici parlano in un'industria metallurgica.

Nei moderni dispositivi elettrici vengono utilizzati 35 diversi minerali e metalli

L'industria dei metalli e delle materie prime deve soddisfare la domanda a fronte della scarsità di risorse. Le nostre tecnologie aumentano resa, efficienza, sicurezza e conformità alle normative ambientali e assicurano trasparenza.

Due tecnici parlano accanto a una turbina per la generazione di energia elettrica.

68% in meno di parti di ricambio in magazzino grazie all'ottimizzazione della base installata

L'industria Power & Energy deve soddisfare una domanda crescente e contemporaneamente passare alle fonti rinnovabili. Noi forniamo misuratori efficienti, competenza e soluzioni su misura per produzione e stoccaggio di energia affidabili.

Note finali

C'è molto altro da scoprire

Vi interessano le ultime novità o gli eventi, oppure desiderate iniziare la vostra carriera con Endress+Hauser?