Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Strumentazione per la transesterificazione del biodiesel a supporto di un controllo stabile del processo

Aumentate la resa della transesterificazione e ottimizzate la catena del valore biologica.

Impianto di produzione di biodiesel con serbatoi di stoccaggio e condotte di processo

Vi preghiamo di dirci il più dettagliatamente possibile come possiamo aiutarvi. In questo modo potremo contattarvi con la migliore risposta possibile.

Introduzione

Stabilità del processo grazie alla strumentazione per la transesterificazione del biodiesel

La transesterificazione nel processo di produzione del biodiesel è altamente sensibile alla qualità delle materie prime rinnovabili. Anche piccoli incrementi degli acidi grassi liberi (FFA) o valori di umidità superiori allo 0,5-1% possono innescare la saponificazione, ridurre l'efficacia del catalizzatore e influire negativamente sull'ottimizzazione della resa. Mantenere condizioni di reazione stabili è quindi fondamentale, dato che variazioni di soli 2-3 °C o dell'1-2% nel dosaggio dell'alcool o del catalizzatore possono ridurre l'efficienza di conversione e aumentare la formazione di sottoprodotti.

La strumentazione svolge un ruolo fondamentale nel mantenere sotto controllo la reazione di transesterificazione. La misura continua dei valori di temperatura, portata, pressione e concentrazione dei reagenti consente agli operatori di rispondere immediatamente alle variazioni del processo. La spettroscopia in linea o la misura in tempo reale di densità e concentrazione aiutano a quantificare i trigliceridi e il glicerolo non reagiti, consentendo agli impianti di ridurre anche del 10-15% l'uso di metanolo ed evitare un inutile consumo di catalizzatori.

Anche le fasi di separazione e purificazione traggono notevoli vantaggi da un monitoraggio accurato. I sensori in linea di torbidità, conducibilità e densità rilevano il contenuto residuo di metanolo, saponi e acqua, garantendo una separazione di fase costante e riducendo il numero di cicli di lavaggio. Grazie ai dati in tempo reale, gli operatori possono stabilizzare la qualità del prodotto, ridurre le regolazioni manuali e diminuire il consumo di acqua ed energia di una percentuale stimata tra il 5% e il 10%.

Con una strumentazione affidabile, gli impianti migliorano l'efficienza di separazione della glicerina come sottoprodotto e ottimizzano la resa dei biocarburanti. Endress+Hauser fornisce soluzioni di misura integrate del biodiesel che aiutano gli operatori a mantenere la stabilità del processo e a reagire rapidamente alle alterazioni.

Fatti principali

fino al 98%

di conversione in biodiesel

in condizioni di transesterificazione ottimizzate.

Fonte: IEA Bioenergy

Schema del processo di transesterificazione del biodiesel ©Endress+Hauser
Schema del processo di transesterificazione del biodiesel

Reazione di transesterificazione 1

Approfondimento

Ottimizzate la conversione con un controllo affidabile dell'alimentazione

Nella transesterificazione del biodiesel, il controllo preciso dell'alimentazione è fondamentale perché piccole variazioni della portata massica o della temperatura influiscono rapidamente sull'efficienza di conversione e sulla stabilità del prodotto:

  • Il controllo della portata massica di olio, metanolo e catalizzatore è fondamentale per un corretto dosaggio dei reagenti e per un rapporto stechiometrico stabile per la conversione in biodiesel. Promass F 300 con PremiumCal fornisce misure altamente precise per olio e metanolo, mentre Promass A 300 con PremiumCal consente un controllo preciso delle basse portate per l'iniezione del catalizzatore
  • Il controllo della temperatura di preriscaldamento dell'alimentazione garantisce che tutti i reagenti entrino nel reattore entro la finestra termica specificata, a supporto di una cinetica di reazione costante. iTHERM TM131 con QuickSens fornisce una rapida misura della temperatura, contribuendo a mantenere stabili le condizioni di preriscaldamento anche durante variazioni di carico o composizione dell'alimentazione
Schema del processo di transesterificazione del biodiesel ©Endress+Hauser
Schema del processo di transesterificazione del biodiesel

Reazione di transesterificazione 2

Controllo della reazione

Stabilizzate le conversioni con un controllo avanzato della reazione

Condizioni di reazione costanti sono essenziali per ottenere un'elevata resa del biodiesel e ridurre al minimo la variabilità nella fase di separazione a valle, soprattutto quando si lavora una materia prima rinnovabile. La misura accurata in linea dei valori di portata, pressione, temperatura e livello fornisce agli operatori le informazioni necessarie a mantenere un funzionamento stabile. Aiuta anche a evitare perturbazioni impreviste del processo e a rilevare tempestivamente i problemi. Inoltre, la Heartbeat Technology integrata garantisce un funzionamento stabile grazie alle operazioni continue di verifica e diagnostica, senza interrompere la produzione.

  • Monitoraggio della pressione per il rilevamento degli elementi di disturbo della reazione. La misura accurata della pressione nei reattori e nelle linee di trasferimento aiuta a identificare restrizioni, formazione di gas, incrostazioni e altri indicatori di comportamento instabile della reazione. Cerabar PMP71B consente un controllo affidabile della pressione in ambienti chimici aggressivi
  • Controllo della temperatura per una cinetica di reazione costante. La misura rapida della temperatura previene i rallentamenti causati da riscaldamento insufficiente o disattivazione del catalizzatore. iTHERM SurfaceLine TM611 contribuisce a rilevare le limitazioni al trasferimento di calore o le variazioni esotermiche, migliorando l'uniformità complessiva della conversione
  • Misura del livello per un funzionamento stabile del reattore. Il mantenimento di un livello costante del reattore migliora l'efficienza di separazione della glicerina come sottoprodotto e previene il sovrariempimento. Micropilot FMR62B assicura un controllo affidabile del livello e la Heartbeat Technology migliora il rilevamento della schiuma o dell'instabilità della superficie per mantenere costanti le operazioni
Schema del processo di filtrazione del biodiesel ©Endress+Hauser
Schema del processo di filtrazione del biodiesel

Filtrazione del biodiesel

Approfondimento

Migliorate la qualità del prodotto grazie a processi efficienti di separazione e purificazione

L'efficienza della separazione di fase e della purificazione a valle è fondamentale per ottenere un biodiesel conforme alle specifiche. I dati di processo in tempo reale assicurano che i confini di fase rimangano stabili, che le fasi di lavaggio vengano eseguite in modo costante e che i contaminanti vengano rimossi prima che possano compromettere la qualità del biocarburante.

  • Mantenere un'interfase stabile è fondamentale per una separazione pulita e affidabile nei decanter. La misura continua di livello e interfase con Liquicap FMI51 mantiene la zona di separazione ben definita, riducendo la formazione di strati di emulsione
  • Il monitoraggio della densità fornisce un'indicazione precoce della purezza delle fasi. Promass F 300 garantisce una misura accurata della densità per rilevare la contaminazione da metanolo, il trascinamento d'acqua o la glicerina residua prima che possano influire sul lavaggio o sull'essiccazione a valle
  • Il monitoraggio ottico dell'acqua di lavaggio favorisce la qualità della separazione. OUSAF12 rileva le variazioni di trasparenza associate a saponi, emulsioni o separazione incompleta. Ciò contribuisce a mantenere un funzionamento stabile ed evitare inutili ripetizioni del trattamento
  • Il controllo del pH durante la neutralizzazione e il lavaggio è indispensabile per prevenire la formazione di sapone e l'incrostazione delle apparecchiature di purificazione. Liquiline CM42B, associato a Memosens CPS11E con trappola ionica, assicura una misura stabile e precisa del pH, a supporto di prestazioni di lavaggio costanti e riducendo il rischio di problemi a valle
  • Il monitoraggio della conducibilità dell'acqua di lavaggio garantisce che i contaminanti e le impurità trascinate vengano rilevati in modo affidabile per mantenere la qualità finale del biodiesel. Liquiline CM42B, insieme a Indumax CLS50D, fornisce una misura precisa della conducibilità per verificare la purezza dell'acqua di lavaggio e salvaguardare le specifiche del prodotto

Scegliendo le soluzioni Endress+Hauser, gli impianti di produzione del biodiesel acquisiscono una strumentazione concepita per assicurare una lunga vita operativa e la connettività digitale Memosens. Le tecnologie avanzate semplificano la taratura e offrono un affidabile supporto di assistenza globale, aiutando gli operatori a mantenere una qualità costante del carburante durante la lavorazione di materie prime biologiche e riducendo, nel contempo, l'impegno operativo lungo l'intero processo di produzione.

Prodotti in primo piano

Prodotti chiave per il controllo della transesterificazione del biodiesel

/
FAQ

Informazioni chiave sulle soluzioni di misura del biodiesel

Le seguenti domande riguardano le principali sfide di misura nella produzione di biodiesel, in particolare durante la transesterificazione e il trattamento a valle. Affrontano argomenti operativi comuni come l'automazione, la variabilità delle materie prime e la qualità del prodotto. Ogni risposta spiega in che modo la strumentazione contribuisce alla stabilità e all'efficienza del processo.

Vi preghiamo di dirci il più dettagliatamente possibile come possiamo aiutarvi. In questo modo potremo contattarvi con la migliore risposta possibile.

Note finali