Ottimizzazione del raffreddamento dei datacenter ed efficienza delle infrastrutture per operazioni affidabili
L'ottimizzazione del raffreddamento dei datacenter consente di gestire l'aumento dei carichi termici attraverso misure precise e il controllo a livello di sistema, per migliorare l'efficienza delle infrastrutture e quella energetica, ridurre i rischi di fermo e consentire operazioni affidabili, scalabili e pronte al futuro.
In breve
- I sistemi di raffreddamento dei datacenter sono in fase di rapida evoluzione, dal momento che l'IA, l'apprendimento automatico e il calcolo ad alte prestazioni aumentano la densità di potenza e i carichi termici.
- Gli approcci di raffreddamento ibridi e a liquido superano i limiti del raffreddamento ad aria e stanno diventando indispensabili per garantire l'estrazione efficiente del calore e un funzionamento stabile.
- La misura continua e accurata dei valori di portata, temperatura, pressione e qualità del fluido refrigerante attraverso l'analisi dei liquidi consente di migliorare l'efficienza, ridurre i rischi e assicurare operazioni scalabili.
Perché l'ottimizzazione del raffreddamento dei datacenter sta diventando importante
Fatti principali
10 x
Aumento della domanda di energia
L'ottimizzazione del raffreddamento dei datacenter è diventata una priorità strategica dato che l'intelligenza artificiale (IA), l'apprendimento automatico e il calcolo ad alte prestazioni (HPC) spingono la densità di potenza e la generazione di calore a livelli senza precedenti . I moderni carichi di lavoro alimentati dalle GPU (Graphics Processing Unit) o dalle TPU (Tensor Processing Unit) richiedono 10 volte più energia delle CPU (Central Processing Unit) dei tradizionali ambienti IT e generano un calore nettamente maggiore, spingendo i sistemi di raffreddamento ai loro limiti fisici e operativi. Il raffreddamento può rappresentare fino al 40% del consumo di energia di un datacenter e le inefficienze hanno quindi un impatto diretto su costi operativi, obiettivi di sostenibilità e scalabilità delle infrastrutture.
Con l'aumentare dei carichi termici, i margini di errore si restringono. Anche piccole deviazioni nelle prestazioni di raffreddamento possono comportare la formazione di punti caldi, ridurre la vita di servizio delle apparecchiature o compromettere la continuità operativa . L'ottimizzazione del raffreddamento svolge quindi un ruolo fondamentale nel mantenimento della disponibilità, nel miglioramento dell'efficienza energetica e nella riduzione dei rischi operativi dell'intera infrastruttura dei datacenter durante i cicli di pre-training (pre-addestramento), test time compute (calcolo al momento del test) e inference compute (calcolo in inferenza).
Fatti principali
Come selezionare l'architettura di raffreddamento ottimale per i moderni datacenter
Torri di raffreddamento che consentono l'estrazione efficiente del calore nei datacenter ibridi e raffreddati a liquido.
In pratica, una strategia ottimale per l'ottimizzazione del raffreddamento dei datacenter dipende dalla densità del carico di lavoro, dai requisiti dei chip, dalla costruzione della struttura e dagli obiettivi di scalabilità a lungo termine . Il tradizionale raffreddamento ad aria continua a essere ampiamente utilizzato, soprattutto negli ambienti con densità dei rack medio-basse o miste e in aree con temperature ambiente naturalmente basse che consentono il raffreddamento naturale. Le strategie di ottimizzazione dei flussi d'aria come, ad esempio, i sistemi di contenimento in corridoi caldo/freddo migliorano ulteriormente l'efficienza di raffreddamento riducendo il ricircolo e ottimizzando la gestione termica. Dati del settore indicano che, a livello globale, la maggior parte dei datacenter funziona ancora entro campi di densità moderata, in genere tra 10 kW e 30 kW per ogni rack, dove il raffreddamento ad aria rimane efficace .
Tuttavia, la rapida crescita dei carichi di lavoro basati su IA, HPC, TPU e GPU sta aumentando in modo significativo la densità di potenza e la generazione di calore. Di conseguenza, stanno diventando evidenti i problemi del raffreddamento ad aria, tra cui la ridotta efficienza energetica e i limiti nella gestione dei carichi termici concentrati.
Per superare queste sfide, i sistemi di raffreddamento a liquido stanno diventando un fattore chiave per il funzionamento dei datacenter ad alta densità . Le tecnologie chiave per il raffreddamento a liquido dei datacenter includono:
- Scambiatori di calore a fondo rack (RDHx)
- Raffreddamento a liquido D2C (Direct‑to‑Chip)
- Raffreddamento a immersione per applicazioni a densità ultraelevata
Le tecnologie di raffreddamento a liquido dei datacenter assicurano un'estrazione del calore più diretta ed efficiente rispetto agli approcci basati sull'aria, consentendo di gestire ambienti di calcolo ad alte prestazioni con maggiori densità di rack e livelli superiori di stabilità e controllo termico. Inoltre, il raffreddamento a liquido consuma meno energia, riducendo i costi operativi complessivi. In alcuni casi, i requisiti dei chip stanno già imponendo questa transizione, portando alla scelta di sistemi quantomeno ibridi, se non completamente a liquido, per la gestione dei circuiti di scambio termico interni ed esterni.
Molti datacenter moderni e su larga scala implementano architetture di raffreddamento ibride per ottimizzare le prestazioni di raffreddamento. Generalmente, questi sistemi combinano il raffreddamento a liquido a livello di rack a raffreddatori a secco che smaltiscono il calore nell'aria ambiente, riducendo la dipendenza da una centrale frigorifera per riportare il liquido del circuito primario alle temperature richieste in entrata. Si tratta di un modo per ottimizzare l'efficienza energetica, le prestazioni e la scalabilità delle infrastrutture man mano che aumenta la domanda.
All'interno di questi sistemi di raffreddamento a liquido o ibridi, le unità di distribuzione del refrigerante (CDU) svolgono un ruolo critico. Le CDU gestiscono lo scambio termico tra i circuiti di raffreddamento primari e secondari, garantendo un controllo preciso della temperatura, condizioni termiche stabili e un efficiente funzionamento del sistema in presenza di profili di carico dinamici. Ulteriori informazioni sulle tecnologie e sulle architetture di raffreddamento dei datacenter.
Discutete le sfide con i nostri esperti
Gli esperti locali di Endress+Hauser sono pronti ad aiutarvi.
Ottimizzazione del raffreddamento tramite la strumentazione: misura e controllo dei parametri chiave per assicurare prestazioni e affidabilità
La tecnologia di misura di Endress+Hauser aiuta i datacenter a migliorare l'efficienza dei loro sistemi di raffreddamento.
A prescindere dalla tecnologia di raffreddamento utilizzata, l'ottimizzazione dipende dalla capacità di mantenere condizioni stabili in sistemi complessi e interconnessi. Un raffreddamento efficace richiede il controllo continuo dei parametri fisici e chimici che influiscono direttamente su scambio termico, efficienza d'uso dell'energia (PUE), efficienza d'uso dell'acqua (WUE) e affidabilità del sistema.
È qui che la misura diventa fondamentale: una strumentazione precisa, affidabile e intelligente assicura la visibilità necessaria a controllare e stabilizzare attivamente questi parametri lungo tutto il circuito di raffreddamento. La portatadeve essere bilanciata per garantire una costante estrazione di calore dai rack, mentre la stabilità della temperatura è essenziale per evitare la formazione di punti caldi e il sovraraffreddamento. Il monitoraggiodella pressione aiuta a rilevare restrizioni, perdite, squilibri o problemi legati alle pompe prima che influiscano sulle prestazioni. Negli ambienti raffreddati a liquido, l'analisi dei liquidi svolge un ruolo decisivo nella qualità del fluido refrigerante perché, nel tempo, i fenomeni di contaminazione, corrosione o incrostazione possono ridurre l'efficienza di scambio termico e danneggiare le infrastrutture.
La misura accurata e affidabile di queste variabili consente il rilevamento tempestivo di inefficienze e deviazioni, consentendo agli operatori di ottimizzare le prestazioni in modo proattivo anziché reattivo. La strumentazione di classe industriale assicura elevata precisione, stabilità a lungo termine e funzionamento affidabile anche in condizioni operative difficili.
Per i grandi datacenter, il raffreddamento e l'efficienza energetica sono supportati da:
- Sensori per l'analisi dei liquidi con diagnostica avanzata
- Misura in linea dei liquidi di processo
- Trasmettitori di analisi per il controllo in tempo reale
- Integrazione digitale per l'ottimizzazione automatica, la manutenzione predittiva e l'analisi
Queste tecnologie aiutano i grandi datacenter a ridurre il consumo di energia, migliorare la qualità dell'acqua e prolungare la vita di servizio delle apparecchiature. Scoprite il ruolo della strumentazione e dell'analisi dei liquidi nei datacenter raffreddati a liquido.