Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Separazione di fase effettiva del siero di latte, acqua e detersivo

Rilevate la separazione di fase e la perdita di prodotto attraverso i sensori ad assorbimento ottico installati in linea

Impianto per la produzione di formaggio in grado di rilevare la separazione di fase e ridurre le perdite di prodotto nel processo CIP, grazie ad una risposta precisa e rapida del sensore ad assorbimento ottico Endress+Hauser in linea. Il cliente è stato anche in grado di ridurre i cicli di risciacquo utilizzando la tecnologia conduttiva. Gli operatori determinano quando il prelavaggio è completo grazie ad informazioni provenienti dal sensore ottico.

Addetto di un caseificio ispeziona la produzione di formaggio ©Juice Images/Strandperle

Vantaggi per i cliente

  • Ogni ciclo CIP è stato ridotto di 15 minuti

  • L'impianto utilizza il 32% in meno di sostanze chimiche per i cicli di pulizia CIP, con un risparmio di oltre 3600€ nei primi 3 mesi solo per i prodotti chimici

  • Risparmio sui costi di energia, sull'utilizzo di acqua e la produzione di acque reflue

  • Aumento della disponibilità dell'impianto per più di un'ora al giorno

  • Dopo l'implementazione, l'utilizzo di chemicals è diminuito di oltre 1 fusto al mese

La sfida per il cliente

La separazione di fase tra siero, acqua e detersivo per i cicli di pulizia CIP in un impianto per la produzione di formaggio è essenziale per garantire la pulizia e la rimozione del siero dal sensore. Questo diventa più complicato con più lavaggi CIP eseguiti al giorno, come nel caso di caseificio di grosse dimensioni.

La nostra soluzione: Sensore ottico OUSAF11 per la separazione di fase

Con l'installazione di un sensore ottico per la separazione di fase OUSAF11, che sfrutta le lunghezze d'onda della luce visibile e dell'infrarosso, gli operatori sono in grado di determinare quando i cicli di pre-risciacquo e CIP sono completi. Il sensore aiuta anche a ridurre la perdita di prodotto attraverso il monitoraggio dei livelli di interfase, solidi sospesi e torbidità.

OUSAF11 installato in linea

Separazione di fase tra le misure del siero di latte, acqua e detersivo CIP

  • Sensore igienico, idoneo a processi CIP

  • Il sensore OUSAF11 può continuare a funzionare fino a 90°C, e fino a 130°C per due ore, consentendo l'utilizzato in processi CIP a caldo

  • Può essere tarato, senza dover rimuovere il sensore dal processo

Contattaci

Sei interessato alla nostra offerta? Desideri discutere della tua applicazione?

Vi preghiamo di dirci il più dettagliatamente possibile come possiamo aiutarvi. In questo modo potremo contattarvi con la migliore risposta possibile.