Das MCS300P HW ist ein heiß-extraktives Analysensystem zur Messung von Gasen. Es erfasst IR- oder VIS-aktive Komponenten mit variablen Messbereichen zur Überwachung und Regelung von Verbrennungsprozessen und Abgasreinigungsanlagen. Durch die beheizten Systemkomponenten wird eine Unterschreitungen von Wasser- und Säuretaupunkt vermieden. Daraus resultiert ein niedriger Wartungsbedarf, hohe Zuverlässigkeit und Langzeitstabilität des Systems, auch unter rauen und schwierigen Einsatzbedingungen.
Überwachung von Abgasreinigungsanlagen in der Müll- oder Klärschlammverbrennung
Kontrolle des Wäschers in Abgasreinigungsanlagen zur Regelung der Dosierung
Messung direkt am Drehrohrofeneinlauf in der Zementindustrie
Geräteeigenschaften:
Simultane Messung von bis zu 6 Komponenten plus O2
Temperatur der Systemkomponenten bis 200 °C
Automatische Messstellenumschaltung für bis zu 3 Messstellen
Automatische Justage am Null- und Referenzpunkt
Integrierte Justiereinrichtung ohne Prüfgas
Flexibles I/O-Modulsystem
Vorteile
Kostengünstige, automatische Justage ohne Prüfgase
Einfache Fernüberwachung und -wartung durch Einbindung in vorhandene Netzwerke
Automatische Steuerung des kompletten Mess- und Entnahmesystems
Wartungsarm und zuverlässig durch heiße Messung
In Kombination mit der Entnahmesonde SCP3000 auch für Messungen unter hoher Staubbelastung und bei hohen Temperaturen einsetzbar
Entdecken Sie, wie Ciments Calcia die Transformation seiner französischen Standorte vorantreibt: mit CO₂-armen Innovationen, Klinkerproduktion der nächsten Generation und Hochleistungs-Gasanalysesystemen, die schnell und zuverlässig geliefert werden.
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .