Vollautomatische Abwasserbehandlung mit Kompaktneutralisation
Komplette Lösung zur Behandlung von sauren und basischen Abwässern
Die Kompaktneutralisation sorgt für den vollautomatischen Betrieb der Abwasserbehandlung und gewährleistet eine gesetzeskonforme Einleitung des Abwassers in die Kanalisation. Endress+Hauser unterstützte von der Konzepterstellung im Vorprojekt über die Realisierung bis hin zur Inbetriebnahme der Anlage.
Die Vorteile
-
Flexibel: Konzept auf die Bedingungen vor Ort angepasst
-
Effizient: Minimierung von Betriebsmittelverbrauch
-
Vollautomatischer Prozess: Zuverlässige Messtechnik & Automatisierung
-
Kompetent: Ein Ansprechpartner für Automatisierung und Verfahren
Anforderung des Kunden
Bei der Reinigung der Produktionsanlagen fallen jede Woche knapp 15m³ saure und basische Abwässer (pH 3 bis pH 13) an. Diese wurden bisher in einem Stapeltank gesammelt und mittels Umwälzpumpe gemischt. Um die Arbeitssicherheit zu verbessern und Betriebsmittel einzusparen, soll die bisherige manuelle Neutralisierung der Abwässer künftig automatisiert erfolgen. Zudem sollen Menge und pH-Wert des eingeleiteten Abwassers aufgezeichnet und als Bericht für Behörden verfügbar gemacht werden.
Die Lösung
Die Konzepterstellung erfolgte anhand eines Vorprojekts, bei dem Abwassermenge und -qualität aufgezeichnet wurden. Ein Rührwerk im Sammeltank sorgt für gute Durchmischung und begünstigt eine Eigenneutralisation der gesammelten Abwässer. Die automatische Neutralisation erfolgt in einem witterungsgeschützten Container. Die Anlage läuft im Batchbetrieb und wird über eine Schaltuhr oder das Niveau im Tank gestartet. Die Aufzeichnungen des pH-Werts, die Abwassermenge sowie die Temperatur können via USB-Stick als Report exportiert werden.
Kontakt
Sind Sie an unserem Angebot interessiert? Möchten Sie über Ihre Anwendung sprechen?