Title

Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Kompaktneutralisation

Platzsparende, anschlussfertige Anlage zur automatischen Neutralisation von basischen und sauren Abwässern (Plug & Play). 

Kompaktneutralisation zur automatischen Neutralisation von basischen und sauren Abwässern

Die Anlage stellt eine gesetzeskonforme Aufbereitung gewerblicher und industrieller Abwässer vor der Einleitung in die Kanalisation sicher (Korrektur des pH-Werts auf den Bereich zwischen 6.5 und 9). Der Betrieb, Datenaufzeichnung und Reporting erfolgen gemäss den Vorgaben der Kantonalen Behörden. 

Vorteile

  • Platzsparend und flexibel mit Plug & Play 
  • Schnelle und energieeffiziente Behandlung des Abwassers dank Umwälzung mit Rührwerk
  • Konforme Anlage gemäss den gesetzlichen Vorgaben der Schweiz 
  • Sicher und wartungsfreundlich dank Memosens-Technologie 
  • Ein Ansprechpartner über den ganzen Lebenszyklus der Anlage 
Kompaktneutralisation Plug and play ©Endress+Hauser

Kompaktneutralisation

Arbeitsweise

Die Kompaktneutralisation arbeitet autonom mit einer von Endress+Hauser erstellten Steuerung. Die Bedienung erfolgt über ein Touchpanel. Ein Rührwerk mischt das Abwasser im Neutralisationsbecken. Zwei Dosierpumpen fügen Säure oder Lauge zu, um den pH-Wert gemäss Vorgaben einzustellen.  

Reporting

Die Abwassermenge, der pH-Wert und die Temperatur des Abflusses werden lokal aufgezeichnet und können bei Bedarf exportiert werden – auch direkt als Report für die Behörden. Bei Grenzwertverletzungen oder Anlagenstörungen erfolgt eine Alarmierung.  

Umgebung und Prozess

Mit einem Flächenbedarf von 2 m x 1,51 m ist die Anlage platzsparend und für folgende Prozessbedingungen geeignet:  

  • Tägliche Abwassermenge: maximal 345 m3/d 
  • pH-Spitzen: minimal pH3.5 und/oder maximal pH12 

Abweichende Anforderungen können kundenspezifisch realisiert werden. 

Rundum flexibel

Die Anlage erlaubt drei Arbeitsweisen: Kontinuierliches Verfahren, Batch-Verfahren oder Teil-Batch mit Absenkung. Dank ihrer Flexibilität kann das Verfahren je nach Bedürfnissen und den Voraussetzungen vor Ort angepasst werden.

Dienstleistungen

Für eine optimale Auslegung und einen reibungslosen Betrieb über den ganzen Lebenszyklus bietet Endress+Hauser folgende Dienstleistungen an:

  • Bei Bedarf: Machbarkeitsstudie (Messkampagne)  

Realisierung

  • Bei Bedarf: Kundenspezifisches Engineering  
  • Inbetriebnahme Anlage  
  • Inbetriebnahme Verfahren  
  • Schulung Betrieb  

Anlagenbetrieb

  • Bei Bedarf: Optimierung Verfahren  
  • Funktionskontrolle inklusive Report (IT und Messtechnik)  
  • Wartung und Anlagensupport 

Gerne besuchen wir Sie auch vor Ort.

Sie möchten mehr über die Kompaktneutralisation erfahren?

Kontaktieren Sie uns!

*Pflichtfeld

Downloads

Entdecken Sie zusätzliche Informationsquellen

document icon
Kompaktneutralisation
Anlage zur Behandlung von sauren und basischen Abwässern
download icon Download