das Bild zeigt ein Beispiel für eine verfügbare Lösung
Liquiline Control ist eine SPS-basierte Automatisierungslösung, die die zuverlässige Entfernung von Phosphor aus Abwässern, stabile Prozesse auch bei Spitzenbelastungen und Kosteneinsparungen durch die optimierte Verwendung von Fällungsmitteln gewährleistet. Es ist als modulares, erweiterbares System ausgelegt und ist als eigenständiges oder dezentralisiertes System in einer Vielzahl von Konfigurationen verfügbar. Diese Flexibilität ermöglicht die schnelle und einfache Integration in bestehende Prozessleitsysteme sowie die Integration bestehender Messgeräte.
Die Lösungen im Überblick:
Verfügbar für:
Wasser, Abwasser & Abfall
Hardware und Software:
Basierend auf einer speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS)
Verfügbar für die Installation in bestehenden Schränken oder als separater schlüsselfertiger Schrank
Einfache Integration in bestehende Prozessleitsysteme über digitale Feldbuskommunikation oder Verwendung als eigenständige Steuereinheit über Analogsignale
Auch als Komplettlösung mit Steuerungssoftware, notwendiger Instrumentierung (z. B. Phosphatanalysator) und einer breiten Palette an Dienstleistungen verfügbar
Vorhersage-Kontrollstrategien zur Abschwächung von Phosphor-Belastungsspitzen
Sicherer und komfortabler Fernzugang über Webserver
Bedienung über mitgelieferten Touchscreen, Smartphone/Tablet oder von der Leitwarte aus
Die Ergänzung mit weiteren Softwaremodulen ist jederzeit möglich
Dienstleistungen:
Beratung
Projektmanagement
Werksabnahme (Factory Acceptance Test, FAT)
Abnahme vor Ort beim Kunden (Site Acceptance Test, SAT)
Zertifizierung (CE)
Inbetriebnahme durch erfahrene Serviceingenieure von Endress+Hauser
Vor-Ort-Schulungen
Fernwartung
Optimierung während des Betriebs
Installation, Wartung und Service weltweit aus einer Hand
Sparen Sie bis zu 30 % bei Phosphatfällungsmitteln
Optimieren Sie die Phosphatfällungsmittel-Dosierung und setzen Sie ein erhebliches Einsparungspotential frei! Die Dosierung ist auf einem optimalen Niveau, wenn Ihre Anlage den Grenzwert zuverlässig einhält und gleichzeitig nicht mehr Fällungsmittel einsetzt als notwendig. Wie optimieren Sie die Phosphatfällung? Durch Verwendung des Automatisierungssystems Liquiline Control. Es dosiert das Fällungsmittel automatisch entsprechend der aktuellen Belastung und Ihrem individuellen Grenzwert für Phosphor. Das Ergebnis ist eine zuverlässige und ressourcenschonende Entfernung von Phosphor aus dem Abwasser.
Liquiline Control ist eine Automatisierungslösung, die die kontinuierliche Durchfluss- und Phosphatmessung zur Steuerung Ihrer Fällungsmittel-Dosierpumpen nutzt. Es kann die Fällungsmitteldosierung bei sich ändernden Phosphorbelastungen oder Durchflussraten schnell anpassen. Dies gewährleistet die effiziente Entfernung von Phosphor aus dem Abwasser, was bedeutet, dass Sie weniger Phosphatfällungsmittel verwenden und somit Kosten sparen. Außerdem verhindert eine optimierte Fällungsmitteldosierung die Aufsalzung der Biologie und einen erhöhten Schlammanfall.
Vollständige Einhaltung
der vorgeschriebenen Werte für die Einleitung von Phosphor – auch bei dynamischen Zuflüssen und hohen Belastungsspitzen
Optimierter Verbrauch von Phosphatfällungsmitteln
basierend auf der tatsächlichen Belastung
Vollständige gleichzeitige Steuerung
Steuerung von bis zu drei Dosierpumpen gleichzeitig
Umfassende Auswahl an Fällungsmitteln
Sie können eisenbasierte, aluminiumbasierte sowie gemischte Phosphatfällungsmittel für Ihre chemische Phosphorentfernung verwenden
Sie haben die vollständige Kontrolle über den Prozess
Sie können jederzeit auf manuellen Betrieb umschalten
Die Kläranlage Stadtlohn regelt die Phosphateliminierung mit der Liquiline Control Regelung. Das Ergebnis: stabile Auslaufwerte bei optimiertem Fällmittelverbrauch.
Automatisierte Phosphatfällung in der Kläranlage Stadtlohn
Sie interessieren sich für unsere Lösungen? Unsere Berater beantworten Ihre Fragen.
Werfen Sie einen Blick auf die speziell für Abwasser entwickelten Geräte von Endress+Hauser. Memosens und Liquiline sowie Überwachungslösungen, die Ihre Prozesse in der Abwasseraufbereitung erleichtern.
Mit dieser intelligenten Überwachungslösung gewinnen Sie vollständige Transparenz bei allen Tätigkeiten in Ihrem Trink- und Abwassernetz. Erfahren Sie, wie Sie Zeit sparen und gleichzeitig Betriebs- und Energiekosten reduzieren können.
Entfernung von Stickstoff aus Abwasser mit Liquiline Control
Entdecken Sie die Automatisierungslösung Liquiline Control für eine zuverlässige Stickstoffentfernung aus dem Abwasser, stabile Prozesse auch bei Spitzenbelastungen und Kosteneinsparungen durch optimierten Energieeinsatz.
Monitoringsysteme für Trinkwasserqualität (WQMS)
Lernen Sie die Lösungen von Endress+Hauser für die Wasserwirtschaft kennen, die eine kosteneffektive und zuverlässige Überwachung der Trinkwasserqualität ermöglichen – heute und in der Zukunft
Überwachungssysteme für kommunale Kläranlagen
Entdecken Sie die intelligenten Überwachungslösungen von Endress+Hauser für Kläranlagen. Erfüllen Sie noch effizienter alle gesetzlichen Grenzwerte mit unseren benutzerfreundlichen, kostengünstigen und schlüsselfertigen Überwachungssystemen.
Überwachung von Industrieabwässern
Erfahren Sie mehr über unsere robusten, schlüsselfertigen Systeme zur Überwachung von Industrieabwässern mit intelligenter Wartung, die Sie dabei unterstützen, die gesetzlichen und vertraglichen Grenzwerte einzuhalten.
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .