Strumentazione di processo per la produzione di ammoniaca
La strumentazione di processo è fondamentale per garantire la sicurezza della produzione di ammoniaca verde. Grazie a dati accurati in tempo reale sui parametri critici, è possibile affrontare correttamente le sfide poste ad esempio da surriscaldamento, sovrappressione, impurità o perdite.
Parametri
Attenzione incentrata sui parametri chiave dei processi
Prevenzione del surriscaldamento
Individuazione dei punti caldi nel reattore e controllo preciso della temperatura facendo affidamento su una misura della temperatura sicura e affidabile.
Utilizzo della tecnologia a fluorescenza estinta (QF) per individuare ossigeno in tracce nel flusso di ammoniaca, che può comportare rischi per la sicurezza.
Garanzia di una misura affidabile della composizione
Il monitoraggio della composizione dei gas aiuta a migliorare prestazioni ed efficienza complessive dell'impianto. Utilizzando la spettroscopia Raman, garantite misure affidabili della composizione chimica quantitativa.
Misura della temperatura in più punti per una maggiore prevenzione del surriscaldamento
Una serie di termocoppie, posizionata strategicamente lungo il letto catalitico, consente di rilevare eventuali picchi o gradienti di temperatura anomali. La linea di termometri multipoint iTHERM assicura numerosi vantaggi, ad esempio:
infinite possibilità di distribuzione dei sensori 3D, per creare qualunque configurazione di monitoraggio del processo
elevato grado di personalizzazione, grazie a un design modulare che facilita l'installazione, l'integrazione nel processo e la manutenzione
conformità a diversi tipi di protezione per l'uso in aree pericolose, per facilitare l'integrazione nel processo
F
L
E
X
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Soluzione di profilazione della temperatura TC/RTD a contatto diretto con sensori pieghevoli 3D con camera diagnostica per applicazioni petrolifere, del gas e petrolchimiche
A causa della reazione esotermica e del rischio di condizioni fuori controllo, il reattore è un elemento di primaria importanza in termini di protezione dalle sovrappressioni. Il trasmettitore di pressione intelligente Cerabar PMP71B può aiutare a prevenire un'eccessiva pressurizzazione nel cuore del processo Haber-Bosch.
Struttura robusta e funzioni di monitoraggio e verifica Heartbeat Technology per rilevare anomalie indesiderate
Riduzione degli errori sistematici grazie alla messa in servizio SIL senza errori e a test guidati di verifica funzionale dello strumento
Controllo wireless del dispositivo nell'area di processo tramite l'app SmartBlue
Affidabile analizzatore di ossigeno Endress+Hauser per mantenere l'efficienza del catalizzatore
L'ossigeno può rappresentare un problema significativo in termini di contaminazione del catalizzatore, poiché anche tracce minime di ossigeno possono causare danni irreversibili. Con l'analizzatore di ossigeno OXY5500 è possibile monitorare attentamente le impurità presenti nel gas di alimentazione. Questo strumento offre:
tecnologia a fluorescenza estinta (QF) per la misura ottica affidabile con tempi di risposta rapidi
eccellente stabilità a lungo termine e funzionamento semplice
sensore ottico piccolo senza membrana o reattivi chimici consumabili
Realizzazione di economie nella resa di ammoniaca grazie all'uso della spettroscopia Raman
La misura più impegnativa è il rapporto idrogeno/azoto fra il reattore di sintesi e il compressore nel flusso di ricircolo. Il mantenimento del giusto rapporto assicura la massima formazione di ammoniaca ad ogni passaggio. Il nostro analizzatore Raman Rxn5 assicura:
una struttura compatta e robusta con minime esigenze di utility, nessun trasporto del campione e nessun materiale di consumo
misura in linea per una maggiore sicurezza dell'operatore e tempi di risposta rapidi
disponibilità fino a quattro canali e fibre ottiche lunghe fino a 150 m
Scoprite perché siamo il partner giusto per produrre ammoniaca in modo sostenibile.
Produzione sicura di ammoniaca verde
Scoprite come rendere sicura la produzione di ammoniaca verde, quali sono i metodi e i vantaggi e in che modo ciò contribuisce a un futuro più sostenibile. Scoprite di più!
Strumentazione per il cracking sicuro ed efficiente dell'ammoniaca
Esplorate il nostro innovativo portfolio di strumenti per il cracking efficiente e sicuro dell'ammoniaca.
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .