HART ist ein in der Prozessautomatisierung eingesetztes Kommunikationsprotokoll, das ein analoges 4...20-mA-Signal und digitale Kommunikation über dasselbe Adernpaar überträgt.
Aufgrund einer großen weltweiten installierten Basis ist HART in der Prozessautomatisierung weit verbreitet.
Obwohl das HART-Kommunikationsprotokoll für seine Verwendung zur Parametrierung bekannt ist, unterstützt es noch viel mehr. Mit den richtigen Tools können Benutzer auf den Gerätestatus, Diagnosen und multivariable Prozessinformationen sowohl von neuen als auch bereits vorhandenen Feldgeräten zugreifen. Abhängig von der gewählten Architektur können HART-Gerätedaten in Steuerungssysteme und Asset-Management-Tools integriert werden.
Auf alle Geräteinformationen kann über ein FDI-Tool oder eine FDT-Rahmenanwendung zugegriffen werden. Endress+Hauser bietet DTM und EDD für HART-Geräte und stellt Dateien und Zertifikate im Download-Bereich jedes Produkts zur Verfügung.
Entdecken Sie das breite und gut etablierte Portfolio an HART-kompatiblen Messgeräten von Endress+Hauser.
MessgrössenVolumenstrom i. B., Volumen i. B., Gasgeschwindigkeit, Schallgeschwindigkeit, optionale Volumenkorrektur über integrierten, elektronischen Mengenumwerter (EVC)
MessmediumErdgas (mit bis zu 30% Wasserstoff), Luft, Erdgase mit erhöhten Anteilen von CO2, N2, H2S, O2, H2
Rohrnennweite3 ″ ... 56 ″ (DN 80 ... DN 1400), andere Rohrnennweiten auf Anfrage
Anzahl ApplikationenUnterstützt bis zu 4 Gas- oder 4 Flüssigkeitsmessstrecken pro Modul (Flow-X/M, Flow-X/C)
Eingänge6 analoge Eingänge, hohe Genauigkeit Eingangssignaltypen: 4 bis 20 mA, 0 bis 20 mA, 0 bis 5 V, 1 bis 5 V Genauigkeit der mA-Eingänge: 0,002 % vom Endwert bei 21 °C (69,8 °F), 0,008 % über den gesamten Umgebungstemperaturbereich von 0 ... 60 °C (32 °F … 140 °F), Langzeitstabilität 0,01 % pro Jahr 24 Bit Auflösung. Die analogen Eingänge haben eine gemeinsame Masse, die gegenüber der übrigen Elektronik potentialfrei ist. 2x Auflösung 0,02 °C (0,04 °F) bei 100-Ohm-Eingang. Fehler in Abhängigkeit vom Messbereich 0 … 50 °C (32 °F … 122 °F): Fehler < 0,05 °C (0,09 °F) oder besser; -220 bis +220 °C (–396 °F … +428 °F): Fehler < 0,5 °C (< 0,9 °F) oder besser 4 unabhängige HART-Schleifeneingänge zusätzlich zu den 4- bis 20-mA-Signalen Unterstützt Multidrop für jede Transmitter-Schleife sowie redundanten FC-Betrieb 4x Einzel- oder Doppelimpulseingang. Einstellbarer Triggerpegel bei verschiedenen Spannungen. Frequenzbereich bis zu 10 kHz für Einzel- und Doppelimpulse. Konform mit ISO 6551, IP 252 und API 5.5. Implementierung gemäß True Level A und Level B. 4 periodischer Zeiteingang, 100 μs bis 5000 μs. Auflösung < 1 ns 16x digitale Statuseingänge. Auflösung 100 ns (10 MHz) 4 unterstützte Konfigurationsmodi mit 1, 2 und 4 Kugeldetektoren. Auflösung 100 ns (10 MHz) 2 serielle RS485-/RS232-Schnittstellen für Ultraschallmessgerät, Drucker oder allgemeine Zwecke, 115 kB Flow-X/P: 4x RS485/RS232 und 1x RS232 Flow-X/C: 2x RS485/RS232 und 1x RS485 optional 2x RS485/RS232 und 2x RS485 2x RJ45-Ethernet-Schnittstelle, TCP/IP
Ausgänge4 analoge Ausgänge für Prozessausgänge und Durchfluss-/Druckregelung. Auflösung 14 Bit, 0,075 % FS. Die analogen Ausgänge haben eine gemeinsame Masse, die gegenüber der gesamten übrigen Elektronik potentialfrei ist. 16 digitale Ausgänge, Open-Collector. Nennstrom 100 mA bei 24 V 4 Impulsausgänge, Open-Collector, 0,01 bis 500 Hz 1 Zählerimpulsausgang zur Fernüberprüfung von Mengenumwertung. Auflösung 100 ns (1 MHz) 4 Frequenzausgänge zur Emulation von Durchflussmessersignalen. Maximale Frequenz 10 kHz, Genauigkeit 0,1 %
Genauigkeitabhängig von der Applikation Klasse AA nach IEC 60751 Klasse A nach IEC 60751 Klasse B nach IEC 60751 Klasse Spezial oder Standard nach ASTM E230 Klasse 1 oder 2 nach IEC 60584-2
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .