Unterstützt bis zu 4 Gas- oder 2 Flüssigkeits-Messstrecken pro Modul (Flow-X/M, Flow-X/C)
Eingänge
6x analoger Transmittereingang, hohe Genauigkeit Eingabetypen sind 4 bis 20 mA, 0 bis 20 mA, 0 bis 5 V, 1 bis 5 V Genauigkeit mA Eingaben; 0.002% FS bei 21 °C, 0.008% bei vollem Umgebungstemperaturbereich von 0-60 °C, Langzeitstabilität 0.01% pro Jahr Auflösung 24 bits. Analogeingänge haben dieselbe Erdung im Verhältnis zu allen anderen elektronischen Geräten.
4x analoger Ausgang für Prozessausgänge und Durchfluss-/Druckregelung. Auflösung 14 bits, 0.075% FS. Analoge Ausgänge haben im Verhältnis zur gesamten anderen Elektronik die gleiche Erdung.
16x Digitalausgänge, Open Collector. Stromstärke 100mA @24V
Der Flow-Computer Flow-X bietet Gasmengenumwertung, Ereignis- und Parameterprotokollierung sowie Berichte unter Verwendung modernster Technik. Identische Module werden in verschiedenen Gehäusen kombiniert – als Multistream-Version Flow-X/P für 1 bis 4 Messstrecken mit lokalem Touchscreen oder als Flow-X/S für kleinere Installationen mit einer Messstrecke. Der Flow-Computer Flow-X erfüllt selbst die Anforderungen der anspruchsvollsten Anwendungen und ist der ideale Partner für eichpflichtige Gasmessungen mit Ultraschall-Gaszählern.
Eichpflichtige Gasmessung mit Gaszählern
Anspruchsvolle Erdgas- und Prozessgasanwendungen
Geräteeigenschaften:
MID-zugelassene Konfiguration für Gasmessstrecken mit FLOWSIC600
Leistungsfähige Module für anspruchsvolle Anwendungen
Jedes Modul besitzt CPU, Speicher und einheitliche Ein-/Ausgänge
Intuitive Bedienoberfläche am Grafikbildschirm und im Webbrowser
Echter Remote-Zugang über Ethernet
Stationsrechner für mehrere Messstrecken
Vorteile
Geringer Aufwand bei Planung und Installation durch Standardkonfigurationen
Sehr genaue Mengenumwertung durch mehrere Berechnungszyklen pro Sekunde
Hohe Zuverlässigkeit durch voneinander unabhängige Module mit eigener Mengenumwertung und Speicherung der Messwerte, Zählerstände und Ereignisse
Einfache Erweiterung von Anlagen durch Module mit einheitlichen Ein-/Ausgängen, die zu 100 % per Software konfigurierbar sind
Reduzierte Service- und Wartungskosten durch manipulationssichere Fernwartung
Kostengünstige und flexible Systemintegration mehrerer Messstrecken
Die Einrichtung und Überwachung einer Ammoniakfabrik ist wegen der Gefahrenbereiche eine große Herausforderung. Engie setzt fortschrittliche Lösungen ein: drahtlose Kommunikation zur Konfiguration und Überwachung in explosionsgefährdeten Bereichen.
Die Schluchseewerk AG wollte den Wirkungsgrad ihrer Turbinen im Pumpspeicherwerk Wehr trotz schwieriger Strömungsbedingungen erfassen und optimieren. Endress+Hauser hat mit dem Clamp-on-Durchflussmessgerät Prosonic Flow W 400 die optimale Lösung.
Digital communications now provide a wealth of additional diagnostic and other information, enabling operational insights unachievable with simple 4-20mA measurements alone.
Gasmengenumrechnung, Ereignisprotokollierung, Parameterprotokollierung und Berichte
Anzahl Applikationen
Unterstützt bis zu 4 Gas- oder 2 Flüssigkeits-Messstrecken pro Modul (Flow-X/M, Flow-X/C)
Berechnungen
Berechnungen der Gaseigenschaften: AGA 5, AGA 8 Part 1, AGA 8 Part 2 (GERG-2008), AGA 10 AGA NX-19 GERG-2008 GERG91mod (GOST 30319.2-1996) GOST 30319.2-2015 GSSSD MR-113 ISO 6976, ISO 12213 Parts 2 and 3 S-GERG Berechnungen der Durchflussmenge: AGA 3, AGA 7, AGA 9, AGA 11
Elektrischer Anschluss
Spannung: 24 V DC (± 10%), mit redundanten Anschlüssen
Stromverbrauch: Flow-X/P0, X/M, X/S: ≤ 0.4 A nominal; ≤ 0.8 A maximal Flow-X/C: ≤ 0.6 A nominal; ≤ 1.0 A maximal
Umgebungstemperaturbereich
Flow-X/S: -40 °C ... +75 °C Flow-X/C, Flow-X/P, Flow-X/R: 0 °C ... +60 °C
System
CPU und Speicher: 800 MHz, 512 MB RAM, 1 GB Flash-Speicher Echtzeituhr, Genauigkeit besser 1 s/Tag Doppelschichtkondensator zur Speicherung von Datum und Uhrzeit Watchdog: Hardware- und Software-Watchdog-Timer Multistream-Fähigkeit: unterstützt bis zu 4 Gas- oder 2 Flüssigkeits-Messstrecken pro Modul Eichschutzschalter: mechanischer Eichschutzschalter, um eine Änderung wichtiger Parameter zu verhindern
2014/30/EU Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit
2012/19/EU WEEE Richtlinie (WEEE 2)
2011/65/EU RoHS
OIML R117-1
WELMEC 7.2, 8.3, 8.8
API 21.1
Ex-Zulassungen
Gilt nur für FlowX/M und X/S Class I, Division 2, Groups A, B, C, and D, T4 Class I, Zone 2, Group IIC, T4 IECEx Ex ec IIC Gc ATEX II 3 G Ex ec IIC Gc
Eingänge
6x analoger Transmittereingang, hohe Genauigkeit Eingabetypen sind 4 bis 20 mA, 0 bis 20 mA, 0 bis 5 V, 1 bis 5 V Genauigkeit mA Eingaben; 0.002% FS bei 21 °C, 0.008% bei vollem Umgebungstemperaturbereich von 0-60 °C, Langzeitstabilität 0.01% pro Jahr Auflösung 24 bits. Analogeingänge haben dieselbe Erdung im Verhältnis zu allen anderen elektronischen Geräten.
4x analoger Ausgang für Prozessausgänge und Durchfluss-/Druckregelung. Auflösung 14 bits, 0.075% FS. Analoge Ausgänge haben im Verhältnis zur gesamten anderen Elektronik die gleiche Erdung.
16x Digitalausgänge, Open Collector. Stromstärke 100mA @24V
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .