Title

Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Ist die 80 GHz Radar-Füllstandsmessung für Ihren Prozess geeignet? 

Die Wahl des passenden Geräts für Ihre Prozessanforderungen

Eine präzise und zuverlässige Füllstandsmessung ist ausschlaggebend für die Aufrechterhaltung der Prozesseffizienz und -sicherheit. Angenommen ein Kunde interessiert sich für verschiedene Technologien, darunter Radar- und Druckmesstechnik, um den vielfältigen Herausforderungen unterschiedlicher Prozessbedingungen zu begegnen. Dieser Anwendungsbericht durchleuchtet die Vorteile und Einschränkungen der 80 GHz Radartechnologie, vergleicht sie mit anderen Radar-Frequenzen und erörtert alternative Methoden zur Füllstandsmessung wie Druck- oder radiometrische Lösungen. 

Ist 80 GHz Radar-Füllstandsmessung für Ihre Anwendung geeignet? ©Endress+Hauser

Vorteile der richtigen Geräteauswahl

  • Hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit 

  • Vielseitige Technologie-Optionen 

  • Berührungsfreie Lösungen

  • Anpassungsfähigkeit an anspruchsvolle Bedingungen 

  • Kostengünstig 

Die Herausforderungen

In einigen Fällen kann ein Kunde auf Industrieprozesse treffen, die anspruchsvolle Bedingungen mit sich bringen, wodurch die Füllstandsmessung verkompliziert wird. Starke Kondensation, Staub, Schaumbildung, turbulente Prozesse, bestimmte Chemikalien sowie interne Hindernisse können die Messgenauigkeit beeinträchtigen.

Die Lösung

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, kann eine Kunde verschiedene Technologien zur Füllstandsmessung betrachten, die auf der Grundlage spezifischer Prozessbedingungen eingesetzt werden. In einigen Fällen ist 80 GHz die passende Technologie für ihre Anforderungen, während 26 GHz oder 6 GHz in anderen Fällen sinnvoller sind.

Kontakt

Sind Sie an unserem Angebot interessiert? Möchten Sie über Ihre Anwendung sprechen?

Bitte teilen Sie uns Ihr Anliegen so detailliert wie möglich mit. Umso schneller können wir darauf antworten und auf Ihre Fragen eingehen.