Title

Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Kontinuierliche Überwachung des Differenzfüllstands für die automatische Rechensteuerung

Die Kombination aus FlexView FMA90 und Micropilot FMR20B bietet berührungslose Füllstandsmessung mit automatisierter Überwachung des Differenzfüllstands zur Früherkennung von Verstopfungen in der Abwasserindustrie

Industrie: Wasser, Abwasser & Abfall
In einer Anlage installierte FlexView FMA90 als zentrale Visualisierungs- und Steuereinheit

Zusammenfassung

Eine automatisierte und zuverlässige Rechensteuerung wird durch die kontinuierliche Überwachung des Differenzfüllstands vor und nach dem Rechen erreicht. Durch die Verwendung von zwei Micropilot FMR20B Radarsensoren in Kombination mit FlexView FMA90, stellt die Lösung die Früherkennung von Verstopfungen, einen stabilen Rechenbetrieb und verringerte manuelle Eingriffe sicher – selbst bei Vorhandensein von Schaum, Feststoffen, Schwemmgut und schwankenden Feststoffbelastungen.

Die Vorteile: Weniger Eingriffe, höhere Verfügbarkeit und stabiler Siebbetrieb

80 Ghz-

Radartechnologie für zuverlässige Füllstandsmessung

2

Sensoranschlüsse für Differenzfüllstandsüberwachung

24/7

Automatisierte Rechensteuerung

Eine zuverlässige Überwachung des Differenzfüllstands ermöglicht die Früherkennung von Verstopfungen und eine automatisierte Rechenreinigung, bevor es zu Überläufen kommt. Die Zahl der manuellen Eingriffe wird erheblich reduziert, was zu einer höheren Siebverfügbarkeit und verbesserter Betriebssicherheit führt. Eine übersichtliche Darstellung, Trendprotokollierung und digitale Kommunikation sorgen für umfassende Prozesstransparenz und unterstützen proaktive Wartungsstrategien. Das Ergebnis ist eine effiziente, robuste und skalierbare Lösung für die Rechensteuerung, die dazu beiträgt, dass Rechenanlagen auch unter anspruchsvollen Bedingungen zuverlässig arbeiten.

Die Herausforderung: Früherkennung von Verstopfungen unter turbulenten Siebbedingungen

In den Rechenanlagen mit Messbereichen unter 5 m beeinträchtigen Schaumbildung, Turbulenzen und schwankende Durchflussbedingungen häufig die Leistung herkömmlicher Füllstandsmesstechnologien. Gleichzeitig erhöhen Feststoffe, Sedimente und angesammeltes Rechengut das Risiko, dass es zu Verstopfungen und Überlauf kommt. Das gilt insbesondere für Grob- und Feinsiebanwendungen.

Um einen stabilen Siebbetrieb sicherzustellen, ist die frühzeitige Erkennung von abgelagerten Verunreinigungen unerlässlich. Dies erfordert eine zuverlässige Messung des Differenzfüllstands vor und nach dem Rechen. Manuelle Inspektionen und Reinigungen sind zeitraubend, verlängern die Stillstandszeiten und bergen zudem Sicherheitsrisiken, während Umwelteinflüsse wie Schutt und schwankende Verunreinigungsgrade eine konsistente Überwachung noch zusätzlich erschweren.

Unsere Lösung: Verhinderung von Überläufen durch kontinuierliche Überwachung des Differenzfüllstands

Ein einfacher Einstieg in eine smartere Regelung lässt sich durch eine Kombination aus berührungsloser Radar-Füllstandsmessung und automatisierter Bewertung und Steuerung des Differenzfüllstands erreichen. Micropilot FMR20B misst mithilfe seines fokussierten 80GHz-Radarstrahls kontinuierlich den Wasserstand vor und nach dem Rechen und stellt so eine stabile, berührungslose Messung selbst bei Vorhandensein von Schaum, Turbulenzen oder Feststoffen sicher.

Beide Signale werden an die Steuereinheit FlexView FMA90 übertragen, die den Differenzfüllstand, den Hauptindikator für die Früherkennung von Verstopfungen, berechnet. FlexView FMA90 erweitert die Funktion der Sensoren und stellt alle gewonnenen Erkenntnisse klar und übersichtlich dar, indem das Gerät alle ankommenden Füllstandswerte kontinuierlich verarbeitet, den Differenzfüllstand berechnet und die Ergebnisse mit konfigurierbaren Grenzwerten vergleicht. FlexView FMA90 kann für eine zuverlässige Rechensteuerung entweder den Differenzfüllstand oder das Verhältnis zwischen Upstream- und Downstream-Füllständen berechnen.

Wenn der Differenzfüllstand den konfigurierten Grenzwert überschreitet, kann FlexView FMA90 automatisch den Reinigungszyklus des Rechens auslösen. Das verhindert Überläufe, stabilisiert den Siebvorgang und verringert den Bedarf nach manuellen Eingriffen erheblich. Füllstandswerte, Differenzfüllstand und Systemstatus werden in Echtzeit ausgegeben, wodurch Bediener umfassenden Einblick in die Siebleistung erhalten.

Trendprotokollierung und Ereignisverfolgung unterstützen eine proaktive Wartung und langfristige Betriebsstabilität. Prozesswerte wie individuelle Füllstände, Differenzfüllstand und Systemstatus können über Modbus TCP- oder HART-Kommunikation an das Steuerungssystem übertragen werden. Geführte Setup-Sequenzen und automatische Sensorerkennung über HART stellen eine schnelle Inbetriebnahme und einen zuverlässigen Betrieb sicher. Der integrierte Webserver ermöglicht zudem den komfortablen Zugriff auf die Messwerte. Für die sichere Integration in moderne Infrastrukturen wurde FlexView FMA90 gemäß den Anforderungen der IEC 62443‑4‑1, Secure Product Development Lifecycle, entwickelt.

Wesentliche Ergebnisse der Lösung

  • Zuverlässige Messungen

    Die stabile Füllstandsmessung liefert trotz Schaum, Turbulenzen und Feststoffen zuverlässige Daten zur Überwachung des Differenzfüllstands und Früherkennung von Verstopfungen

  • Erweiterte Steuerung

    Automatisierte Reinigungszyklen des Rechens verringern manuelle Eingriffe und tragen zur Vermeidung von Überläufen bei

  • Einfache Bedienung

    Schnelle und einfache Inbetriebnahme durch geführte Setup-Sequenzen und automatische Sensorerkennung

  • Übersichtliche Darstellung

    Kontinuierliche Visualisierung und digitale Kommunikation für transparenten Betrieb und nahtlose Systemintegration

Ähnliche Themen

Sind Sie an unserem Angebot interessiert? Möchten Sie über Ihre Anwendung sprechen?

Bitte teilen Sie uns Ihr Anliegen so detailliert wie möglich mit. Umso schneller können wir darauf antworten und auf Ihre Fragen eingehen.

Eingesetzte Produkte und Services

/

Verwandte Lösungen und Technologie

Füllstandsmessung

Kontinuierliche Füllstandsmessung und Grenzstanddetektion in Flüssigkeiten und Schüttgütern

Weitere Informationen

Füllstandsmessung Radar - berührungslos

Füllstandsmessung mit Radar bietet zuverlässige, berührungslose sowie wartungsfreie Messung in Flüssigkeiten und Schüttgütern. Der Micropilot-Sensor ist eine sichere Lösung, selbst bei extremen Prozessbedingungen.

Weitere Informationen

Radar-Füllstandsmessung kurz erklärt

Radartechnologie bietet eine zuverlässige und genaue Füllstandsmessung, und IIoT-fähige Radargeräte transformieren die Methoden, mit denen Füllstände in der Industrie gemessen werden.

Weitere Informationen

Anlagensicherheit mit ProtectBlue sicherstellen

Gewährleistung der Anlagensicherheit mit ProtectBlue

Weitere Informationen

FAQ