Migliorate la sostenibilità del processo di riciclo delle batterie
Utilizzate strumenti concepiti pensando alla sicurezza e alla funzionalità SIL per mantenere al sicuro i lavoratori e l'impianto senza rinunciare alla produttività
Gestite le vostra attività in modo più sostenibile con una strumentazione adeguata
Il riciclo delle batterie è indispensabile per chiudere il cerchio dell'economia circolare di gestione dei materiali. I processi volti al recupero di materiali e minerali preziosi possono consumare energia, essere chimicamente impegnativi e presentare una serie di pericoli rispetto ai tradizionali processi di estrazione. È necessario affidarsi a un partner esperto e competente, in grado di aiutarvi ad acquisire e trattare i dati necessari a ottimizzare il processo di riciclo delle batterie.
Processi di riciclo delle batterie
Massimizzate la capacità del processo di alimentazione
La sicurezza e l'utilizzo ottimale degli impianti sono gli obiettivi fondamentali degli operatori.
Estrazione dei componenti mediante lisciviazione
Migliorate l'estrazione dei preziosi minerali contenuti all'interno delle batterie con una strumentazione robusta, precisa e affidabile, in grado di resistere ai potenti solventi, alle alte temperature e ai fanghi presenti nelle nuove applicazioni di lisciviazione.
Estrazione pirometallurgica
Temperature elevate, reazioni chimiche complesse e fanghi aggressivi sono le sfide a cui Endress+Hauser risponde con il suo portfolio specifico.
Massimizzate la produttività del processo di alimentazione
Massimizzate la produttività del processo durante le fasi di triturazione, separazione magnetica e vagliatura
Per gli operatori, sicurezza e utilizzo ottimale degli impianti sono gli obiettivi principali, da raggiungere con dispositivi appositamente concepiti.
Micropilot FMR67B, è il radar a 80 GHz facile da usare per applicazioni solide esigenti
Solitrend MMP40, per il rilevamento di blocchi nello scivolo per massimizzare l'utilizzo del sistema di frantumazione
Soliwave FQR56, per il rilevamento degli intasamenti dello scivolo e la massimizzazione dell'utilizzo del sistema di frantumazione
Gammapilot FMG50, Gammapilot FMG50 consente la misura radiometrica senza contatto per applicazioni di frantumazione impegnative, riducendo al minimo gli sforzi di ingegneria e installazione e massimizzando la disponibilità dell'impianto
F
L
E
X
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Estraete tutti gli elementi preziosi dalla fase di lisciviazione
Migliorate l'estrazione dei preziosi minerali contenuti all'interno delle batterie con una strumentazione robusta, precisa e affidabile, in grado di resistere ai potenti solventi, alle alte temperature e ai fanghi presenti nelle nuove applicazioni di lisciviazione.
Promag H 300, è il misuratore di portata per fluidi chimicamente aggressivi con Heartbeat Technology per garantire la disponibilità e la sicurezza del punto di misura del dosaggio chimico
Cleanfit CPA473, la migliore armatura retrattile per applicazioni impegnative di misura del pH
Memosens CPS47E, sonda per pH infrangibile, di lunga durata e altamente reattiva per i fanghi chimicamente aggressivi dei processi di lisciviazione
iTHERM ModuLine TM131, termoresistenza RTD reattiva e intrinsecamente sicura per lisciviazione e altre applicazioni termiche dei processi di riciclo delle batterie
Migliorate la sicurezza dell'estrazione pirometallurgica
Temperature elevate, reazioni chimiche complesse e fanghi aggressivi richiedono una strumentazione affidabile, precisa e robusta.
Micropilot FMR62B, è il sensore radar affidabile per applicazioni di livello nei processi di estrazione
Proline t-mass I 300, misuratore della portata massica dell'aria e del gas nei processi di riciclo delle batterie
Prosonic Flow P 500, per la misura sicura e senza contatto della portata dei fluidi chimicamente aggressivi utilizzati nei processi di estrazione
Cerabar PMP71B, è un robusto trasmettitore di pressione in ceramica per applicazioni nell'estrazione con solvente con una gamma di materiali bagnati adatti ai processi pirometallurgici e idrometallurgici nel riciclaggio delle batterie
Massimizzate l'efficienza dei vostri processi di produzione di batterie
Scoprite come misure efficaci nei punti strategici possono aiutarvi a estrarre e concentrare in modo efficiente i preziosi minerali destinati all'impiego nelle batterie
Utilizzate tecnologie di misura in grado di massimizzare il margine operativo
L'efficienza del processo è fondamentale per sostenere la maggiore domanda di batterie e la purificazione sostenibile e sicura dei materiali con cui vengono prodotte.
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .