Title

Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Massimizzate l'efficienza dei vostri processi di produzione di batterie

Scoprite come misure efficaci nei punti strategici possono aiutarvi a estrarre e concentrare in modo efficiente i preziosi minerali destinati all'impiego nelle batterie

Massimizzate l'efficienza dei vostri processi di produzione di batterie
Introduzione

Estrazione e trattamento di minerali destinati all'impiego nelle batterie con una tecnologia di misura precisa

Se state avviando un nuovo progetto per estrarre minerali preziosi destinati all'impiego nelle batterie ai fini della transizione energetica, evitate rischi e costi aggiuntivi superflui utilizzando una tecnologia di misura affidabile e di alta qualità. Da sensori intelligenti potete ricevere informazioni critiche che consentono l'ottimizzazione dei processi a valore aggiunto per massimizzare resa ed efficienza e contemporaneamente garantire la sicurezza dei vostri dipendenti e la disponibilità del vostro impianto.

Rispetto ad altri processi minerari, numerosi processi nel campo dell'estrazione e della purificazione dei minerali destinati all'impiego nelle batterie devono soddisfare requisiti più complessi dovuti alla diffusione di nuove tecnologie di concentrazione che fanno uso di reagenti chimicamente più aggressivi e pressioni e temperature più elevate. La scelta di una tecnologia di misura affidabile, flessibile e intelligente è fondamentale per fare in modo che questi processi siano sostenibili in futuro.

Selezionare la strumentazione adeguata

Movimentazione di materiali solidi

Ottimizzare la produttività grazie alle nostre soluzioni adatte ai tipi di materiali sfusi in applicazioni esigenti.

Misura della salamoia

Trasportare in modo efficiente la salamoia con prodotti che soddisfano la complessità del vostro impianto di mineralizzazione a batteria.

Controllo di processo

Controllo preciso dei processi ad alta temperatura come la calcinazione o la solfinazione.

Ottimizzazione della resa

Aumentare la resa di lisciviazione del vostro impianto utilizzando una tecnologia di misurazione più intelligente e precisa.

Gestione di materie solide

Ottimizzate la vostra produttività grazie alle nostre soluzioni per la movimentazione di materiali sfusi anche più difficili.

Numerosi processi complessi inerenti ai minerali destinati all'impiego nelle batterie iniziano dalla gestione del minerale già in miniera. In questa fase, lo scopo è ridurre al minimo gli eventi anomali, come le ostruzioni, in modo da garantire un'alimentazione omogenea e costante dell'impianto di trattamento. I nostri misuratori aiutano a raggiungere questo risultato con la Heartbeat Technology, per massimizzare la disponibilità dei punti di misura.

  • Il dispositivo FMR67B Micropilot FMR67B è adatto alle applicazioni più esigenti con solidi sfusi e garantisce una facile gestione grazie al funzionamento intuitivo
  • Grazie al rilevamento sia della portata sia delle ostruzioni, il dispositivo FQR57 può aiutare a garantire il massimo utilizzo del vostro sistema di frantumazione e trasferimento
  • Il dispositivo FTI77 è l'interruttore di livello più affidabile per garantire la sicurezza degli operatori in applicazioni particolarmente difficili
  • Picomag è un misuratore di portata semplice, facile da utilizzare ed economico per applicazioni che richiedono la soppressione della polvere
/
Misura della salamoia

Movimentare in modo efficiente la salamoia nella miniera

Il trasferimento della salamoia internamente alla vostra miniera fin nell'impianto di concentrazione richiede un numero molto maggiore di tubi e punti di misura rispetto a un normale sito minerario. Per questo motivo avete bisogno di dispositivi affidabili, robusti e facili da utilizzare che funzionino perfettamente nelle condizioni estreme che caratterizzano le zone di estrazione della salamoia.

  • Promag 10P è facile da utilizzare, con opzioni di rivestimento a elevata resistenza chimica per la misura della portata della salamoia
  • Promass A permette una misura semplice ed economica della portata massica per il dosaggio chimico preciso
  • TM131 è un termometro robusto, a basso costo operativo, le cui parti bagnate sono realizzate con un'ampia gamma di materiali resistenti per applicazioni particolarmente difficili
  • CLS50D è un sensore induttivo a elevata resistenza chimica con protocollo digitale Memosens
/
Controllo di processo

Controlla con precisione i processi ad alta temperatura come la calcinazione o la solfinazione

Durante i processi di purificazione o conversione ad alta temperatura dei minerali utilizzati nelle batterie si verificano reazioni chimiche complesse. Sono necessari sensori affidabili con una lunga durata.

  • TAF12 è un robusto sensore con parti bagnate in ceramica per applicazioni alla massima temperatura
  • Promass E è un misuratore compatto e preciso per la misura della portata massica di liquidi addizionali
  • Promag 55S è un misuratore di portata con eccezionale resistenza all'abrasione ed elaborazione del segnale, perfetto per le applicazioni più impegnative con alto contenuto di solidi e forte abrasione
  • Cerabar PMC71B è un robusto trasmettitore di pressione in ceramica che offre funzioni di verifica e monitoraggio per rilevare anomalie indesiderate nel processo
/
Ottimizzazione della resa

Aumentate la resa della lisciviazione del vostro impianto per i minerali destinati all'impiego nelle batterie

Anche il più piccolo miglioramento nella precisione nella rilevazione dei parametri critici può produrre un aumento della resa e portare a grandi guadagni di valore per la vostra attività.

  • FMG50 è il primo trasmettitore compatto alimentato a loop a 2 fili in grado di risolvere vari compiti di misura anche in condizioni di processo e ambientali estreme
  • Prowirl F 200 assicura stabilità a lungo termine, semplice gestione energetica e verifica integrata
  • Cerabar PMP50 è un trasmettitore di pressione metallico facile da usare
  • CPS47E vi aiuta a massimizzare la vita utile dei punti di misura del pH, grazie a una robusta sonda senza vetro con protocollo digitale Memosens
/

State pianificando un progetto di produzione di batterie?

Contattate i nostri esperti locali per discutere delle vostre sfide

Note finali

Soluzioni correlate

Scoprite di più sulla produzione di batterie