
Sintesi delle specifiche
-
Funzioni
Campionatore portatile
-
Altezza di aspirazione
8 m (26,25 ft) Altezza di aspirazione
-
Armadietto
Plastica LDDPE
Campo applicativo
Liquiport CSP44 dà la possibilità di prelevare campioni ovunque. Il suo design in due parti garantisce un trasporto facile e sicuro, mentre l'opzione di alimentazione a batteria consente l'installazione remota. Programmazione del campione semplice, guidata da menu e manutenzione che non necessita di tool ausiliari, permettono di risparmiare tempo nelle attività quotidiane.
Liquiport CSP44 è adatto per le seguenti applicazioni:
Impianti di trattamento delle acque reflue urbane e industriali:
- Automonitoraggio
- Monitoraggio del processo
- Monitoraggio degli scarichi indiretti
- Monitoraggio del sistema fognarioAutorità di gestione delle acque:
- Protezione dell'acqua e qualità dell'acqua
- Monitoraggio degli scarichi diretti e indiretti
- Laboratori e istituzioni idrologiche
Vantaggi
Può essere utilizzato in modo flessibile in qualsiasi punto di campionamento sia con funzionamento autonomo a batteria che tramite rete elettrica.
100% adattabile a qualsiasi compito di monitoraggio, dal campionamento a tempo o a flusso controllato fino al campionamento controllato dagli eventi.
Parte inferiore del campionatore con serratura separata per un trasporto facile e sicuro del campione.
Pulizia e manutenzione rapide grazie alla rimozione semplice e senza tool ausiliari delle parti bagnate
Collegando fino a due sensori, il campionatore può essere utilizzato come stazione di misura completa (ad esempio per il monitoraggio di eventi).
Offre tutti i vantaggi della piattaforma Liquiline, come il funzionamento uniforme di tutti i dispositivi, il vero plug & play con i sensori Memosens e la riduzione del fabbisogno di ricambi grazie ai componenti standardizzati.
Predecessore
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
-
Principio di misura
Campionatore
-
Funzioni
Campionatore portatile
-
Sistema di dosaggio
Pompa peristaltica
-
Altezza di aspirazione
8 m (26,25 ft) Altezza di aspirazione
-
Armadietto
Plastica LDDPE
-
Distribuzione
Possibile
-
Raffreddamento
Passivo: ghiaccio frantumato
Cartuccia refrigerante -
Ingresso
Analogico: 2, isolato galvanicamente
binario: 2, isolato galvanicamente -
Uscita / comunicazione
binario: 2, isolato galvanicamente
-
Data logger
Diario di bordo per tutti i dati
Statistiche di campionamento -
Alimentazione
90 - 260VAC (carico/funzionamento)Batteria
24VDC -
Dimensione
480 x 675 mm (dxh)
18,90" x 26,57". -
Peso
19 kg (41,88 lb) con batteria
-
Accessori
Carica batteria
Imbracatura di sospensione
Linea di aspirazione -
Opzioni
Connessione M12 per sensori digitali con protocollo Memosens
Configura per scaricare i disegni CAD del prodotto
Scegli tra le opzioni suggerite
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Cerchi altre opzioni? Usa il configuratore individuale per continuare.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Cerchi altre opzioni? Usa il configuratore individuale per continuare.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Prezzi per pezzo
-
<%range%><%price%>
-
- Add-on opzionali
Configurazione individuale
Acquistati spesso insieme
Accessori
Prodotti correlati