Qualitätsmanagement Zertifikate Zulassungen | Endress+Hauser
Qualitäts-, Arbeitssicherheit- und Gesundheitspolitik der Endress+Hauser (Schweiz) AG
Unser Qualitätsmanagement hat das Ziel, unseren Kunden bessere Produkte und Dienstleistungen zu bieten, die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu erhöhen und die Arbeit der Mitarbeiter durch Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit und Umweltschutz zu unterstützen und zu erleichtern. Diese Anforderungen haben schon früh zu einem ausgeprägten Qualitäts- und Sicherheitsbewusstsein geführt.
Unser Ziel - überragende Qualität
Diese eigene Verpflichtung zu einer überragenden Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen und unsere Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitern, Kunden und der Umwelt, war Anlass dafür, sich nach folgenden Systemen zu organisieren und zertifizieren zu lassen: der hohe Qualitätsstandard ist somit sichergestellt und wird stets weiter verbessert.
Qualitätsmanagementsystem EN ISO 9001:2015
Endress+Hauser (Schweiz) AG erfüllt die Anforderungen an das Qualitäts-Managementsystem nach ISO 9001:2015
IQNet Managementsystem nach ISO 9001:2015
Kontinuierliche Verbesserungen sowie konsequente Kundenorientierung unter Einhaltung der massgebenden internationalen Standards hinsichtlich Auditierung und Zertifizierung werden durch das IQNet Managementsystem nach ISO 9001:2015 gewährleistet.
Umweltmanagementsystem EN ISO 14001:2015
Endress+Hauser (Schweiz) AG übernimmt durch nachhaltiges Wirtschaften Verantwortung für die Zukunft. Ziel ist es, Umweltschutz und Verhütung von Umweltbelastungen mit wirtschaftlichen, sozialen und politischen Anforderungen in Einklang zu bringen.
ISO/IEC 17025:2017 für Vor-Ort Kalibrierung
Mit der Akkreditierung anerkennt die SAS formell die Fachkompetenz der Endress+Hauser (Schweiz) AG , Dienstleistungen wie Vor-Ort-Kalibrierung von Durchfluss, Temperatur und Druck auf höchstem Standard durchzuführen.
Arbeitssicherheit-, Gesundheitsschutz-Managementsystem ISO 45001:2018
Endress+Hauser (Schweiz) AG übernimmt weitreichende Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern. Ziel ist es, die Arbeit der Mitarbeiter durch Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit zu unterstützen und zu erleichtern.
>>> ISO 45001:2018-Zertifikat
Downloads
-
Kalibrierung DIN EN ISO/IEC 17025
Endress+Hauser (Schweiz) AG /SAS
Dateigröße:
Dateiname:
-
Managementsystem Umwelt DIN EN ISO 14001
Endress+Hauser (Schweiz) AG / QS Zürich AG
Dateigröße:
Dateiname:
-
Managementsystem Qualität DIN EN ISO 9001
Endress+Hauser (Schweiz) AG /SQS
Dateigröße:
Dateiname:
-
Management system DIN EN ISO 9001
Endress+Hauser (Schweiz) AG /IQNet
Dateigröße:
Dateiname: