Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Endress+Hauser Flow China

Kundenspezifische Produktion und Kalibrierung von Durchflussmessgeräten sowie kundenspezifische Logistik

Endress+Hauser Flow China befindet sich im Suzhou Industrial Park. Rund 200 Mitarbeitende fertigen hier Durchflussmessgeräte für die Niederlassung. Vor dem Hintergrund der weiteren Expansion von Endress+Hauser in einem der weltweit wichtigsten Märkte werden die Produktionskapazitäten laufend ausgebaut. Die Produktion wurde im Dezember 2003 aufgenommen. In Suzhou werden Coriolis- und magnetisch-induktive Durchflussmessgeräte sowie Wirbelzähler für alle Zielmärkte von Endress+Hauser hergestellt.

Endress+Hauser Flow China, Suzhou ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow China, Suzhou, Männer arbeiten in der Produktion ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow China, Suzhou, Mann schweisst Messrohr ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow China, Suzhou, Messrohre ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow China, Suzhou, Eingang ©Endress+Hauser
  • Geschäftsführer

    Qinxue Wei

  • Gründungsjahr

    2003

  • Anzahl Mitarbeiter

    210

Ihr Product Center für Durchflussmessung in China

  • Endress+Hauser Flowtec (China) Co., Ltd. (Division Suzhou) ist ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der Endress+Hauser Flowtec AG Schweiz

  • Kalibrieranlagen: 7 Produktions-Kalibrieranlagen für Nennweiten von 2 bis 2400 mm.

  • Teil des weltweiten Beschaffungsnetzwerks von Endress+Hauser Flowtec AG

  • Zulassungen: FM, CSA C/US, IECE/ATEX, NEPSI, NSF Trinkwasser

  • Qualitätssysteme: ISO 9001:2015, ISO/IEC 17025 akkreditiert (Kalibrierlabor)

    Umweltsystem: ISO 14001:2015

    Sicherheitssystem: ISO 45001:2018

  • Produktion

Kontakt

Downloads