Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Taratura

Endress+Hauser accreditata con successo per servizi di taratura in campo

Endress+Hauser (Schweiz) AG ha conseguito l'accreditamento in conformità alla norma SN EN ISO/IEC 17025:2017 per servizi di taratura in campo di portata, temperatura e pressione.

Perché un cliente possa contare su risultati di misura affidabili, occorre assicurare un'elevata e costante qualità dei risultati di misura. Con l'accreditamento, la SAS (Servizio di Accreditamento Svizzero) riconosce formalmente la competenza di Endress+Hauser (Schweiz) AG nel fornire servizi di taratura in campo di portata, temperatura e pressione secondo i più elevati standard qualitativi. 

Vantaggi

  • Tutte le tarature sono riconducibili allo standard SCS (Swiss Calibration Services)

  • La taratura effettuata in campo consente di risparmiare tempo e riduce i tempi di fermo dell' impianto

  • Massima qualità del servizio, eseguito da tecnici qualificati (e) con esperienza specifica di settore

  • Incremento dell'efficienza globale degli impianti (OEE Overall Equipment Effectiveness)

  • Le procedure adottate, le procedure operative standard (SOP) e le strutture organizzative interne all'azienda garantiscono tracciabilità e affidabilità.

ISO/IEC 17025 per la calibrazione in loco

Competenza di taratura impareggiabile

In Germania, Austria e Svizzera, Endress+Hauser si attesta come il primo e unico provider di servizi di taratura che dispone di accreditamento ai sensi della norma ISO/IEC 17025 per i servizi di taratura in campo della portata. Inoltre, la taratura in campo della densità è un brevetto depositato in esclusiva da Endress+Hauser.

Download

    CS01466H11DE_0115_Müller-Cleaning.pdf