Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

iTHERM QuickSens per l'ottimizzazione dei processi di miscelazione

Miscelazione della sospensione per la produzione di elettrodi destinati alle celle di batteria

Quando si tratta di misura della temperatura, i sottoprocessi della produzione di batterie pongono i produttori di fronte a sfide difficili. Mentre le materie prime vengono miscelate durante il processo elettrodico, la misura della temperatura della massa è di fondamentale importanza e deve essere effettuata durante il processo di miscelazione ma protetta dalle pale dell'agitatore. Le condizioni di processo richiedono una misura della temperatura precisa e veloce, con un'immersione estremamente ridotta dell'apparecchiatura di misura.

iTHERM QuickSens per l'ottimizzazione dei processi di miscelazione ©Endress+Hauser

Vantaggi

  • La misura affidabile della temperatura garantisce la sicurezza del processo e del prodotto

  • Il rapido tempo di reazione assicura la massima qualità del materiale dell'elettrodo e favorisce il risparmio energetico durante la produzione

  • La ridotta lunghezza di immersione di iTHERM QuickSens consente una miscelazione uniforme del fluido anche nel piccolo volume tra la superficie interna del recipiente e la punta delle pale, garantendo al contempo il contatto tra sensore e fluido

  • La soluzione personalizzata in base alle condizioni di processo ottimizza il flusso di lavoro

La sfida

La misura precisa della temperatura è fondamentale nella produzione delle batterie, soprattutto durante il processo elettrodico. La miscelazione delle materie prime per creare una sospensione per l'anodo e il catodo richiede il controllo della temperatura in tempo reale. A causa della debole struttura cristallina del materiale attivo del catodo, viene utilizzato un miscelatore planetario (PD). La sfida è quella di utilizzare un termometro con una ridotta lunghezza di immersione che fornisca misure accurate e veloci senza essere danneggiato dalla pala di miscelazione.

La nostra soluzione

Endress+Hauser può risolvere queste sfide con l'esclusivo sensore di temperatura iTHERM QuickSens. Il vantaggio di iTHERM QuickSens risiede nel tempo di risposta più rapido al mondo di un sensore di temperatura industriale ovvero t90 = 0,75 secondi. Inoltre, iTHERM QuickSens può essere installato con una lunghezza di immersione minima dato che il sensore di temperatura è montato a diretto contatto con la base dell'inserto.