Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Guadagnate tempo, qualità e sicurezza nel processo produttivo

Guadagnate tempo, qualità e sicurezza nel processo produttivo

Massima disponibilità di valori di misura affidabili: i nostri sensori non lasciano nulla al caso.

Endress+Hauser ha sviluppato una serie di strumenti per la misura e il rilevamento del livello limite su misura per l'industria alimentare. Qualità eccezionali come tempi di risposta rapidi, misura di diverse grandezze fisiche, adeguamento automatico a fluidi diversi, auto-monitoraggio, ecc. garantiscono un processo produttivo senza intoppi.
Misura di pressione, portata, livello di riempimento, conducibilità elettrica, pH o temperatura: l'affidabilità dei sensori determina risparmi di tempo e aumento della produttività.

Vantaggi

  • Maggiore disponibilità dei processi

  • Migliore sfruttamento delle macchine grazie a tempi di fermo impianto più brevi

  • Produttività ottimale

Qualità che fanno risparmiare tempo

Liquiphant M è l'unico rilevatore del livello di riempimento sul mercato in grado di misurare la densità in tempo reale e con estrema precisione. Una prestazione con valore aggiunto! Liquiphant M può inoltre adeguarsi ai mutevoli stati del fluido da misurare e non è soggetto a influenze dovute alle oscillazioni di temperatura, viscosità o conducibilità elettrica. Con questo strumento eviterete lunghi tempi di attesa in laboratorio, messaggi di errore indesiderati o periodi di inattività della macchina - l'affidabilità e la sicurezza di processo ottimali sono garantite.

Valori di misura straordinari

Il nuovo rilevatore del livello di riempimento Liquipoint FTW33 rappresenta l'integrazione ideale per Liquiphant M. Tutti i componenti installati si trovano allo stesso livello e questo agevola la pulizia. Una compensazione attiva dei depositi garantisce che lo strumento commuti in modo affidabile anche in caso di accumulo di materiale (yogurt, marmellata, melassa, miele, senape, maionese, condimento). Ulteriori vantaggi sono la regolazione automatica in caso di variazione del fluido e il rilevamento di schiuma a pori fini.

Processi ottimizzati e rapidi

Gestione ottimale del processo, cicli di pastorizzazione più brevi e sicurezza elevata dei processi sono possibili con i nuovi termometri della linea igienica TM411 Tempi di risposta rapidissimi (t90: 1,5s) consentono di realizzare risparmi in termini di costi e di tempo. Il controllo ottimale dei cicli di pastorizzazione riduce il consumo energetico negli scambiatori di calore.
Grazie al QuickNeck (collo divisibile con sgancio rapido) è possibile escludere la possibilità di errori di cablaggio, con conseguente ripetizione rapida della taratura.

Richiedete ulteriori informazioni

Compilate il modulo per ricevere maggiori informazioni sulla nostra gamma di prodotti relativi all'industria alimentare.