Digitalizzate il vostro impianto con IO-Link

Digitale e conveniente

L'ultimo miglio della digitalizzazione:
molti dispositivi Ethernet intelligenti, come le isole di valvole, gli I/O remoti, i registratori, gli analizzatori di liquidi o i misuratori di portata, sono digitalizzati con tecnologie Industrial Ethernet, come PROFINET o EtherNet/IP. IO-Link consente di digitalizzare anche i dispositivi di base, rendendo possibile la parametrizzazione offline, la trasparenza dei dati e la sostituzione "Plug-and-Produce" di tutti i dispositivi.

Vantaggi principali per i progettisti

  • Integrazione facile ed efficiente, ad esempio mediante blocchi di funzioni standardizzate.

  • Soluzione ideale per dispositivi Industrial Ethernet di fascia alta accompagnati da dispositivi IO-Link di base.

  • Varietà limitata di connettori e cavi, sostituzione di segnali
    DI/DO/PNP/NPN/Pulse/0…10 V / 4…20 mA.

  • Varietà limitata di sensori, ad es. per la configurazione dei punti di commutazione con IO-Link.

  • Messa in servizio e avviamento rapidi grazie ai cavi standardizzati e all'impostazione automatizzata dei parametri.

Vantaggi principali per operatori e addetti alla manutenzione

  • Maggiore precisione grazie alla trasmissione digitale dei segnali.

  • Possibilità di accesso e parametrizzazione a distanza dei dispositivi IO-Link.

  • Disponibilità di dati diagnostici con cause e rimedi, inclusa la rilevazione di cavi danneggiati.

  • Facile sostituzione dei dispositivi grazie alla possibilità di memorizzare e scaricare automaticamente i dati parametrici.

Caratteristiche principali dei nostri dispositivi IO-Link

  • La conformità alla specifica IO-Link V1.1. assicura la massima interoperabilità.

  • Integrazione ulteriormente verificata nei nostri laboratori di test, ad es. con master IO-Link Rockwell Automation, Turck e Siemens.

  • Uso di Smart Sensor Profile Versione 2 per una progettazione più semplice, ad es. per l'identificazione dei profili, le descrizioni delle strutture di dati di ingresso/uscita dei processi, l'ID dei prodotti, la revisione del firmware o i tag specifici delle applicazioni.

  • Dati degli eventi diagnostici secondo NAMUR NE 107.

  • Integrazione ottimale nei sistemi Rockwell Automation.

Vantaggi per voi

Sostituzione Plug-and-Produce dei dispositivi:

  • Parametrizzazione veloce con l'uso del sistema di progettazione,
    nessuna necessità di software supplementari.

  • Possibilità di consultazione di informazioni complete di diagnostica, relative al dispositivo e al processo.

  • Upload/download rapido dei dati per manutenzione e assistenza.

Funzionamento semplice:

  • Concetto operativo Endress+Hauser, pensato per farvi risparmiare tempo.

  • Fruibilità ottimale grazie alla configurazione guidata.

  • Strutture dei menu e modalità di accesso al dispositivo specifiche dell'utilizzatore.

L'ultimo miglio della digitalizzazione

©Endress+Hauser

Molti dispositivi Ethernet intelligenti, come le isole di valvole, gli I/O remoti, i registratori, gli analizzatori di liquidi o i misuratori di portata, sono digitalizzati con tecnologie Industrial Ethernet, come PROFINET o EtherNet/IP. IO-Link consente di digitalizzare anche i dispositivi di base, rendendo possibile la parametrizzazione offline, la trasparenza dei dati e la sostituzione "Plug-and-Produce" di tutti i dispositivi.

Apertura con IO-Link

  • La standardizzazione di IO-Link secondo la norma IEC 61131-9 costituisce una base stabile, completa, aperta e
    indipendente dal costruttore per i vostri investimenti.

  • Tutti i prodotti IO-Link di Endress+Hauser sono testati e certificati
    secondo lo standard IO-Link Versione 1.1.

  • Tecnologia ampiamente collaudata, con una base installata in forte crescita che oggi conta già
    9 milioni di dispositivi in tutto il mondo.

Per informazioni dettagliate: www.io-link.com

Impianto interamente digitale

©Endress+Hauser

Download