Energieeffizienzoptimierung
Erfassung und Analyse des Heizwärmebedarfs im Schulhaus Ettingen
Ettingen möchte Energiestadt werden. Daher soll unter anderem die Energieeffizienz der Schulanlage gesteigert werden. Um den Heizwärmebedarf der einzelnen Gebäude zu ermitteln, wird der Verbrauch kontinuierlich und langfristig überwacht. Auf Basis der dadurch gewonnenen Daten können gezielte Massnahmen ergriffen werden.
Energiemessungen im Keller des Schulhauses
Vorteile
-
Kontinuierliche und transparente Erfassung des Heizwärmeverbrauchs
-
Hohe Datensicherheit
-
Kontrolle der Mess- und Energiewerte am Display des Memograph RSG45
-
Fernzugriff über das Intranet auf den Webserver des Memograph RSG45
-
Verlässliche Verbrauchsdaten als Basis für die Energieoptimierung
Anforderungen des Kunden
Die Schulanlage benötigt für die verschiedenen Gebäude und Einrichtungen Trinkwasser, Heizwärme und elektrische Energie. Im Zuge eines Energieeffizienzprojekts soll der Verbrauch an Heizwärme optimiert werden. Um auf einer soliden Datenbasis Optimierungsmassnahmen zu planen und umzusetzen, wurden zunächst Energiemessungen in Verbindung mit einem Datenlogger für die Langzeitspeicherung benötigt.
Die Lösung von Endress+Hauser
Der Advanced Data Manager RSG45 mit Energiesoftware berechnet zyklisch die Wärmeenergie und Wärmeleistung der acht Heizkreise aus den jeweiligen Durchflussmesswerten in Verbindung mit den dazugehörigen Vor- und Rücklauftemperaturen. Neben dem Wärmeverbrauch wird auch die Wärmeerzeugung erfasst. Dadurch lassen sich die beiden Werte gegenüberstellen und bilanzieren. Auf Basis der bezogenen Brennstoffe und der daraus erzeugten Heizwärme kann auch eine Berechnung der Effizienz der Wärmeerzeugung durchgeführt werden.