Vereinfachen Sie Ihre Abwasserüberwachung mit einem System, das den gesamten Arbeitsablauf von der Probe bis zur Antwort automatisiert.
Zielsetzung
Die Überwachung des Abwassers ist für die Überwachung der öffentlichen Gesundheit von entscheidender Bedeutung, da sie einen unvoreingenommenen Blick auf die Fakten ermöglicht. Durch die Analyse des einfließenden Abwassers können Frühindikatoren für Krankheitsausbrüche erkannt werden.
Ebenso wichtig ist die Analyse des Abflusses, um sicherzustellen, dass das behandelte Wasser den Sicherheitsstandards entspricht. Damit wird bestätigt, dass schädliche Verunreinigungen entfernt wurden, was sowohl die öffentliche Gesundheit als auch die Umwelt schützt.
Was bieten wir an?
Vor Ort PCR-Analysen für:
Einfließendes Wasser
- Die Aufdeckung des (Wieder-)Auftretens eines Gesundheitsrisikos
- Das Erkennen von Trends und "Hot Spots"
Wasserwiederverwendung
- Die Untersuchung von geklärtem Wasser auf Verunreinigungen vor der Wiederverwendung
- Die Gewährleistung der Produktsicherheit
Wie hilft es bei der Abwasserüberwachung?
Einfließendes Wasser
Indem wir steigende Konzentrationen von Krankheitserregern feststellen, können wir potenzielle Ausbrüche frühzeitig erkennen. Die Gesundheitsbehörden können rasch Maßnahmen zur Risikominderung ergreifen, z. B. gezielte Gesundheitsmaßnahmen ergreifen oder die Öffentlichkeit informieren.
Wasserwiederverwendung
Die Wiederverwendung von Wasser ist eine wichtige Strategie zur Bekämpfung der Wasserknappheit. Indem man sicherstellt, dass das Wasser sicher verwendbar ist, können beispielsweise Felder eine neue Wasserquelle nutzen, ohne die Produktsicherheit zu beeinträchtigen.
Wie funktioniert es?
Das Endress+Hauser BioSense Analysis System nutzt das universelle Device BAB00 und spezielle applikationsspezifische Kits, um den gesamten Laborprozess von der Probe bis zum Ergebnis zu automatisieren.
Mehr darüber erfahren, können Sie hier!
Kits für Abwasserüberwachung:
SARS-CoV-2 Kit
- Test für das Monitoring von Abwasser (einfließendes Wasser)
- Quantifizierung des SARS-CoV-2 Virus
Erweiterungen des SARS-CoV-2 Kit
- Abstrichtest für die Stichprobentestung von Oberflächen
- Erweiterung der Qualitätsparameter um RSV-Virus und Influenza-Virus
Genauere Informationen zu verfügbaren Produkten sowie die Möglichkeit zur Angebotsanfrage sind auf den Märkte-Seiten, in welchen die Produkte verfügbar sind (DE, AT, CH), angehängt.
Vorteile
- Einfach – das benutzerfreundliche System vereinfacht die Überwachung des Abwassers und ermöglicht es den Betreibern, schnell auf Kontaminanten zu prüfen, ohne dass spezielles Personal oder Laborausrüstung erforderlich ist.
- Schnell – modernste mikrofluidische Automatisierung liefert schnelle Ergebnisse und beschleunigt die Entscheidungsfindung, um saubere Abwässer und eine sichere Bevölkerung zu gewährleisten.
- Vor Ort – die kompakte Bauweise des Systems ermöglicht es, die PCR direkt vor Ort durchzuführen, so dass der gesamte Kontrollprozess in der Einrichtung verbleibt.