Title

Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Strumentazione per compressione e trasporto dell'idrogeno in modo sicuro ed efficiente

Prolungamento della vita utile del compressore grazie a una strumentazione affidabile

Condotte di idrogeno per il trasporto dopo la compressione
Introduzione

Strumentazione di processo per compressione e trasporto di idrogeno in modo efficiente

Gli ambienti ad alta pressione richiedono sensori robusti. A causa dell'infragilimento da idrogeno, per misure accurate e sicurezza di funzionamento sono necessari materiali speciali. Sistemi affidabili per il monitoraggio di temperatura e stoccaggio, che comprendono sensori di livello, temperatura e pressione, sono essenziali per garantire un funzionamento sicuro ed efficiente per un futuro più pulito.

Parametri

Attenzione incentrata sui parametri chiave dei processi

Riduzione dell'infragilimento della membrana di pressione

È possibile che l'idrogeno permei il materiale dei sensori, causando infragilimento e potenziali guasti. La scelta di materiali resistenti all'infragilimento da idrogeno è fondamentale per garantire la longevità e la precisione dei sensori di pressione.

Garanzia di una misura affidabile della portata

La presenza di gas trascinato influisce pesantemente sulla misura della portata dell'idrogeno liquido. I misuratori di portata Coriolis con tecnologia a doppia frequenza non subiscono gli effetti di tali condizioni applicative.

Misura di livello accurata

I sensori di livello devono essere compatibili con pressioni e temperature criogeniche. Per resistere a queste condizioni estreme e garantire misure di livello accurate occorrono strutture e materiali speciali.

Misura della pressione

Misura della pressione dell'idrogeno con membrana placcata in oro

L'idrogeno è in grado di permeare numerosi metalli, compresi quelli utilizzati per guarnizioni e membrane dei sensori di pressione. Ciò può causare fratture indotte dall'infragilimento da idrogeno, ridotta resistenza meccanica ed eventuale guasto del sensore. Endress+Hauser offre sensori di pressione con membrane in materiali speciali e struttura placcata per resistere alla permeazione dell'idrogeno e mantenere la stabilità a lungo termine in ambienti ricchi di idrogeno.

  • Misura affidabile ed elevata precisione nelle applicazioni con idrogeno
  • Portfolio completo di trasmettitori di pressione, disponibili con placcatura in oro opzionale
  • Connessione Bluetooth per un comodo accesso al dispositivo
Misura della portata

Misura accurata della portata dell'idrogeno

L'idrogeno è il gas più leggero che esista e, alle condizioni atmosferiche, ha una densità 10 volte inferiore a quella del gas naturale. Dato che i flussi di idrogeno hanno poca massa per propagare il suono e spesso velocità elevate, i principi di misura basati sulla velocità stentano a produrre risultati di misura della portata ripetibili e accurati. I nostri misuratori di portata Coriolis assicurano:

  • turndown migliore della categoria per la misura della portata dell'idrogeno, struttura senza guarnizione, SIL ed Ex per la massima sicurezza
  • massima sensibilità di misura per ampliare al massimo il campo di misura della portata massica
  • stabilità superiore del punto di zero, che consente di misurare l'idrogeno a bassa pressione con l'errore di misura più basso sul mercato
Misura di livello

Misura di livello capacitiva per serbatoi di idrogeno liquido

La tecnologia capacitiva assicura misure affidabili per applicazioni con idrogeno liquido, poiché non subisce gli effetti di variazioni di pressione, temperatura, vapori o costante dielettrica, garantendo una misura di livello sicura e accurata. Il nostro Liquicap FMI51 offre:

  • maggiore sicurezza grazie alla comprovata tecnologia capacitiva
  • speciali componenti isolanti ed elettronica separata assicurano che le temperature criogeniche non danneggino i dispositivi
  • tecnologia collaudata e adatta all'uso in serbatoi di processo fissi di piccole dimensioni

State pianificando un progetto? Discutete le sfide con il nostro esperto.

Gli esperti locali Endress+Hauser sono pronti ad aiutarvi passo dopo passo lungo tutto il percorso.

Note finali

Soluzioni correlate

Scoprite perché siamo il partner giusto per compressione e trasporto di idrogeno in modo sicuro ed efficiente.