Interfaccia uomo-macchina (HMI) per funzionamento unificato
Messa in servizio dei vostri punti di misura rapida e semplice grazie alla nostra interfaccia uomo/macchina (HMI) standardizzata
Uniformità fa rima con semplicità - La presenza di diversi dispositivi con differenti tecnologie di misura installate sul vostro processo può rivelarsi problematica per la messa in servizio, il funzionamento o la manutenzione dello stesso. Con il nostro concetto operativo di interfaccia uomo/macchina (HMI), possiamo aiutarvi a risolvere tale problematicità. Tutti i nostri dispositivi offrono un'interfaccia utente uniforme che renderà la vostra vita più semplice. Un minor tempo impiegato per comprendere il dispositivo consente di ridurre il tempo per la formazione e per lo svolgimento delle attività.

Messa in servizio sicura con la parametrizzazione guidata mediante procedure ''make-it-run'' per un setup di base rapido e affidabile
Vantaggi
Messa in servizio rapida e sicura grazie al funzionamento intuitivo dei dispositivi, a prescindere da quale tecnologia di misura usiate (portata, livello, pressione, analisi o temperatura) con la parametrizzazione mediante procedure guidate ''make-it-run'' per un setup di base rapido e affidabile
Maggiore sicurezza per i vostri processi grazie a una diagnostica chiara, icone e testi informativi sulla manutenzione nel rispetto degli standard internazionali e grande affidabilità delle impostazioni grazie a messaggi di testo chiari nella lingua desiderata
Semplificare le vostre attività quotidiane con interazioni basate sulle attività, per l'operatore e la manutenzione. Qualsiasi sia l'attività, una HMI orientata all'utente vi aiuterà a portarla a termine.
Non siete sicuri dei risultati delle vostre azioni? La funzione di supporto integrata fornisce dettagli circa l'azione da compiere per evitare fraintendimenti. I dati sono memorizzati e resi disponibili a chiunque sia in possesso dei codici di accesso.
Interfaccia uomo-macchina (HMI) per funzionamento unificato
Questa ricerca del prodotto aiuta a cercare strumenti di misura, software o componenti di sistema adatti, attraverso le caratteristiche del prodotto. Applicator guida attraverso una singola selezione dei prodotti in funzione dei parametri applicativi.
Il mondo delle comunicazioni e dell'IT ha dimostrato che un'interfaccia coerente ha un grande impatto sul tempo necessario a comprendere, implementare e sfruttare al meglio un software o un dispositivo elettronico. In base a uno studio approfondito condotto in tutto il mondo che ci ha aiutato a identificare le aspettative dei nostri clienti, abbiamo sviluppato il nostro concetto di HMI. Che ci si trovi davanti al dispositivo o in una centrale di controllo, i dati verranno presentati allo stesso modo: sia sullo schermo del computer che sul dispositivo saranno visualizzate le stesse icone.