Starter 785 nm: 300-3300 cm-1 Modello base 532 nm: 100-4350* cm-1 Modello base 785 nm: 100-3425* cm-1 Modello base 1000 nm: 200-2400 cm-1 Ibrido 785 nm: 150-1890** cm-1 *Basso rapporto segnale-rumore a <150 cm-1 **Basso rapporto segnale-rumore a <175 cm-1
Concepito per i laboratori di analisi con capacità di trasferimento dei modelli, Raman Rxn2 è decisamente indicato per l'identificazione di routine dei campioni, il supporto dei progetti R&S, lo sviluppo iniziale dei processi e le impostazioni di scale-up per l'analisi in loco. Grazie alle esclusive funzioni di automonitoraggio, diagnostica e autotaratura, l'analizzatore Raman Rxn2 garantisce la validità di ogni misura. Disponibile nella versione da banco o su carrello mobile a ruote, Raman Rxn2 assicura praticità e portabilità nei laboratori di sviluppo dei processi.
Industria chimica: polimerizzazione, monitoraggio dell'estrusione, miscelazione di polimeri, investigazione del sistema catalitico
Industria farmaceutica: chimica di reazione, resa di cristallizzazione, polimorfi, miscelazione, essiccazione, granulazioni
Biofarmaceutica: monitoraggio e controllo dei bioprocessi, applicazioni PAT/QbD, coltura cellulare, fermentazione, applicazioni a valle, compatibile cGLP/cGMP
Industria alimentare: carne coltivata, fermentazione, qualità dell'olio o del grasso
Vantaggi
Misure affidabili in loco e in tempo reale
Intuitivo software di controllo integrato, tramite touchscreen o interfaccia separata
Praticità grazie a una singola unità di base che supporta fino a quattro sonde
Funzionamento sequenziale per una rapida analisi per canale e interrogazione programmabile dei canali
Conversione degli spettri Raman acquisiti in informazioni di processo grazie a predittori multivariati integrati
Adatto per uscite in area pericolosa/ambienti classificati
Trasferibilità comprovata del modello alle scale di sviluppo del processo e di produzione
Borealis monitora i gradi di polipropilene e polietilene durante le reazioni di polimerizzazione delle olefine nei reattori a ciclo continuo dell'industria chimica.
KBI Biopharma is monitoring a diverse array of cell lines and cell concentrations in minimal volume for automated cell cultivation in the Life Sciences industry.
Tecnologia Raman per la misura dei processi a valle nella produzione di biosimilari - Test del processo di purificazione delle proteine durante l'ultrafiltrazione/diafiltrazione (UF/DF) presso Alvotech
Aumento della sicurezza dell'impianto, garanzia della qualità del prodotto e ottimizzazione delle operazioni. La spettroscopia Raman misura la composizione e la struttura molecolare dei campioni, dal laboratorio al processo, in tempo reale.
Starter 785 nm: 300-3300 cm-1 Modello base 532 nm: 100-4350* cm-1 Modello base 785 nm: 100-3425* cm-1 Modello base 1000 nm: 200-2400 cm-1 Ibrido 785 nm: 150-1890** cm-1 *Basso rapporto segnale-rumore a <150 cm-1 **Basso rapporto segnale-rumore a <175 cm-1
Risoluzione spettrale
Starter: 10 cm-1 (media) Modello base (media): 5 cm-1 (532 nm) 4 cm-1 (785 nm) 6 cm-1 (1000 nm) Ibrido: 4 cm-1 (785 nm) media
Canali
Starter: Canale singolo Modello base: Fino a quattro canali Ibrido: Fino a due canali
Modello da banco: 279 x 483 x 592 mm 10.99 x 19.02 x 23.31 inch Modello a carrello: 685 x 1022 (al ripiano) x 753 mm 26.97 x 40.24 (al ripiano) x 29.65 inch
Peso
Modello base: 32 kg / 71 lb Modello a carrello: 93 kg / 205 lb
Compatibilità delle sonde di campionamento
Starter: Raman Rxn-10 (con elementi ottici accessori) Modello base: Raman Rxn-10 (con elementi ottici accessori), Rxn-40, Rxn-41, Rxn-45, Rxn-46 Ibrido: Canale 1 - Raman Rxn-20 (con elementi ottici accessori) Canale 2 - Raman Rxn-10 (con elementi ottici accessori), Rxn-40, Rxn-41, Rxn-45, Rxn-46
Interfaccia di automazione
OPC Modbus HTTPS (contattare E+H per altre opzioni)
Starter 785 nm: 300-3300 cm-1 Modello base 532 nm: 100-4350* cm-1 Modello base 785 nm: 100-3425* cm-1 Modello base 1000 nm: 200-2400 cm-1 Ibrido 785 nm: 150-1890** cm-1 *Basso rapporto segnale-rumore a <150 cm-1 **Basso rapporto segnale-rumore a <175 cm-1
Risoluzione spettrale
Starter: 10 cm-1 (media) Modello base (media): 5 cm-1 (532 nm) 4 cm-1 (785 nm) 6 cm-1 (1000 nm) Ibrido: 4 cm-1 (785 nm) media
Canali
Starter: Canale singolo Modello base: Fino a quattro canali Ibrido: Fino a due canali
Modello da banco: 279 x 483 x 592 mm 10.99 x 19.02 x 23.31 inch Modello a carrello: 685 x 1022 (al ripiano) x 753 mm 26.97 x 40.24 (al ripiano) x 29.65 inch
Peso
Modello base: 32 kg / 71 lb Modello a carrello: 93 kg / 205 lb
Compatibilità delle sonde di campionamento
Starter: Raman Rxn-10 (con elementi ottici accessori) Modello base: Raman Rxn-10 (con elementi ottici accessori) Ibrido: Canale 1 - Raman Rxn-20 (con elementi ottici accessori) Canale 2 - Raman Rxn-10 (con elementi ottici accessori)
Interfaccia di automazione
OPC Modbus HTTPS (contattare E+H per altre opzioni)
Opzioni di installazione
Da banco (standard) o carrello mobile
Certificazioni per area pericolosa
ATEX, CSA, IECEx, UKCA, JPEx
Principio di misura
Spettroscopia Raman
Lunghezza d'onda laser
532 nm
Copertura spettrale
532 nm: 100-4350* cm-1 *Basso rapporto segnale-rumore a <150 cm-1
Modello da banco: 279 x 483 x 592 mm 10.99 x 19.02 x 23.31 inch Modello a carrello: 685 x 1022 (al ripiano) x 753 mm 26.97 x 40.24 (al ripiano) x 29.65 inch
Peso
Modello base: 32 kg / 71 lb Modello a carrello: 93 kg / 205 lb
Compatibilità delle sonde di campionamento
Raman Rxn-10 con elementi ottici accessori Raman Rxn-40 Raman Rxn-41
Interfaccia di automazione
OPC Modbus HTTPS (contattare E+H per altre opzioni)
Graphic illustrating the core elements of Biopharma 4.0 including product lifecycle stages, role of PAT/QbD, and 12 key advanced technologies for scientists and process engineers in the Life Sciences, applicable to Raman spectroscopy systems (Raman Rxn2, Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve, flow cell and flow bench, Raman optic system for single use, and Raman calibration & verification kits).
Prioritize scalability for an efficient biopharmaceutical
product development lifecycle
PU (Pubblicazione)
Versione ceca - 09/2024
New version available in English
This technical paper studies the importance of scalability as a competitive advantage in bioprocessing in the Life Science industry, and Endress+Hauser's scalable Raman systems (Raman Rxn2, Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve, flow cell and flow bench, Raman optic system for single use) and liquid analysis sensor technology and Liquid Analysis portfolio (Liquiline CM44P, CM442 and OUSAF44, OUSBT66 and Memosens CPS61E, CLS82E, COS81E, CLS82E).
Endress+Hauser - your one-source Life Sciences technology partner
PU (Pubblicazione)
Versione inglese - 06/2024
New version available in English
Graphic highlighting why Endress+Hauser is trusted by the world's top biopharmaceutical manufacturers for its Life Sciences expertise and reliable inline, real-time measurement technologies like Raman spectroscopy systems (Raman Rxn2, Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve, flow cell and flow bench, Raman optic system for single use) and liquid analysis sensor technology (Liquiline CM44P, CM442 and OUSAF44, OUSBT66 and Memosens CPS61E, CLS82E, COS81E, CLS82E).
Advanced process and product control in fermentations -
Raman spectroscopy for composition analysis in a lab
or process
PU (Pubblicazione)
Versione inglese - 03/2022
New version available in English
An overview of Raman spectroscopy analyzer systems (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, and Rxn-45 probe), powered by Kaiser Raman technology, for fermentation compositional analysis in a lab or process applicable to biotechnology in the food & beverage industry.
Kaiser Raman technology and Sartorius BioPAT Spectro® collaboration
Q&A - Scalable, real-time bioprocess monitoring solutions
PU (Pubblicazione)
Versione inglese - 12/2021
New version available in English
A Q&A about how our Raman spectroscopy analyzer systems (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, and Rxn-46 probe), powered by Kaiser Raman technology, integrates with the Sartorius BioPAT Spectro platform (Ambr and biostat STR) for high throughput and single use (SUB) bioprocessingin the biopharmaceutical life science industry.
Raman application guide for the life science industry -
Trusted composition analysis for the life sciences
PU (Pubblicazione)
Versione inglese - 04/2022
New version available in English
A guide to our Raman spectroscopy application notes for the Life Science industry (featuring the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system / SUB, immersion optic, non-contact optic).
Expanded version of a graphic illustrating the core elements of Biopharma 4.0 including product lifecycle stages, role of PAT/QbD, and 12 key advanced technologies for scientists and process engineers in the Life Sciences, applicable to Raman spectroscopy systems (Raman Rxn2, Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve, flow cell and flow bench, Raman optic system for single use, and Raman calibration & verification kits).
Raman data library -- Faster time to market with
increased insight, productivity, and data integrity
PU (Pubblicazione)
Versione inglese - 06/2024
New version available in English
This document provides insight into the core and cGxP features of Raman data library (data organization, visualization, user management, and univariate analysis for Raman Rxn2 and Raman Rxn4 analyzers), while also addressing common questions regarding the software's functionalities.
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .