Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Foto del prodotto - Analizzatore Raman Rxn2 vista frontale lato sinistro

Analizzatore Raman Rxn2

Portate la vostra applicazione dal laboratorio all'ambiente di processo

KRXN2B
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
from CHF ??.-
Filtra task misura /applicazione
Task misura/applicazione

Configura per scaricare i disegni CAD del prodotto

  • Principio di misura

    Spettroscopia Raman

  • Lunghezza d'onda laser

    Starter: 785 nm
    Modello base: 532 nm, 785 nm, 1000 nm
    Ibrido: 785 nm

  • Copertura spettrale

    Starter:
    300-3300 cm-1 (785 nm)
    Modello base:
    150-4350 cm-1 (532 nm)
    150-3425 cm-1 (785 nm)
    200-2400 cm-1 (1000 nm)
    Ibrido: 175-1890 cm-1 (785 nm)

  • Risoluzione spettrale

    Starter:
    10 cm-1 (media)
    Modello base (media):
    5 cm-1 (532 nm)
    4 cm-1 (785 nm)
    5 cm-1 (1000 nm)
    Ibrido:
    4 cm-1 (785 nm) media

  • Canali

    Starter:
    Canale singolo
    Modello base:
    Fino a quattro canali
    Ibrido:
    Fino a due canali

  • Temperatura

    Funzionamento:
    15 ... 30 °C
    Immagazzinamento:
    -15 ... 50 °C

  • Umidità relativa

    20-80% UR, senza condensa

  • Tensione di ingresso

    100-240 V, 50-60 Hz, ±10%

  • Consumo di potenza (W)

    400 (max.)
    250 (tip. avvio)
    120 (tip. funzionamento)

  • Tempo di riscaldamento (minuti)

    120

  • Dimensioni unità (larghezza x altezza x profondità in mm)

    Modello da banco: 279 x 483 x 592
    Modello su carrello: 685 x 1022 (al ripiano) x 753

  • Peso (kg)

    Modello base: 32
    Modello su carrello: 93

  • Compatibilità delle sonde di campionamento

    Starter:
    Raman Rxn-10 (con elementi ottici accessori)
    Modello base:
    Raman Rxn-10 (con elementi ottici accessori), Rxn-40, Rxn-41, Rxn-45, Rxn 46
    Ibrido:
    Canale 1 - Raman Rxn-20 (con elementi ottici accessori)
    Canale 2 - Raman Rxn-10 (con elementi ottici accessori), Rxn-40, Rxn-41, Rxn-45, Rxn 46

  • Interfaccia di automazione

    OPC
    Modbus
    HTTPS
    (contattare E+H per altre opzioni)

  • Opzioni di installazione

    Da banco (standard) o carrello mobile

  • Certificazioni per area pericolosa

    ATEX, CSA, IECEx

  • Principio di misura

    Spettroscopia Raman

  • Lunghezza d'onda laser

    Starter: 785 nm
    Modello base: 532 nm, 785 nm, 1000 nm
    Ibrido: 785 nm

  • Copertura spettrale

    Starter:
    300-3300 cm-1 (785 nm)
    Modello base:
    150-4350 cm-1 (532 nm)
    150-3425 cm-1 (785 nm)
    200-2400 cm-1 (1000 nm)
    Ibrido: 175-1890 cm-1 (785 nm)

  • Risoluzione spettrale

    Starter:
    10 cm-1 (media)
    Modello base (media):
    5 cm-1 (532 nm)
    4 cm-1 (785 nm)
    5 cm-1 (1000 nm)
    Ibrido:
    4 cm-1 (785 nm) media

  • Canali

    Starter:
    Canale singolo
    Modello base:
    Fino a quattro canali
    Ibrido:
    Fino a due canali

  • Temperatura

    Funzionamento:
    15 ... 30 °C
    Immagazzinamento:
    -15 ... 50 °C

  • Umidità relativa

    20-80% UR, senza condensa

  • Tensione di ingresso

    100-240 V, 50-60 Hz, ±10%

  • Consumo di potenza (W)

    400 (max.)
    250 (tip. avvio)
    120 (tip. funzionamento)

  • Tempo di riscaldamento (minuti)

    120

  • Dimensioni unità (larghezza x altezza x profondità in mm)

    Modello da banco: 279 x 483 x 592
    Modello su carrello: 685 x 1022 (al ripiano) x 753

  • Peso (kg)

    Modello base: 32
    Modello su carrello: 93

  • Compatibilità delle sonde di campionamento

    Starter:
    Raman Rxn-10 (con elementi ottici accessori)
    Modello base:
    Raman Rxn-10 (con elementi ottici accessori)
    Ibrido:
    Canale 1 - Raman Rxn-20 (con elementi ottici accessori)
    Canale 2 - Raman Rxn-10 (con elementi ottici accessori)

  • Interfaccia di automazione

    OPC
    Modbus
    HTTPS
    (contattare E+H per altre opzioni)

  • Opzioni di installazione

    Da banco (standard) o carrello mobile

  • Certificazioni per area pericolosa

    ATEX, CSA, IECEx

  • Principio di misura

    Spettroscopia Raman

  • Lunghezza d'onda laser

    532 nm

  • Copertura spettrale

    150-4350 cm-1 (532 nm)

  • Risoluzione spettrale

    5 cm-1 (532 nm)

  • Canali

    Fino a quattro canali

  • Temperatura

    Funzionamento:
    15 ... 30 °C
    Immagazzinamento:
    -15 ... 50 °C

  • Umidità relativa

    20-80% UR, senza condensa

  • Tensione di ingresso

    100-240 V, 50-60 Hz, ±10%

  • Consumo di potenza (W)

    400 (max.)
    250 (tip. avvio)
    120 (tip. funzionamento)

  • Tempo di riscaldamento (minuti)

    120

  • Dimensioni unità (larghezza x altezza x profondità in mm)

    Modello da banco: 279 x 483 x 592
    Modello su carrello: 685 x 1022 (al ripiano) x 753

  • Peso (kg)

    Modello base: 32
    Modello su carrello: 93

  • Compatibilità delle sonde di campionamento

    Raman Rxn-30

  • Interfaccia di automazione

    OPC
    Modbus
    HTTPS
    (contattare E+H per altre opzioni)

  • Opzioni di installazione

    Da banco (standard) o carrello mobile

  • Certificazioni per area pericolosa

    ATEX, CSA, IECEx