Sintesi delle specifiche
-
Ingresso
0/4…20 mA / HART
passivo -
Uscita
0/4…20 mA / HART
attivo -
Alimentazione
24 V DC
Campo applicativo
L'amplificatore d'isolamento in uscita RNO22 viene utilizzato per controllare in sicurezza componenti attivi quali valvole di controllo, attuatori, convertitori I/P o indicatori. Questo dispositivo a sicurezza intrinseca separa e trasmette segnali analogici da 0/4 a 20 mA e offre una trasparenza bidirezionale HART® per la comunicazione digitale con attuatori intelligenti.
Il dispositivo di interfaccia compatto, con fino a due canali isolati galvanicamente, permette il monitoraggio di cortocircuito e di circuito aperto per il funzionamento affidabile di attrezzature fondamentali.
Amplificatore d'isolamento in uscita a 1 o 2 canali
Controllo affidabile di componenti attivi quali valvole di controllo, convertitori corrente-pressione
Trasmissione e isolamento galvanico di segnali da 0/4 a 20 mA
A sicurezza intrinseca [Ex-ia], installazione in zona Ex 2
Adatto per l'uso in sistemi strumentati di sicurezza fino a SIL 2 (SC 3) conformemente alla norma IEC 61508
Trasmissione bidirezionale di segnali di comunicazione HART® digitali
Campo di temperatura ambiente: da –40 a 70 °C (da –40 a 158 °F)
Vantaggi
Controllo sicuro e affidabile di componenti attivi in aree pericolose
Cablaggio e messa in servizio in modo rapido e semplice: morsetti a innesto, alimentazione tramite connettore bus su guida DIN
Custodia compatta: fino a 2 canali su 12,5 mm (0,49 pollici) per l'uso efficiente dello spazio in armadi di controllo
Trasmissione del segnale precisa e affidabile
Monitoraggio di cortocircuito e dell'interruzione di linea
Selezione Fundamental
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
-
-
Informazioni tecniche (TI)
RNO22
Amplificatore d'isolamento d'uscita, HART trasparente
EN IT 03/05/2021Lingua:
Italiano
Versione:
03/05/2021
Dimensione del file:
889 KB
Nome del file:
TI01587KIT_0121.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
RNO22
Amplificatore d'isolamento d'uscita a 1 o 2 canali, 24 V c.c., HART
trasparenteEN IT 06/05/2021Lingua:
Italiano
Versione:
06/05/2021
Dimensione del file:
1.9 MB
Nome del file:
BA02064KIT_0120.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
KA RNO22
Amplificatore d'isolamento d'uscita a 1 o 2 canali, 24 V <sub>c.c.
</sub>, trasparente al protocollo HARTEN IT 27/12/202206/05/2021Lingua:
Italiano
Versione:
27/12/2022
Dimensione del file:
588.3 KB
Nome del file:
KA01483KIT_0222-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
RNO22 Output amplifier 24V DC CONTROL/INSTALLATION DRAWING for explosion hazardous areas according to Dir. 2014/34/EU (ATEX)
IECEx: [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc
ATEX/UKCA: ATEX II (1) G [Ex ia Ga] IIC,
II (1) D [Ex ia Da] IIIC, II 3(1) G Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 GcEN IT 29/09/202220/07/202125/01/2021Lingua:
Inglese
Versione:
29/09/2022
Dimensione del file:
1.4 MB
Nome del file:
XA02374KA2_03.22_RNO22.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Lingua:
Inglese
Versione:
14/07/2021
Dimensione del file:
478.5 KB
Nome del file:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Sicurezza funzionale (FY)
RNO22
Output isolating amplifier, HART-transparent
EN IT 15/01/2021Lingua:
Inglese
Versione:
15/01/2021
Dimensione del file:
1.1 MB
Nome del file:
FY01037KEN_0121-00.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
コンポーネントカタログ
HAW562-
HAW569-
MS20-
MS21-
RA33-
RB223-
RDL10-
READWIN-
RH33-
RIA14-
RIA15-
RIA16-
RIA45-
RIA452-
RIA46-
RID14-
RID16-
RID261-
RLN22-
RLN42-
RMA42-
RMC621-
RMS621-
RN22-
RN221N-
RN42-
RNB22-
RNF22-
RNO22-
RS33-
RSG30-
RSG35-
RSG40-
RSG45-
RXO20Lingua:
Giapponese
Versione:
29/08/2022
Dimensione del file:
11.7 MB
Nome del file:
Fa00016k33ja_2019.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
시스템 제품 및 데이터 관리자 - 시그널 루프 구성 솔루션
시스템 제품 및 데이터 관리자 - 시그널 루프 구성 솔루션
Lingua:
Coreano
Versione:
12/03/2024
Dimensione del file:
3.8 MB
Nome del file:
FA00016K46KO.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
Systemprodukte und Datenmanager
Lösungen zur Komplettierung der Messstelle
Anzeiger, Interfacegeräte, Überspannungsschutz, Energie- und
Applikationsmanager,
Datenmanager, Bildschirmschreiber und
Softwarepakete für die ProzessautomatisierungLingua:
Tedesco
Versione:
17/05/2023
Dimensione del file:
14.5 MB
Nome del file:
FA00016KDE_2323_online.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
System Products and Data Managers
Solutions for the loop
Indicators, interface devices, surge arresters, energy and application
managers, data managers, paper
less recorders and associated
software packages for process automationLingua:
Inglese
Versione:
17/05/2023
Dimensione del file:
14.5 MB
Nome del file:
FA00016KEN_2323_online.pdf
-