Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Liquipoint FTW23 - Controllo di livello capacitivo

Livellostato capacitivo
Liquipoint FTW23

Interruttore di livello economicamente vantaggioso per liquidi a base di acqua

FTW23
Please Wait (spinning wheel)
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
Price on request
Prezzo in fase di attivazione
Prezzo: fornire informazioni
Garanzia di 5 anni

Progettata per la fiducia

I nostri strumenti della Selezione Fundamental offrono una garanzia estesa di 5 anni – un chiaro segno della nostra fiducia nella loro affidabilità e prestazioni a lungo termine.

In caso di necessità di garanzia, puoi contare su un processo di sostituzione rapido e con il minimo sforzo amministrativo – offrendoti tranquillità nei momenti più critici e aiutandoti a mantenere fluide le operazioni.

Si applicano i termini di garanzia

La garanzia estesa è soggetta a condizioni specifiche. Per tutti i dettagli, fare riferimento ai Termini e Condizioni Generali (GTC) applicabili localmente, disponibili sulla pagina del paese del nostro sito web.

Filtra task misura /applicazione
Task misura/applicazione

Configura per scaricare i disegni CAD del prodotto

  • Principio di misura

    Capacitivo/Liquidi

  • Caratteristica / Applicazione

    Interruttore di livello compatto per l'uso con liquidi a base di acqua

  • Specialità

    Adatto a CIP e SIP

  • Alimentazione / Comunicazione

    10…30 V c.c.

  • Temperatura ambiente

    -20...70°C
    -4... 158°F

  • Temperatura di processo

    Standard:
    -20 ... 100 °C
    Pulizia:
    -20 ... 135 °C per 1 h
    -4 ... 275 °F per 1 h

  • Pressione di processo / limite massimo di sovrapressione

    Vuoto …16 bar
    (Vuoto … 232 psi)

  • Parti bagnate

    Sensore: 316L
    Isolamento sensore: PEEK

  • Attacco al processo

    Filettatura G1, G1/2, G3/4, M24

  • Comunicazione

    DC PNP
    IO- Link

  • Certificati / Approvazioni

    CSA C/US

  • Approvazioni costruzione

    EN 10204-3.1

  • Approvazioni igieniche

    3A, EHEDG

  • Opzioni

    Adattatore a saldare,
    Adattatore di processo per connessioni al processo igieniche

  • Limiti applicativi

    La schiuma conduttiva viene rilevata come liquido