
Questo prodotto non è disponibile per il mercato italiano
Per qualsiasi domanda, contatta il tuo partner commerciale Endress+Hauser.
Sintesi delle specifiche
-
Temperatura di processo
-52°C...+450°C
(-61°F...+842°F) -
Pressione di processo / limite massimo di sovrapressione
Qualsiasi
-
Parti bagnate
Senza contatto
Campo applicativo
Il contenitore di carica FQG74 è progettato per contenere in modo affidabile fino a 20 sorgenti radioattive interne ad alta attività durante le misure radiometriche. Grazie all'elevata e robusta schermatura, il contenitore di carica è facile da utilizzare in tubi pescanti curvi e diritti.
Il contenitore di carica FQG74 viene utilizzato in abbinamento a un trasmettitore radiometrico per il rilevamento del livello, la misura continua del livello e la misura in più punti della densità. Il dispositivo è adatto per applicazioni con campi di misura lunghi.
Oil & Gas
Misura del profilo di densità nel processo di separazione
Controllo del livello del letto del catalizzatore su diverse elevazioni nel reattore per il processo di idrocracking
Industria petrolchimica / chimica
Misura del livello o misura in più punti della densità in reattori per il processo di produzione di urea e acido tereftalico purificato
Vantaggi
Protezione dalle radiazioni e livello di sicurezza migliore della categoria (approvazione Tipo A)
Facile messa in servizio delle sorgenti – la posizione delle sorgenti può essere regolata singolarmente tramite funi indipendenti (lunghezza massima della fune: 30 metri)
Schermatura elevata che non necessita in genere di aree di controllo e che garantisce la possibilità di installazione in aree accessibili
Elevata versatilità grazie alle diverse varianti del contenitore di carica, che permettono l'uso in svariate applicazioni
Lucchetto per fissare la posizione di accensione o spegnimento e per la protezione antifurto
Selezione Xpert
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile

-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI Contenitore di carica FQG74
Misura di livello radiometrica
EN IT 16/12/202426/09/2024Lingua:
Italiano
Versione:
16/12/2024
Dimensione del file:
2.3 MB
Nome del file:
TI01798FIT_0424-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Contenitore di carica FQG74
Misura di livello radiometrica
EN IT 11/11/2024Lingua:
Italiano
Versione:
11/11/2024
Dimensione del file:
28.4 MB
Nome del file:
BA02361FIT_0224-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Contenitore di carica FQG74
Misura di livello radiometrica
EN IT 11/11/2024Lingua:
Italiano
Versione:
11/11/2024
Dimensione del file:
33.5 MB
Nome del file:
BA02365FIT_0324-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
EA Sight glass of the cover with seal
Source Container FQG74
EN IT 14/03/2025Lingua:
Inglese
Versione:
14/03/2025
Dimensione del file:
756.8 KB
Nome del file:
EA01508FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
EA Rope extension
Source Container FQG74
EN IT 14/03/2025Lingua:
Inglese
Versione:
14/03/2025
Dimensione del file:
2.1 MB
Nome del file:
EA01509FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
EA Seal set Shutter, hood, transportation lock
Source Container FQG74
EN IT 14/03/2025Lingua:
Inglese
Versione:
14/03/2025
Dimensione del file:
1.7 MB
Nome del file:
EA01512FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
EA Sight glasses of the shutter with seal
Source Container FQG74
EN IT 14/03/2025Lingua:
Inglese
Versione:
14/03/2025
Dimensione del file:
712.8 KB
Nome del file:
EA01506FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
SD Source container FQG74
Loading, unloading and replacing radiation sources
Label setEN IT 31/10/2024Lingua:
Inglese
Versione:
31/10/2024
Dimensione del file:
3.8 MB
Nome del file:
SD03325FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
SD Source container FQG74
Loading, unloading and replacing radiation sources
EN IT 21/02/2025Lingua:
Inglese
Versione:
21/02/2025
Dimensione del file:
3.8 MB
Nome del file:
SD03387FEN_0125-00.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
SD QGx, FQGx, FSG6x
Returning: Source containers, radiation sources
EN IT 19/02/202519/06/202031/10/201711/12/201023/03/2010Lingua:
Inglese
Versione:
19/02/2025
Dimensione del file:
9.5 MB
Nome del file:
SD00309FEN_1625-00.pdf
-