Questo prodotto non è più disponibile.
Cercare la nuova versione nella sezione predecessore / successore o contattare l'ufficio Endress+Hauser locale.

"Prodotto Fuori Produzione".
Custodia per il montaggio a parete, in
plastica ABS.
Utilizzo: montaggio strumento da 19"-
Rackyst,
DIN41494, classe di protezione IP40,
Alimentazione 24VDC.
Predecessore
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Technical Information Monorack protective housing.
Aluminium housing; Protection IP 55, with transparent PC hood.
EN IT 01/12/1992Lingua:
Inglese
Versione:
01/12/1992
Dimensione del file:
194.6 KB
Nome del file:
TI099FEN.PDF
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Technical Information Monorack II.
System housing with power pack for
individual or group mounting of
4 HP or 7 HP Racksyst plug-in cards.EN IT 01/04/1996Lingua:
Inglese
Versione:
01/04/1996
Dimensione del file:
305.1 KB
Nome del file:
TI183FEN.PDF
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Installation Instructions / Montageanweisungen/ Instructions de montage Monorack II.
System housing with power pack for individual or group mounting of 4 HP
or 7 HP Racksyst plug-in cards.EN IT 30/10/200801/01/200001/12/1993Lingua:
Inglese
Versione:
30/10/2008
Dimensione del file:
327.3 KB
Nome del file:
BA090FA3_1008.pdf
-