Questo prodotto non è disponibile per il mercato italiano
I vantaggi a colpo d'occhio
-
La vostra base installata è costituita da dispositivi a 4 fili e volete comunque beneficiare dei vantaggi offerti dal trasmettitore a 2 fili Liquiline Compact CM72 (design compatto, tecnologia Memosens, uso in aree pericolose, protezione dagli errori operativi)? Allora questa soluzione è esattamente ciò che fa per voi, dato che l'indicatore da campo RIA46 può alimentare simultaneamente fino a due dispositivi CM72. Ciò consente di configurare due punti di misura CM72 per sensori di pH, redox, ossigeno e conducibilità con tecnologia Memosens negli ambienti a 4 fili.
-
Usate il trasmettitore a 2 fili CM72 nel vostro ambiente a 4 fili
Grazie all'alimentazione in loop integrata, l'indicatore da campo a 4 fili RIA46 è in grado di alimentare uno o anche due trasmettitori a 2 fili della serie Liquiline CM72. Ciò consente di utilizzare tranquillamente il compatto e robusto trasmettitore da campo nella vostra infrastruttura a 4 fili.
-
Trasmettitore con tecnologia Memosens
Il trasmettitore Liquiline Compact CM72 può essere utilizzato con sensori di pH, redox, conducibilità o ossigeno (a seconda della configurazione nel processo di ordinazione). Grazie alla tecnologia Memosens e al riconoscimento automatico dei sensori, in pochi secondi è possibile sostituire i sensori usurati.
-
Indicazione visiva della diagnostica di stato
Il trasmettitore CM72 è dotato di un LED rosso/verde che visualizza permanentemente i risultati diagnostici del trasmettitore e del sensore collegato consentendo, in tal modo, un rapido e facile controllo dello stato in loco.
-
Adatto ad aree pericolose
Con le certificazioni internazionali di protezione dal rischio di esplosione, quali IECEx, ATEX e CSA, Liquiline Compact CM72 è idoneo all'uso in aree pericolose. Pertanto, è possibile montare il trasmettitore CM72 un un'area pericolosa anche se l'indicatore RIA46 è installato in un'area sicura.
Il bundle nel dettaglio
Componenti e Pre-configurazioni
-
È possibile procedere alla configurazione dei componenti presenti all'interno del bundle nel carrello
-
Componenti1
- F
- L
- E
- X
Trasmettitore a 1 canale
Liquiline Compact CM72Fissaggi:CM72- _ _ _ _ _ _ _ _ -
2
- F
- L
- E
- X
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
Questo prodotto non è disponibile per il mercato italiano
Trasmettitore a 1 canale
Liquiline Compact CM72
Liquiline Compact CM72 è un trasmettitore di piccole dimensioni per i sensori Memosens. Rappresenta la scelta migliore quando lo spazio di installazione è limitato e non si necessita della flessibilità di un dispositivo multiparametro. Insieme al sensore, può essere integrato nella maggior parte delle armature ed è semplicissimo da installare. Il parametro e il campo di misura vengono definiti durante il processo di ordinazione, il che rende CM72 immediatamente pronto all'uso con un elevato grado di sicurezza in termini di errori operativi.
-
Principio di misura
Potenziometrico
-
Applicazione
Tutti i settori, che supportano tutti i sensori con testa a innesto Memosens blu, settore ambientale
-
Installazione
Collegamento dei sensori digitali con il protocollo Memosens
-
Caratteristica
Liquiline CM72 è un trasmettitore bifilare a configurazione fissa per tutti i settori dell'ingegneria di processo.
-
Campo di misura
Sensore di pH: Da 0 a 14 pH
-
Design
Custodia in Peek
-
Materiale
Custodia, coperchio: Peek 151
Strain relief: EPDM
Anello assiale: Peek 450 G -
Dimensione
Diametro: 18,95 mm (0,75 pollici)
Lunghezza: 114,7 mm (4,52 pollici) -
Connessione
Collegamento dei sensori digitali con il protocollo Memosens
-
Protezione in ingresso
IP67, IP68, NEMA Tipo 7
-
Ingresso
Trasmettitore a un canale
-
Uscita / comunicazione
Da 4 a 20 mA
-
Certificazioni aggiuntive
CE, CSA C/US GP
-
Principio di misura
Potenziometrico
-
Applicazione
Tutti i settori, che supportano tutti i sensori con testa a innesto Memosens blu, settore ambientale
-
Installazione
Collegamento dei sensori digitali con il protocollo Memosens
-
Caratteristica
Liquiline CM72 è un trasmettitore bifilare a configurazione fissa per tutti i settori dell'ingegneria di processo.
-
Campo di misura
Sensori di Redox: da -1500 mV a 1500 mV
-
Design
Custodia in Peek
-
Materiale
Custodia, coperchio: Peek 151
Strain relief: EPDM
Anello assiale: Peek 450 G -
Dimensione
Diametro: 18,95 mm (0,75 pollici)
Lunghezza: 114,7 mm (4,52 pollici) -
Connessione
Collegamento dei sensori digitali con il protocollo Memosens
-
Protezione in ingresso
IP67, IP68, NEMA Tipo 8
-
Ingresso
Trasmettitore a un canale
-
Uscita / comunicazione
Da 4 a 20 mA
-
Principio di misura
Potenziometrico
-
Applicazione
Tutti i settori, che supportano tutti i sensori con testa a innesto Memosens blu, settore ambientale
-
Installazione
Collegamento dei sensori digitali con il protocollo Memosens
-
Caratteristica
Liquiline CM72 è un trasmettitore bifilare a configurazione fissa per tutti i settori dell'ingegneria di processo.
-
Campo di misura
Sensori di conducibilità: da 0 a 500 mS/cm
-
Design
Custodia in Peek
-
Materiale
Custodia, coperchio: Peek 151
Strain relief: EPDM
Anello assiale: Peek 450 G -
Dimensione
Diametro: 18,95 mm (0,75 pollici)
Lunghezza: 114,7 mm (4,52 pollici) -
Connessione
Collegamento dei sensori digitali con il protocollo Memosens
-
Protezione in ingresso
IP67, IP68, NEMA Tipo 6
-
Ingresso
Trasmettitore a un canale
-
Uscita / comunicazione
Da 4 a 20 mA
-
Principio di misura
Potenziometrico
-
Applicazione
Tutti i settori, che supportano tutti i sensori con testa a innesto Memosens blu, settore ambientale
-
Installazione
Collegamento dei sensori digitali con il protocollo Memosens
-
Caratteristica
Liquiline CM72 è un trasmettitore bifilare a configurazione fissa per tutti i settori dell'ingegneria di processo.
-
Campo di misura
Sensori di ossigeno: da 0 a 20 mg/l
-
Design
Custodia in Peek
-
Materiale
Custodia, coperchio: Peek 151
Scarico della trazione: EPDM
Anello assiale: Peek 450 G -
Dimensione
Diametro: 18,95 mm (0,75 pollici)
Lunghezza: 114,7 mm (4,52 pollici) -
Connessione
Collegamento dei sensori digitali con protocollo Memosens
-
Ingresso
Trasmettitore a un canale
-
Uscita / comunicazione
4 ... 20 mA
RIA46
Indicatore da campo con unità di controllo
L'indicatore da campo visualizza, analizza e calcola valori misurati analogici. Può alimentare sensori bifilari mediante il loop di corrente integrato. Gli ingressi universali consentono collegamenti di corrente, tensione, RTD e TC. Può monitorare valori soglia e commutare relè. I segnali di processo sono trasmessi dalle uscite analogiche. La variazione di colore in caso di errore aiuta a segnalare gli allarmi. Il pacchetto applicativo integrato "Pressione differenziale" consente una rapida e semplice messa in servizio per applicazioni con pressione differenziale.
-
Principio di misura
Indicatori con unità di controllo
-
Principio di misura
Misuratore da campo con unità di controllo
-
Funzione
Display
Alimentazione da loop
Funzionalità del trasmettitore
Barriera
Isolamento del segnale
Calcolo
Allarme superamento soglie -
Display
LCD Multicolor retroilluminato
Bianco/nero/giallo
Bargraph
Unità
TAG
Avviso di allarme in testo normale -
Alimentazione
20...250V AC/DC
-
Ingresso
2 x universali (U, I, R, RTD, TC)
-
Uscita
2 x uscita analogica (I, U) 1 x alimentatore da loop
-
Uscita
2 x uscita analogica (I, U) 1 x alimentatore da loop
-
Funzioni del software
Linearizzazione
Valore minimo per canale
Valore massimo per canale
Calcolo
Band value monitoring -
Certificati
ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC
CSA General Purpose
CSA AIS, NI/I/2/ABCDEFG/T4
FM AIS, NI/I/2/ABCDEFG/T4
TIIS [Ex ia] IIC
NEPSI [Ex ia] IIC
UK II(1)G [Ex ia Ga] IIC, II(1)D [Ex ia Da] IIIC -
SIL
2
-
Montaggio a fronte quadro
campo
-
Principio di misura
Display
-
Funzione
Display
Alimentazione in loop di corrente
Funzionalità del trasmettitore
Barriera
Isolamento del segnale
Calcolo
Allarme di soglia -
Certificazione
ATEX II (1) GD [Ex ia] 4C
CSA AIS
NI/I/2 ABCDEFG/T4
FM AIS
NI/I/2 ABCDEFG/T4
UR C/US -
Ingresso
2 x universale (U, I, R, RTD, TC)
-
Uscita
2 x uscita analogica (I, U)
1 x alimentazione in loop di corrente -
Uscita relè
2 x contatto di scambio
1 x open collector -
Alimentazione ausiliaria/Loop di alimentazione
20 … 250 V c.c./c.a.
-
Dimensioni (lxpxh) in mm
Custodia da campo:
199x133x96 mm
(7.83x5.24x3.78") -
Software
Linearizzazione
Valore minimo per canale
Valore massimo per canale
Calcolo
Monitoraggio valore di banda -
Operazione
3 tasti
Interfaccia CDI per USB sul PC + configurazione con software FieldCare -
Display
LCD ratroilluminato a colori
Bianco/nero/giallo
Bargraph
Unità ingegneristica
TAG
Avviso di allarme con testo