Questo prodotto non è disponibile per il mercato italiano
I vantaggi a colpo d'occhio
-
Supporto ideale delle applicazioni di trattamento delle acque reflue con sensore digitale polivalente Memosens CPS11E. La tecnologia Memosens 2.0 assicura la massima integrità del processo grazie alla trasmissione induttiva e senza contatto del segnale. Inoltre, la grande flessibilità di Liquiline rende adattabile il punto di misura alle future esigenze.
-
Tecnologia digitale Memosens 2.0
Sistema realmente plug-and-play e facilmente gestibile che consente di visualizzare i dati relativi alle ultime otto tarature e regolazioni.
-
Abilitazione della manutenzione predittiva
Grazie alla matrice del carico di pH e alla Heartbeat Technology, il punto di misura può consentire una manutenzione predittiva completa. Con il trasmettitore, il punto di misura non ha bisogno di un PLC per il controllo remoto e assicura, quindi, la massima flessibilità.
-
Flessibilità
Il sistema di montaggio modulare permette quasi ogni tipo di fissaggio, in vasche aperte o canali. E in qualsiasi momento è possibile modificare o estendere l'armatura.
-
Soluzioni tampone certificate
Le soluzioni tampone tracciabili NIST assicurano le migliori prestazioni e la precisione di misura e regolazione.
Il bundle nel dettaglio
Componenti e Pre-configurazioni
-
Fissaggi
Per garantire che i componenti siano compatibili l'uno con l'altro, su di essi sono stati previsti appositi fissaggi. I parametri aperti consentono la massima libertà di configurazione individuale.
È possibile procedere alla configurazione dei componenti presenti all'interno del bundle nel carrello -
Componenti1
- F
- L
- E
- X
Sensore di pH digitale
Memosens CPS11EFissaggi:CPS11E- _ 7AAA2Tipo di elettrodo:7Versione base, punto di zero pH 7,0, sensore di temperatura NTC 30kCampo di applicazione:A1-12 pH, -15...80oC, 0,8...17 bar (abs)Riferimento sistema:AAGiunto anello Teflon, 3 M KCl, Ag/AgClLunghezza sensore:2120mm -
-
3
- F
- L
- E
- X
Trasmettitore a 1 o 2 canali
Liquiline CM442Fissaggi:CM442- _ _ _ _ _ _ ASet ingresso cavo:Aincluso -
4
Sistema di supporto modulare
Flexdip CYH112Fissaggi:CYH112-A _ _ B _ _ 1Approvazione:AsenzaMontaggio trasversale:Bcross clampAdattatore:1senza -
5
Armatura ad immersione
Flexdip CYA112Fissaggi:CYA112-A _ _ 1AEConnessione angolo sensore:1APVC, dirittoApprovazione:AsenzaSensore adattatore:EPG13,5 -
6
Coperchio protezione intemperie CYY101
Fissaggi:CYY101-AVersione:Aacciaio inox 1.4301, 320x300x270mm -
7
Tamponi per la misura di pH
CPY20Fissaggi:CPY20- _ _ A1Certificato:Acertificato tampone di analisiVersione:1versione base -
8
Tamponi per la misura di pH
CPY20Fissaggi:CPY20- _ _ A1Certificato:Acertificato tampone di analisiVersione:1versione base
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
Questo prodotto non è disponibile per il mercato italiano
Sensore di pH digitale
Memosens CPS11E
Memosens CPS11E è la versione multifunzione digitale per processi stabili. Misura in modo affidabile anche in range di pH estremi o in aree pericolose. Grazie alla tecnologia digitale Memosens 2.0, il sensore di pH resiste all'umidità e consente la taratura in laboratorio, aumentando la sicurezza del processo e semplificando il funzionamento. La potenziata capacità di memorizzazione dei dati di taratura e dei dati di processo fornisce la base perfetta per la manutenzione predittiva. Progettato per una lunga durata e una bassa manutenzione, Memosens CPS11E offre il miglior rapporto qualità-prezzo.
-
Principio di misura
Potenziometrico
-
Applicazione
Monitoraggio a lungo termine e controllo dei limiti nei processi con condizioni stabili
Trattamento dell'acqua e delle acque reflue -
Caratteristica
Elettrodo di pH digitale per applicazioni standard nella tecnologia di processo e ambientale con giunzione ad anello in PTFE repellente allo sporco e sensore di temperatura integrato
-
Campo di misura
Applicazione A
- pH: da 1 a 12
Applicazione B
- pH: da 0 a 14
Applicazione F
- pH: da 0 a 10 -
Principio di misura
Elettrodo compatto in gel con giunzione ad anello in PTFE
-
Design
Tutte le lunghezze d'asta con sensore di temperatura
Tecnologia avanzata a gel -
Materiale
Asta del sensore: Vetro per adattarsi al processo
Vetro della membrana di pH: Tipo A, B, F
Piombo metallico: Ag/AgCl
Apertura: Giunzione ad anello in PTFE, sterilizzabile
O-ring: FKM
Accoppiamento di processo: PPS rinforzato con fibra di vetro
Targhetta: ossido di metallo ceramico -
Dimensione
Diametro: 12 mm (0,47 pollici)
Lunghezza asta: 120, 225, 360 e 425 mm
(4,72, 8,86, 14,17 e 16,73 pollici) -
Temperatura di processo
Applicazione A: da -15 a 80 °C (da 5 a 176 °F)
Applicazione B: da 0 a 135 °C (da 32 a 275 °F)
Applicazione F: da 0 a 70 °C (da 32 a 158 °F) -
Pressione di processo
Applicazioni A e B:
da 0,8 a 17 bar (da 11,6 a 246,5 psi) assoluti
Applicazione F:
da 0,8 a 7 bar (da 11,6 a 101,5 psi) assoluti -
Sensore di temperatura
NTC 30K
-
Certificazione Ex
Con approvazioni ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japan Ex e INMETRO per l'uso in
aree pericolose Zona 0, Zona 1 e Zona 2 -
Connessione
Testa di connessione induttiva e digitale con tecnologia Memosens 2.0
-
Protezione in ingresso
IP68
-
Certificazioni aggiuntive
Certificazioni aggiuntive
Cavo di misura digitale
CYK10
CYK10 garantisce il collegamento impermeabile dei sensori Memosens al trasmettitore. Il suo accoppiamento induttivo non è influenzato dalla corrosione dei contatti e garantisce l'isolamento galvanico del trasmettitore. Dimenticare lunghezze limitate del cavo, potenziali d'interferenza o umidità e assicuratevi una trasmissione del segnale completamente sicura e affidabile.
-
Principio di misura
Potenziometrico
-
Applicazione
Cavo di misura per la trasmissione digitale induttiva e senza contatto dei segnali di misura
-
Installazione
Testa a innesto induttiva per sensori digitali con tecnologia Memosens e morsettiera a filo o spina M12 da collegare al trasmettitore
-
Caratteristica
Testa a innesto induttiva per sensori digitali con tecnologia Memosens e morsettiera a filo o spina M12 da collegare al trasmettitore
-
Campo di misura
Cavo ad alta impedenza non necessario
-
Design
Attacco a baionetta facile da gestire per collegare sensori digitali con tecnologia Memosens e testa ad innesto
Nessun contatto aperto, resistente all'umidità. -
Materiale
Schermatura del cavo: TPE
Scatola di giunzione: alluminio -
Dimensione
Diametro: 6,3 mm (0,25 pollici)
Fori: 2x2 anime, coppie intrecciate
Lunghezza: fino a circa 100 m (328 ft) -
Temperatura di processo
da -25 a 135 °C (da -13 a 277 °F)
-
Pressione di processo
max. 50 bar/725 psi a 135 °C/275 °F.
-
Sensore di temperatura
Per sensori digitali con testa a innesto induttivo con e senza sensore di temperatura
-
Certificazione Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Protezione in ingresso
IP68
-
Certificazioni aggiuntive
Disponibile anche in versione SIL approvata dal TÜV
-
Principio di misura
Sensore ORP / Redox
-
Applicazione
Cavo di misura per la trasmissione digitale, a principio induttivo e senza contatti dei segnali di misura.
-
Installazione
Testina induttiva per sensori digitali con tecnologia Memosens e capicorda o attacco M12 per il collegamento al trasmettitore.
-
Caratteristica
Testa a innesto induttiva per sensori digitali con tecnologia Memosens e morsettiera a filo o spina M12 da collegare al trasmettitore
-
Design
Attacco a baionetta facile da gestire per collegare sensori digitali con tecnologia Memosens e testa ad innesto
Nessun contatto aperto, resistente all'umidità. -
Materiale
Schermatura del cavo: TPE
Scatola di giunzione: alluminio -
Dimensione
Diametro: 6,3 mm (0,25 pollici)
Fori: 2x2 anime, coppie intrecciate
Lunghezza: fino a circa 100 m (328 ft) -
Temperatura di processo
da -25 a 135 °C (da -13 a 277 °F)
-
Sensore di temperatura
Per sensori digitali con testa a innesto induttivo con e senza sensore di temperatura
-
Certificazione Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Certificazioni aggiuntive
Disponibile anche in versione SIL approvata dal TÜV
-
Principio di misura
Conduttivo
-
Applicazione
Cavo di misura per la trasmissione digitale induttiva e senza contatto dei segnali di misura
-
Installazione
Testa a innesto induttiva per sensori digitali con tecnologia Memosens e morsettiera a filo o spina M12 da collegare al trasmettitore
-
Caratteristica
Testa a innesto induttiva per sensori digitali con tecnologia Memosens e morsettiera a filo o spina M12 da collegare al trasmettitore
-
Design
Attacco a baionetta facile da gestire per collegare sensori digitali con tecnologia Memosens e testa ad innesto
Nessun contatto aperto, resistente all'umidità. -
Materiale
Schermatura del cavo: TPE
Scatola di giunzione: alluminio -
Dimensione
Diametro: 6,3 mm (0,25 pollici)
Fori: 2x2 anime, coppie intrecciate
Lunghezza: fino a circa 100 m (328 ft) -
Temperatura di processo
da -25 a 135 °C (da -13 a 277 °F)
-
Sensore di temperatura
Per sensori digitali con testa a innesto induttivo con e senza sensore di temperatura
-
Certificazione Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Certificazioni aggiuntive
Disponibile anche in versione SIL approvata dal TÜV
-
Principio di misura
Misura amperometrica dell'ossigeno
-
Applicazione
Cavo di misura per la trasmissione digitale induttiva e senza contatto dei segnali di misura
-
Installazione
Testa a innesto induttiva per sensori digitali con tecnologia Memosens e morsettiera a filo o spina M12 da collegare al trasmettitore
-
Caratteristica
Testa a innesto induttiva per sensori digitali con tecnologia Memosens e morsettiera a filo o spina M12 da collegare al trasmettitore
-
Design
Attacco a baionetta facile da gestire per collegare sensori digitali con tecnologia Memosens e testa ad innesto
Nessun contatto aperto, resistente all'umidità. -
Materiale
Schermatura del cavo: TPE
Scatola di giunzione: alluminio -
Dimensione
Diametro: 6,3 mm (0,25 pollici)
Fori: 2x2 anime, coppie intrecciate
Lunghezza: fino a circa 100 m (328 ft) -
Temperatura di processo
-25 .... 135 °C (-13 .... 277 °F)
-
Sensore di temperatura
Per sensori digitali con testa a innesto induttivo con e senza sensore di temperatura
-
Certificazione Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Certificazioni aggiuntive
Disponibile anche in versione SIL approvata dal TÜV
-
Principio di misura
Cloro libero
-
Applicazione
Cavo di misura per la trasmissione digitale induttiva e senza contatto dei segnali di misura
-
Caratteristica
Testa a innesto induttiva per sensori digitali con tecnologia Memosens e morsettiera a filo o spina M12 da collegare al trasmettitore
-
Design
Attacco a baionetta facile da gestire per collegare sensori digitali con tecnologia Memosens e plug-head
Nessun contatto aperto, resistente all'umidità. -
Materiale
Schermatura del cavo: TPE
Scatola di giunzione: alluminio -
Dimensione
Diametro: 6,3 mm (0,25 pollici)
Fori: 2x2 anime, coppie intrecciate
Lunghezza: fino a circa 100 m (328 ft) -
Temperatura di processo
da -25 a 135 °C (da -13 a 277 °F)
-
Sensore di temperatura
Per sensori digitali con testa a innesto induttivo con e senza sensore di temperatura
-
Certificazioni aggiuntive
Disponibile anche in versione SIL approvata dal TÜV
Trasmettitore a 1 o 2 canali
Liquiline CM442
Il trasmettitore Liquiline CM442 permette di collegare fino a 2 sensori Memosens a scelta tra oltre 12 parametri di misura. Offre il riconoscimento automatico del sensore, un funzionamento semplice e ricambi standardizzati con tutti gli altri dispositivi della piattaforma Liquiline. Con i suoi ingressi, uscite, controllori e moduli matematici, potete anche controllare sistemi di pulizia o pompe di dosaggio. La Heartbeat Technology vi aiuta a trovare l'equilibrio ideale tra la disponibilità del punto di misura e i costi di manutenzione.
-
Principio di misura
Potenziometrico
-
Applicazione
Regolatore modulare a 4 fili
Multicanale: 1/2 canali digitali per protocollo Memosens
Multiparametro: pH, redox, ISFET, conducibilità induttiva e conduttiva, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità
Due sensori collegabili in qualsiasi combinazione
Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento
Plug and play per moduli e sensori -
Caratteristica
Robusta custodia in plastica
Tutte le applicazioni in area sicura -
Design
2 ingressi Memosens, da 2 a 4 uscite in corrente, Allarme relè, relè
2x, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup. -
Materiale
Base della custodia: PC-FR
Guarnizione della custodia: EPDM -
Dimensione
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 pollici -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da 0 a 140 °F)
-
Protezione in ingresso
IP66 / IP67
-
Ingresso
1 a 2x Ingresso digitale Memosens
2x Ingresso digitale
2x 0/4 a 20mA opzionale
2x Ingresso digitale opzionale -
Uscita / comunicazione
Da 2 a 8x Uscite in corrente da 0/4 a 20 mA
Allarme a relè, 2x relè, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Certificazioni aggiuntive
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Principio di misura
Sensore ORP / Redox
-
Applicazione
Regolatore modulare a 4 fili
Multicanale: 1/2 canali digitali per protocollo Memosens
Multiparametro: pH, redox, ISFET, conducibilità induttiva e conduttiva, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità
Due sensori collegabili in qualsiasi combinazione
Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento
Plug and play per moduli e sensori -
Caratteristica
Custodia in plastica robusta
Tutte le applicazioni non Ex -
Design
2 ingressi Memosens, da 2 a 4 uscite in corrente, Allarme relè, relè
2x, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup. -
Materiale
Base della custodia: PC-FR
Guarnizione custodia: EPDM -
Dimensione
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 pollici -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da 0 a 140 °F)
-
Protezione in ingresso
IP66 / IP67
-
Ingresso
Da 1 a 2x Ingresso digitale Memosens
-
Uscita / comunicazione
Da 2 a 8x Uscite in corrente da 0/4 a 20 mA
Allarme relè, 2x relè -
Certificazioni aggiuntive
EAC, cCSAus, MCERTS, cCSAus, MCERTS
-
Principio di misura
Conduttivo
-
Applicazione
Regolatore modulare a 4 fili
Multichannel: 1/2 canali digitali per protocollo Memosens
Multiparametro: pH, redox, ISFET, conducibilità induttiva e conduttiva, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità
Due sensori collegabili in qualsiasi combinazione
Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento
Plug and play per moduli e sensori -
Caratteristica
Robusta custodia in plastica
Tutte le applicazioni in area sicura -
Design
2 ingressi Memosens, da 2 a 4 uscite in corrente, allarme relè
2x, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup. -
Materiale
Base dell'alloggiamento: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Dimensione
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 pollici -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da 0 a 140 °F)
-
Protezione in ingresso
IP66 / IP67
-
Ingresso
Da 1 a 2x Ingresso digitale Memosens
-
Uscita / comunicazione
Da 2 a 8x Uscite in corrente da 0/4 a 20 mA
Allarme relè, 2x relè -
Certificazioni aggiuntive
EAC, cCSAus, MCERTS, cCSAus, MCERTS
-
Principio di misura
Misura amperometrica dell'ossigeno
-
Applicazione
Regolatore modulare a 4 fili
Multicanale: 1/2 canali digitali per protocollo Memosens
Multiparametro: pH, redox, ISFET, conducibilità induttiva e conduttiva, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità
Due sensori collegabili in qualsiasi combinazione
Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento
Plug and play per moduli e sensori -
Caratteristica
Custodia in plastica robusta
Tutte le applicazioni non Ex -
Design
2 ingressi Memosens, da 2 a 4 uscite in corrente, allarme relè
2x, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup. -
Materiale
Base della custodia: PC-FR
Guarnizione custodia: EPDM -
Dimensione
237 x 194 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 pollici -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da 0 a 140 °F)
-
Protezione in ingresso
IP67
-
Ingresso
Da 1 a 2x Ingresso digitale Memosens
-
Uscita / comunicazione
Da 2 a 4 uscite in corrente 0/4....20 mA
Allarme relè, 2x relè -
Certificazioni aggiuntive
EAC, cCSAus, MCERTS, cCSAus, MCERTS
-
Principio di misura
Cloro libero
-
Applicazione
Regolatore modulare a 4 fili
Multichannel: 1/2 canali digitali per protocollo Memosens
Multiparametro: pH, redox, ISFET, conducibilità induttiva e conduttiva, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità
Due sensori collegabili in qualsiasi combinazione
Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento
Plug and play per moduli e sensori -
Caratteristica
Custodia in plastica robusta
Tutte le applicazioni non Ex -
Design
2 ingressi Memosens, da 2 a 4 uscite in corrente, allarme relè
2x, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup. -
Materiale
Base dell'alloggiamento: PC-FR
Guarnizione della custodia: EPDM -
Dimensione
237 x 194 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 pollici -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da 0 a 140 °F).
-
Ingresso
Da 1 a 2x Ingresso digitale Memosens
-
Uscita / comunicazione
da 2 a 4x uscite in corrente da 0/4 a 20 mA
Allarme relè, 2x relè -
Certificazioni aggiuntive
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Principio di misura
Luce pulsata a quattro fasci
-
Applicazione
Regolatore modulare a 4 fili
Multichannel: 1/2 canali digitali per protocollo Memosens
Multiparametro: pH, redox, ISFET, conducibilità induttiva e conduttiva, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità
Due sensori collegabili in qualsiasi combinazione
Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento
Plug and play per moduli e sensori -
Caratteristica
Robusta custodia in plastica
Tutte le applicazioni non Ex -
Design
2 ingressi Memosens, da 2 a 4 uscite in corrente, Allarmi relé, relè
2x, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup. -
Materiale
Base dell'alloggiamento: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Dimensione
237 x 194 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 pollici -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da 0 a 140 °F)
-
Protezione in ingresso
IP66 / IP67
-
Ingresso
Da 1 a 2 volte l'ingresso digitale di Memosens
2 ingressi da 0/4 a 20mA opzionali
2x Ingresso digitale opzionale. -
Uscita / comunicazione
2 a 4x uscite in corrente 0/4 a 20 mA,
Allarme relè, 2x relè -
Certificazioni aggiuntive
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Principio di misura
Sensore ultrasonoro
-
Applicazione
Regolatore modulare a 4 fili
Multichannel: 1/2 canali digitali per protocollo Memosens
Multiparametro: pH, redox, ISFET, conducibilità induttiva e conduttiva, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità
Due sensori collegabili in qualsiasi combinazione
Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento
Plug and play per moduli e sensori -
Caratteristica
Robusta custodia in plastica
Tutte le applicazioni in area sicura -
Design
2 ingressi Memosens, da 2 a 4 uscite in corrente, Allarme relè 2x, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup.
-
Materiale
Base della custodia: PC-FR
Guarnizioni della custodia: EPDM -
Dimensione
237 x 194 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 pollici -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da 0 a 140 °F)
-
Protezione in ingresso
IP66 / IP67
-
Ingresso
1 a 2x Ingresso digitale Memosens
2x Ingresso digitale
2x 0/4 a 20mA opzionale
2x Ingresso digitale opzionale -
Uscita / comunicazione
Da 2 a 8x Uscite in corrente da 0/4 a 20 mA
Allarmerelay, 2x relè, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Certificazioni aggiuntive
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Principio di misura
Misura della fluorescenza
-
Principio di misura
Fotometria UV
-
Caratteristica
Custodia in plastica robusta
Tutte le applicazioni non Ex -
Design
2 ingressi Memosens, da 2 a 4 uscite in corrente, allarme relè
2x, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup. -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da 0 a 140 °F)
-
Applicazione
Regolatore modulare a 4 fili
Multicanale: 1/2 canali digitali per protocollo Memosens
Multiparametro: pH, redox, ISFET, conducibilità induttiva e conduttiva, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità
Due sensori collegabili in qualsiasi combinazione
Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento
Plug and play per moduli e sensori -
Uscita / comunicazione
Da 2 a 8x Uscite in corrente da 0/4 a 20 mA
Allarme relè, 2x relè -
Ingresso
Da 1 a 2x Ingresso digitale Memosens
Sistema di supporto modulare
Flexdip CYH112
Il supporto Flexdip CYH112 è un sistema modulare per sensori e armature in bacini, canali o serbatoi aperti. Consente qualsiasi tipo di fissaggio, a pavimento, a parete e su guida. Inoltre, è adatto a tutti i tipi di installazione del sensore - sospeso ad una catena, fisso, o galleggiante. Il supporto può essere adattato all'applicazione in qualsiasi momento. Flexdip CYH112 offre eccezionale flessibilità e consente di installare la misura nel punto esatto.
-
Principio di misura
Potenziometrico
-
Applicazione
Trattamento delle acque, trattamento delle acque reflue, progettazione di impianti, canali aperti, bacini, vasche e vasche di processo aperte, livelli di acqua variabili.
-
Installazione
CYA112 è un'armatura modulare per sensori in bacini, canali e serbatoi aperti.
-
Caratteristica
Installazione semplice e facile
Universale e flessibile -
Design
Il sistema di supporto CYH112 funziona per quasi tutti i tipi di fissaggio:
Fissaggio a pavimento, a parete o direttamente su binario. -
Materiale
Conduttura principale, trasversale: acciaio inox 1.4404
Chain: PA o acciaio inossidabile 1.4401 -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da -4 a 140 °F)
-
Principio di misura
Sensore ORP / Redox
-
Applicazione
Trattamento delle acque, trattamento delle acque reflue, progettazione di impianti, canali aperti, bacini, vasche e vasche di processo aperte, livelli di acqua variabili.
-
Installazione
CYA112 è un'armatura modulare per sensori in bacini, canali e serbatoi aperti.
-
Caratteristica
Installazione semplice e facile
Universale e flessibile -
Design
Il sistema di supporto CYH112 funziona per quasi tutti i tipi di fissaggio:
Fissaggio a pavimento, a parete o direttamente su binario. -
Materiale
Conduttura principale, trasversale: acciaio inox 1.4404
Chain: PA o acciaio inossidabile 1.4401 -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da -4 a 140 °F)
-
Principio di misura
Conduttivo
-
Applicazione
Trattamento delle acque, trattamento delle acque reflue, progettazione di impianti, canali aperti, bacini, vasche e vasche di processo aperte, livelli di acqua variabili.
-
Installazione
CYA112 è un'armatura modulare per sensori in bacini, canali e serbatoi aperti.
-
Caratteristica
Installazione semplice e facile
Universale e flessibile -
Design
Il sistema di supporto CYH112 funziona per quasi tutti i tipi di fissaggio:
Fissaggio a pavimento, a parete o direttamente su binario. -
Materiale
Conduttura principale, trasversale: acciaio inox 1.4404
Chain: PA o acciaio inossidabile 1.4401 -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da -4 a 140 °F)
-
Principio di misura
Misura amperometrica dell'ossigeno
-
Applicazione
Trattamento delle acque, trattamento delle acque reflue, progettazione di impianti, canali aperti, bacini, vasche e vasche di processo aperte, livelli di acqua variabili.
-
Installazione
CYA112 è un'armatura modulare per sensori in bacini, canali e serbatoi aperti.
-
Caratteristica
Installazione semplice e facile
Universale e flessibile -
Design
Il sistema di supporto CYH112 funziona per quasi tutti i tipi di fissaggio:
Fissaggio a pavimento, a parete o direttamente su binario. -
Materiale
Conduttura principale, trasversale: acciaio inox 1.4404
Chain: PA o acciaio inossidabile 1.4401 -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da -4 a 140 °F)
-
Principio di misura
Cloro totale
-
Applicazione
Trattamento delle acque, trattamento delle acque reflue, progettazione di impianti, canali aperti, bacini, vasche e vasche di processo aperte, livelli di acqua variabili.
-
Caratteristica
Installazione semplice e facile
Universale e flessibile -
Design
Il sistema di supporto CYH112 funziona per quasi tutti i tipi di fissaggio:
Fissaggio a pavimento, a parete o direttamente su binario. -
Materiale
Conduttura principale, trasversale: acciaio inox 1.4404
Chain: PA o acciaio inossidabile 1.4401 -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da -4 a 140 °F)
-
Principio di misura
Diffusione luce a raggio singolo
-
Applicazione
Trattamento delle acque, trattamento delle acque reflue, progettazione di impianti, canali aperti, bacini, vasche e vasche di processo aperte, livelli di acqua variabili.
-
Installazione
CYA112 è un'armatura modulare per sensori in bacini, canali e serbatoi aperti.
-
Caratteristica
Installazione semplice e facile
Universale e flessibile -
Design
Il sistema di supporto CYH112 funziona per quasi tutti i tipi di fissaggio:
Fissaggio a pavimento, a parete o direttamente su binario. -
Materiale
Conduttura principale, trasversale: acciaio inox 1.4404
Chain: PA o acciaio inossidabile 1.4401 -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da -4 a 140 °F)
-
Principio di misura
Fotometria UV
-
Caratteristica
Installazione semplice e facile
Universale e flessibile -
Design
Il sistema di supporto CYH112 funziona per quasi tutti i tipi di fissaggio:
Fissaggio a pavimento, a parete o direttamente su binario. -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da -4 a 140 °F)
-
Applicazione
Trattamento delle acque, trattamento delle acque reflue, progettazione di impianti, canali aperti, bacini, vasche e vasche di processo aperte, livelli di acqua variabili.
Armatura ad immersione
Flexdip CYA112
Flexdip CYA112 è un gruppo modulare per sonde ad immersione in vasche, canali, o serbatoi aperti. Esso permette qualsiasi tipo di montaggio del sensore - sospeso da una catena, fisso, o galleggiante - e dispone di un fissaggio per l'installazione rapida e sicura dei sensori Memosens o sensori a cavo fisso. Il sistema offre eccezionale flessibilità e consente di configurare in modo ottimale la vostra misura.
-
Principio di misura
Potenziometrico
-
Applicazione
Trattamento delle acque, trattamento delle acque reflue, progettazione di impianti, canali aperti, bacini, vasche e vasche di processo aperte, livelli di acqua variabili.
-
Installazione
CYA112 è un'armatura modulare per sensori in bacini, canali e serbatoi aperti.
-
Caratteristica
Installazione semplice e facile
Universale e flessibile -
Design
Versioni in acciaio inox o PVC
-
Materiale
Tubo ad immersione, angolo di connessione, filettature saldate: acciaio inox 1.4404
Adattamento del sensore, fissaggio rapido, anello di serraggio multifunzionale: POM - GF
O-ring: EPDM -
Dimensione
Diametro del tubo di immersione: 40 mm (1,57 pollici)
Lunghezza: 600, 1200, 1800 e 2400 mm
(23.6, 47.2, 70.9 e 94.5 pollici) -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da -4 a 140 °F)
-
Principio di misura
Sensore ORP / Redox
-
Applicazione
Trattamento delle acque, trattamento delle acque reflue, progettazione di impianti, canali aperti, bacini, vasche e vasche di processo aperte, livelli di acqua variabili.
-
Installazione
CYA112 è un'armatura modulare per sensori in bacini, canali e serbatoi aperti.
-
Caratteristica
Installazione semplice e facile
Universale e flessibile -
Design
Versioni in acciaio inox o PVC
-
Materiale
Tubo ad immersione, angolo di connessione, filettature saldate: acciaio inox 1.4404
Adattamento del sensore, fissaggio rapido, anello di serraggio multifunzionale: POM - GF
O-ring: EPDM -
Dimensione
Diametro del tubo di immersione: 40 mm (1,57 pollici)
Lunghezza: 600, 1200, 1800 e 2400 mm
(23.6, 47.2, 70.9 e 94.5 pollici) -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da -4 a 140 °F)
-
Principio di misura
Conduttivo
-
Applicazione
Trattamento delle acque, trattamento delle acque reflue, progettazione di impianti, canali aperti, bacini, vasche e vasche di processo aperte, livelli di acqua variabili.
-
Installazione
CYA112 è un'armatura modulare per sensori in bacini, canali e serbatoi aperti.
-
Caratteristica
Installazione semplice e facile
Universale e flessibile -
Design
Versioni in acciaio inox o PVC
-
Materiale
Tubo ad immersione, angolo di connessione, filettature saldate: acciaio inox 1.4404
Adattamento del sensore, fissaggio rapido, anello di serraggio multifunzionale: POM - GF
O-ring: EPDM -
Dimensione
Diametro del tubo di immersione: 40 mm (1,57 pollici)
Lunghezza: 600, 1200, 1800 e 2400 mm
(23,6, 47,2, 70,9 e 94,5 pollici) -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da -4 a 140 °F)
-
Principio di misura
Misura amperometrica dell'ossigeno
-
Applicazione
Trattamento delle acque, trattamento delle acque reflue, progettazione di impianti, canali aperti, bacini, vasche e vasche di processo aperte, livelli di acqua variabili.
-
Installazione
CYA112 è un'armatura modulare per sensori in bacini, canali e serbatoi aperti.
-
Caratteristica
Installazione semplice e facile
Universale e flessibile -
Design
Versioni in acciaio inox o PVC
-
Materiale
Tubo ad immersione, angolo di connessione, filettature saldate: acciaio inox 1.4404
Adattamento del sensore, fissaggio rapido, anello di serraggio multifunzionale: POM - GF
O-ring: EPDM -
Dimensione
Diametro del tubo di immersione: 40 mm (1,57 pollici)
Lunghezza: 600, 1200, 1800 e 2400 mm
(23.6, 47.2, 70.9 e 94.5 pollici) -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da -4 a 140 °F)
-
Principio di misura
Cloro totale
-
Applicazione
Trattamento delle acque, trattamento delle acque reflue, progettazione di impianti, canali aperti, bacini, vasche e vasche di processo aperte, livelli di acqua variabili.
-
Caratteristica
Installazione semplice e facile
Universale e flessibile -
Design
Versioni in acciaio inox o PVC
-
Materiale
Tubo ad immersione, angolo di connessione, filettature saldate: acciaio inox 1.4404
Adattamento del sensore, fissaggio rapido, anello di serraggio multifunzionale: POM - GF
O-ring: EPDM -
Dimensione
Diametro del tubo di immersione: 40 mm (1,57 pollici)
Lunghezza: 600, 1200, 1800 e 2400 mm
(23.6, 47.2, 70.9 e 94.5 pollici) -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da -4 a 140 °F)
-
Principio di misura
Diffusione luce a raggio singolo
-
Applicazione
Trattamento delle acque, trattamento delle acque reflue, progettazione di impianti, canali aperti, bacini, vasche e vasche di processo aperte, livelli di acqua variabili.
-
Installazione
CYA112 è un'armatura modulare per sensori in bacini, canali e serbatoi aperti.
-
Caratteristica
Installazione semplice e facile
Universale e flessibile -
Design
Versioni in acciaio inox o PVC
-
Materiale
Tubo ad immersione, angolo di connessione, filettature saldate: acciaio inox 1.4404
Adattamento del sensore, fissaggio rapido, anello di serraggio multifunzionale: POM - GF
O-ring: EPDM -
Dimensione
Diametro del tubo di immersione: 40 mm (1,57 pollici)
Lunghezza: 600, 1200, 1800 e 2400 mm
(23.6, 47.2, 70.9 e 94.5 pollici) -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da -4 a 140 °F)
-
Principio di misura
Fotometria UV
-
Caratteristica
Installazione semplice e facile
Universale e flessibile -
Design
Versioni in acciaio inox o PVC
-
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da -4 a 140 °F)
-
Applicazione
Trattamento delle acque, trattamento delle acque reflue, progettazione di impianti, canali aperti, bacini, vasche e vasche di processo aperte, livelli di acqua variabili.
Coperchio protezione intemperie CYY101
Tamponi per la misura di pH
CPY20
I tamponi CPY20 garantiscono una taratura del pH estremamente precisa. Vengono prodotti e imbottigliati nel laboratorio di produzione e testati nel laboratorio di taratura. Questi test vengono eseguiti con un sottocampione secondo le norme ISO 17025. I tamponi sono forniti con un'incertezza di misura estesa a +/-0,02 pH (> pH 10: +/- 0,05 pH). Utilizzando CPY20 si otterranno valori di pH corretti e riproducibili.
-
Principio di misura
Potenziometrico
-
Applicazione
Soluzione tampone di pH per tarare tutti i sensori di pH
-
Caratteristica
Precisione 0,02 valori di pH secondo GUM
Soluzione tampone superiore pH 10 Precisione 0,05 valori di pH secondo GUM -
Campo di misura
pH 2.0
pH 4.0
pH 7.0
pH 9.0
pH 9.2
pH 10.0
pH 12.0 -
Design
Le diverse soluzioni tampone sono colorate per evitare che siano confuse e miscelate.
pH 4,0 --> rosso
pH 7,0 --> verde
pH 9,2 --> blu -
Dimensione
Disponibile in diverse unità di volume:
5000ml per l'uso nel sistema Liquiline Control CDC90
1000 ml /250ml
18 ml per uso singolo.
Tamponi per la misura di pH
CPY20
I tamponi CPY20 garantiscono una taratura del pH estremamente precisa. Vengono prodotti e imbottigliati nel laboratorio di produzione e testati nel laboratorio di taratura. Questi test vengono eseguiti con un sottocampione secondo le norme ISO 17025. I tamponi sono forniti con un'incertezza di misura estesa a +/-0,02 pH (> pH 10: +/- 0,05 pH). Utilizzando CPY20 si otterranno valori di pH corretti e riproducibili.
-
Principio di misura
Potenziometrico
-
Applicazione
Soluzione tampone di pH per tarare tutti i sensori di pH
-
Caratteristica
Precisione 0,02 valori di pH secondo GUM
Soluzione tampone superiore pH 10 Precisione 0,05 valori di pH secondo GUM -
Campo di misura
pH 2.0
pH 4.0
pH 7.0
pH 9.0
pH 9.2
pH 10.0
pH 12.0 -
Design
Le diverse soluzioni tampone sono colorate per evitare che siano confuse e miscelate.
pH 4,0 --> rosso
pH 7,0 --> verde
pH 9,2 --> blu -
Dimensione
Disponibile in diverse unità di volume:
5000ml per l'uso nel sistema Liquiline Control CDC90
1000 ml /250ml
18 ml per uso singolo.