Questo prodotto non è disponibile per il mercato italiano
I vantaggi a colpo d'occhio
-
Monitorate in modo affidabile le applicazioni di trattamento delle acque reflue con il sensore digitale Memosens 2.0 CPF81E, adatto anche ad applicazioni esigenti e difficili come quella di controllo delle acque in entrata negli impianti di depurazione. Non rinunciate ai vantaggi che può offrire: misura affidabile in fluidi abrasivi, massima integrità del processo e funzionamento semplice. Inoltre, la grande flessibilità della piattaforma di trasmettitori Liquiline rende il punto di misura adattabile ai vostri requisiti e alle future esigenze.
-
Tecnologia digitale Memosens 2.0
Funzionamento semplice grazie a un sistema realmente plug-and-play e alla visualizzazione dei dati relativi alle ultime otto tarature e regolazioni.
-
Abilitazione della manutenzione predittiva
Tecnologie all'avanguardia, come la matrice del carico di pH e la Heartbeat Technology, consentono una manutenzione predittiva completa. Con il trasmettitore Liquiline non è necessario un PLC e ciò assicura la massima flessibilità agli operatori.
-
Montaggio flessibile
Il sistema di montaggio modulare permette quasi ogni tipo di fissaggio, in vasche aperte o canali. E in qualsiasi momento è possibile modificare o estendere l'armatura.
-
Soluzione tampone da produzione accreditata
Le soluzioni tampone tracciabili NIST assicurano precisione di misura e regolazione, garantendo le migliori prestazioni.
Il bundle nel dettaglio
Componenti e Pre-configurazioni
-
Fissaggi
Per garantire che i componenti siano compatibili l'uno con l'altro, su di essi sono stati previsti appositi fissaggi. I parametri aperti consentono la massima libertà di configurazione individuale.
È possibile procedere alla configurazione dei componenti presenti all'interno del bundle nel carrello -
Componenti1
- F
- L
- E
- X
Sensore di pH digitale
Memosens CPF81EFissaggi:CPF81E- _ 5NAD1Tipo di elettrodo:5Versione base, attacco al processo NPT 3/4", punto di zero pH 7,0, sensore di temperatura NTC 30kCampo di applicazione:N0–11 pH, 0…80oC, 0,8…11 bar (abs)Riferimento sistema:ADGiunto anello in PTFE, doppia camera, 3 M KNO3, 3 M KCl, Ag/AgClLunghezza d'inserzione:123mm, membrana bulbo, protezione dell'elettrodo -
-
3
- F
- L
- E
- X
Trasmettitore a 1 o 2 canali
Liquiline CM442Fissaggi:CM442- _ _ _ _ _ _ ASet ingresso cavo:Aincluso -
4
Sistema di supporto modulare
Flexdip CYH112Fissaggi:CYH112-A _ _ B _ _ 1Approvazione:AsenzaMontaggio trasversale:Bcross clampAdattatore:1senza -
5
Armatura ad immersione
Flexdip CYA112Fissaggi:CYA112-A _ _ 1ABConnessione angolo sensore:1APVC, dirittoApprovazione:AsenzaSensore adattatore:BNPT3/4 -
6
Coperchio protezione intemperie CYY101
Fissaggi:CYY101-AVersione:Aacciaio inox 1.4301, 320x300x270mm -
7
Tamponi per la misura di pH
CPY20Fissaggi:CPY20- _ _ A1Certificato:Acertificato tampone di analisiVersione:1versione base -
8
Tamponi per la misura di pH
CPY20Fissaggi:CPY20- _ _ A1Certificato:Acertificato tampone di analisiVersione:1versione base
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
Questo prodotto non è disponibile per il mercato italiano
Sensore di pH digitale
Memosens CPF81E
Memosens CPF81E è la soluzione digitale robusta per gli ambienti gravosi. Assicura misure affidabili e precise anche con fluidi abrasivi e valori di portata elevati. Grazie all'armatura integrata, l'elettrodo consente di risparmiare spazio in sede di installazione. Grazie alla tecnologia digitale Memosens 2.0, CPF81E abbina la massima integrità di processo a un funzionamento semplice. È resistente all'umidità e consente la taratura in laboratorio. Grazie alla maggiore capacità di memorizzazione dei dati di taratura e dei dati di processo, è la base perfetta per la manutenzione predittiva.
-
Principio di misura
Potenziometrico
-
Applicazione
Flottazione, lisciviazione, neutralizzazione, monitoraggio in uscita
-
Caratteristica
Resistente all'avvelenamento degli elettroliti e agli elettrodi gel repellenti allo sporco, inclusa la connessione al processo NPT 3/4".
-
Campo di misura
pH da 0 a 14
-
Principio di misura
Elettrodo gel-compatto con sistema di riferimento a doppia camera, elettrolita a ponte di nitrato di potassio e diaframma in PTFE
-
Design
Elettrodo compatto in custodia in PPS con attacco al processo NPT da 3/4".
-
Materiale
Alloggio: PPS
Elettrodo pH: membrana di vetro senza piombo
Sistema di riferimento a doppia camera: KNO3 e KCl/AgCl. -
Dimensione
Diametro: 22 mm (0,87 pollici)
Lunghezza (protezione di protesta, asta lunga): 150 mm (5,91 pollici)
Lunghezza (membrana piatta): 140 mm (5,51 pollici) -
Temperatura di processo
Versione LH: da 0 a 110 °C (da 32 a 230 °F)
Versione NN: da 0 a 80 °C (da 32 a 170 °F) -
Pressione di processo
da 1 a 10 bar ass a 80 °C
(da 15 a 145 psi a 176 °F) -
Sensore di temperatura
NTC 30K
-
Certificazione Ex
(opzionale) FM IS NI Cl. I Div.1&2, Gruppi A-D
-
Connessione
Connettore Memosens
-
Protezione in ingresso
IP68
Cavo di misura digitale
CYK10
CYK10 garantisce il collegamento impermeabile dei sensori Memosens al trasmettitore. Il suo accoppiamento induttivo non è influenzato dalla corrosione dei contatti e garantisce l'isolamento galvanico del trasmettitore. Dimenticare lunghezze limitate del cavo, potenziali d'interferenza o umidità e assicuratevi una trasmissione del segnale completamente sicura e affidabile.
-
Principio di misura
Potenziometrico
-
Applicazione
Cavo di misura per la trasmissione digitale induttiva e senza contatto dei segnali di misura
-
Installazione
Testa a innesto induttiva per sensori digitali con tecnologia Memosens e morsettiera a filo o spina M12 da collegare al trasmettitore
-
Caratteristica
Testa a innesto induttiva per sensori digitali con tecnologia Memosens e morsettiera a filo o spina M12 da collegare al trasmettitore
-
Campo di misura
Cavo ad alta impedenza non necessario
-
Design
Attacco a baionetta facile da gestire per collegare sensori digitali con tecnologia Memosens e testa ad innesto
Nessun contatto aperto, resistente all'umidità. -
Materiale
Schermatura del cavo: TPE
Scatola di giunzione: alluminio -
Dimensione
Diametro: 6,3 mm (0,25 pollici)
Fori: 2x2 anime, coppie intrecciate
Lunghezza: fino a circa 100 m (328 ft) -
Temperatura di processo
da -25 a 135 °C (da -13 a 277 °F)
-
Pressione di processo
max. 50 bar/725 psi a 135 °C/275 °F.
-
Sensore di temperatura
Per sensori digitali con testa a innesto induttivo con e senza sensore di temperatura
-
Certificazione Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Protezione in ingresso
IP68
-
Certificazioni aggiuntive
Disponibile anche in versione SIL approvata dal TÜV
-
Principio di misura
Sensore ORP / Redox
-
Applicazione
Cavo di misura per la trasmissione digitale, a principio induttivo e senza contatti dei segnali di misura.
-
Installazione
Testina induttiva per sensori digitali con tecnologia Memosens e capicorda o attacco M12 per il collegamento al trasmettitore.
-
Caratteristica
Testa a innesto induttiva per sensori digitali con tecnologia Memosens e morsettiera a filo o spina M12 da collegare al trasmettitore
-
Design
Attacco a baionetta facile da gestire per collegare sensori digitali con tecnologia Memosens e testa ad innesto
Nessun contatto aperto, resistente all'umidità. -
Materiale
Schermatura del cavo: TPE
Scatola di giunzione: alluminio -
Dimensione
Diametro: 6,3 mm (0,25 pollici)
Fori: 2x2 anime, coppie intrecciate
Lunghezza: fino a circa 100 m (328 ft) -
Temperatura di processo
da -25 a 135 °C (da -13 a 277 °F)
-
Sensore di temperatura
Per sensori digitali con testa a innesto induttivo con e senza sensore di temperatura
-
Certificazione Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Certificazioni aggiuntive
Disponibile anche in versione SIL approvata dal TÜV
-
Principio di misura
Conduttivo
-
Applicazione
Cavo di misura per la trasmissione digitale induttiva e senza contatto dei segnali di misura
-
Installazione
Testa a innesto induttiva per sensori digitali con tecnologia Memosens e morsettiera a filo o spina M12 da collegare al trasmettitore
-
Caratteristica
Testa a innesto induttiva per sensori digitali con tecnologia Memosens e morsettiera a filo o spina M12 da collegare al trasmettitore
-
Design
Attacco a baionetta facile da gestire per collegare sensori digitali con tecnologia Memosens e testa ad innesto
Nessun contatto aperto, resistente all'umidità. -
Materiale
Schermatura del cavo: TPE
Scatola di giunzione: alluminio -
Dimensione
Diametro: 6,3 mm (0,25 pollici)
Fori: 2x2 anime, coppie intrecciate
Lunghezza: fino a circa 100 m (328 ft) -
Temperatura di processo
da -25 a 135 °C (da -13 a 277 °F)
-
Sensore di temperatura
Per sensori digitali con testa a innesto induttivo con e senza sensore di temperatura
-
Certificazione Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Certificazioni aggiuntive
Disponibile anche in versione SIL approvata dal TÜV
-
Principio di misura
Misura amperometrica dell'ossigeno
-
Applicazione
Cavo di misura per la trasmissione digitale induttiva e senza contatto dei segnali di misura
-
Installazione
Testa a innesto induttiva per sensori digitali con tecnologia Memosens e morsettiera a filo o spina M12 da collegare al trasmettitore
-
Caratteristica
Testa a innesto induttiva per sensori digitali con tecnologia Memosens e morsettiera a filo o spina M12 da collegare al trasmettitore
-
Design
Attacco a baionetta facile da gestire per collegare sensori digitali con tecnologia Memosens e testa ad innesto
Nessun contatto aperto, resistente all'umidità. -
Materiale
Schermatura del cavo: TPE
Scatola di giunzione: alluminio -
Dimensione
Diametro: 6,3 mm (0,25 pollici)
Fori: 2x2 anime, coppie intrecciate
Lunghezza: fino a circa 100 m (328 ft) -
Temperatura di processo
-25 .... 135 °C (-13 .... 277 °F)
-
Sensore di temperatura
Per sensori digitali con testa a innesto induttivo con e senza sensore di temperatura
-
Certificazione Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Certificazioni aggiuntive
Disponibile anche in versione SIL approvata dal TÜV
-
Principio di misura
Cloro libero
-
Applicazione
Cavo di misura per la trasmissione digitale induttiva e senza contatto dei segnali di misura
-
Caratteristica
Testa a innesto induttiva per sensori digitali con tecnologia Memosens e morsettiera a filo o spina M12 da collegare al trasmettitore
-
Design
Attacco a baionetta facile da gestire per collegare sensori digitali con tecnologia Memosens e plug-head
Nessun contatto aperto, resistente all'umidità. -
Materiale
Schermatura del cavo: TPE
Scatola di giunzione: alluminio -
Dimensione
Diametro: 6,3 mm (0,25 pollici)
Fori: 2x2 anime, coppie intrecciate
Lunghezza: fino a circa 100 m (328 ft) -
Temperatura di processo
da -25 a 135 °C (da -13 a 277 °F)
-
Sensore di temperatura
Per sensori digitali con testa a innesto induttivo con e senza sensore di temperatura
-
Certificazioni aggiuntive
Disponibile anche in versione SIL approvata dal TÜV
Trasmettitore a 1 o 2 canali
Liquiline CM442
Il trasmettitore Liquiline CM442 permette di collegare fino a 2 sensori Memosens a scelta tra oltre 12 parametri di misura. Offre il riconoscimento automatico del sensore, un funzionamento semplice e ricambi standardizzati con tutti gli altri dispositivi della piattaforma Liquiline. Con i suoi ingressi, uscite, controllori e moduli matematici, potete anche controllare sistemi di pulizia o pompe di dosaggio. La Heartbeat Technology vi aiuta a trovare l'equilibrio ideale tra la disponibilità del punto di misura e i costi di manutenzione.
-
Principio di misura
Potenziometrico
-
Applicazione
Regolatore modulare a 4 fili
Multicanale: 1/2 canali digitali per protocollo Memosens
Multiparametro: pH, redox, ISFET, conducibilità induttiva e conduttiva, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità
Due sensori collegabili in qualsiasi combinazione
Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento
Plug and play per moduli e sensori -
Caratteristica
Robusta custodia in plastica
Tutte le applicazioni in area sicura -
Design
2 ingressi Memosens, da 2 a 4 uscite in corrente, Allarme relè, relè
2x, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup. -
Materiale
Base della custodia: PC-FR
Guarnizione della custodia: EPDM -
Dimensione
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 pollici -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da 0 a 140 °F)
-
Protezione in ingresso
IP66 / IP67
-
Ingresso
1 a 2x Ingresso digitale Memosens
2x Ingresso digitale
2x 0/4 a 20mA opzionale
2x Ingresso digitale opzionale -
Uscita / comunicazione
Da 2 a 8x Uscite in corrente da 0/4 a 20 mA
Allarme a relè, 2x relè, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Certificazioni aggiuntive
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Principio di misura
Sensore ORP / Redox
-
Applicazione
Regolatore modulare a 4 fili
Multicanale: 1/2 canali digitali per protocollo Memosens
Multiparametro: pH, redox, ISFET, conducibilità induttiva e conduttiva, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità
Due sensori collegabili in qualsiasi combinazione
Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento
Plug and play per moduli e sensori -
Caratteristica
Custodia in plastica robusta
Tutte le applicazioni non Ex -
Design
2 ingressi Memosens, da 2 a 4 uscite in corrente, Allarme relè, relè
2x, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup. -
Materiale
Base della custodia: PC-FR
Guarnizione custodia: EPDM -
Dimensione
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 pollici -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da 0 a 140 °F)
-
Protezione in ingresso
IP66 / IP67
-
Ingresso
Da 1 a 2x Ingresso digitale Memosens
-
Uscita / comunicazione
Da 2 a 8x Uscite in corrente da 0/4 a 20 mA
Allarme relè, 2x relè -
Certificazioni aggiuntive
EAC, cCSAus, MCERTS, cCSAus, MCERTS
-
Principio di misura
Conduttivo
-
Applicazione
Regolatore modulare a 4 fili
Multichannel: 1/2 canali digitali per protocollo Memosens
Multiparametro: pH, redox, ISFET, conducibilità induttiva e conduttiva, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità
Due sensori collegabili in qualsiasi combinazione
Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento
Plug and play per moduli e sensori -
Caratteristica
Robusta custodia in plastica
Tutte le applicazioni in area sicura -
Design
2 ingressi Memosens, da 2 a 4 uscite in corrente, allarme relè
2x, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup. -
Materiale
Base dell'alloggiamento: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Dimensione
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 pollici -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da 0 a 140 °F)
-
Protezione in ingresso
IP66 / IP67
-
Ingresso
Da 1 a 2x Ingresso digitale Memosens
-
Uscita / comunicazione
Da 2 a 8x Uscite in corrente da 0/4 a 20 mA
Allarme relè, 2x relè -
Certificazioni aggiuntive
EAC, cCSAus, MCERTS, cCSAus, MCERTS
-
Principio di misura
Misura amperometrica dell'ossigeno
-
Applicazione
Regolatore modulare a 4 fili
Multicanale: 1/2 canali digitali per protocollo Memosens
Multiparametro: pH, redox, ISFET, conducibilità induttiva e conduttiva, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità
Due sensori collegabili in qualsiasi combinazione
Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento
Plug and play per moduli e sensori -
Caratteristica
Custodia in plastica robusta
Tutte le applicazioni non Ex -
Design
2 ingressi Memosens, da 2 a 4 uscite in corrente, allarme relè
2x, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup. -
Materiale
Base della custodia: PC-FR
Guarnizione custodia: EPDM -
Dimensione
237 x 194 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 pollici -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da 0 a 140 °F)
-
Protezione in ingresso
IP67
-
Ingresso
Da 1 a 2x Ingresso digitale Memosens
-
Uscita / comunicazione
Da 2 a 4 uscite in corrente 0/4....20 mA
Allarme relè, 2x relè -
Certificazioni aggiuntive
EAC, cCSAus, MCERTS, cCSAus, MCERTS
-
Principio di misura
Cloro libero
-
Applicazione
Regolatore modulare a 4 fili
Multichannel: 1/2 canali digitali per protocollo Memosens
Multiparametro: pH, redox, ISFET, conducibilità induttiva e conduttiva, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità
Due sensori collegabili in qualsiasi combinazione
Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento
Plug and play per moduli e sensori -
Caratteristica
Custodia in plastica robusta
Tutte le applicazioni non Ex -
Design
2 ingressi Memosens, da 2 a 4 uscite in corrente, allarme relè
2x, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup. -
Materiale
Base dell'alloggiamento: PC-FR
Guarnizione della custodia: EPDM -
Dimensione
237 x 194 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 pollici -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da 0 a 140 °F).
-
Ingresso
Da 1 a 2x Ingresso digitale Memosens
-
Uscita / comunicazione
da 2 a 4x uscite in corrente da 0/4 a 20 mA
Allarme relè, 2x relè -
Certificazioni aggiuntive
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Principio di misura
Luce pulsata a quattro fasci
-
Applicazione
Regolatore modulare a 4 fili
Multichannel: 1/2 canali digitali per protocollo Memosens
Multiparametro: pH, redox, ISFET, conducibilità induttiva e conduttiva, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità
Due sensori collegabili in qualsiasi combinazione
Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento
Plug and play per moduli e sensori -
Caratteristica
Robusta custodia in plastica
Tutte le applicazioni non Ex -
Design
2 ingressi Memosens, da 2 a 4 uscite in corrente, Allarmi relé, relè
2x, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup. -
Materiale
Base dell'alloggiamento: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Dimensione
237 x 194 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 pollici -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da 0 a 140 °F)
-
Protezione in ingresso
IP66 / IP67
-
Ingresso
Da 1 a 2 volte l'ingresso digitale di Memosens
2 ingressi da 0/4 a 20mA opzionali
2x Ingresso digitale opzionale. -
Uscita / comunicazione
2 a 4x uscite in corrente 0/4 a 20 mA,
Allarme relè, 2x relè -
Certificazioni aggiuntive
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Principio di misura
Sensore ultrasonoro
-
Applicazione
Regolatore modulare a 4 fili
Multichannel: 1/2 canali digitali per protocollo Memosens
Multiparametro: pH, redox, ISFET, conducibilità induttiva e conduttiva, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità
Due sensori collegabili in qualsiasi combinazione
Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento
Plug and play per moduli e sensori -
Caratteristica
Robusta custodia in plastica
Tutte le applicazioni in area sicura -
Design
2 ingressi Memosens, da 2 a 4 uscite in corrente, Allarme relè 2x, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup.
-
Materiale
Base della custodia: PC-FR
Guarnizioni della custodia: EPDM -
Dimensione
237 x 194 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 pollici -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da 0 a 140 °F)
-
Protezione in ingresso
IP66 / IP67
-
Ingresso
1 a 2x Ingresso digitale Memosens
2x Ingresso digitale
2x 0/4 a 20mA opzionale
2x Ingresso digitale opzionale -
Uscita / comunicazione
Da 2 a 8x Uscite in corrente da 0/4 a 20 mA
Allarmerelay, 2x relè, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Certificazioni aggiuntive
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Principio di misura
Misura della fluorescenza
-
Principio di misura
Fotometria UV
-
Caratteristica
Custodia in plastica robusta
Tutte le applicazioni non Ex -
Design
2 ingressi Memosens, da 2 a 4 uscite in corrente, allarme relè
2x, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup. -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da 0 a 140 °F)
-
Applicazione
Regolatore modulare a 4 fili
Multicanale: 1/2 canali digitali per protocollo Memosens
Multiparametro: pH, redox, ISFET, conducibilità induttiva e conduttiva, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità
Due sensori collegabili in qualsiasi combinazione
Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento
Plug and play per moduli e sensori -
Uscita / comunicazione
Da 2 a 8x Uscite in corrente da 0/4 a 20 mA
Allarme relè, 2x relè -
Ingresso
Da 1 a 2x Ingresso digitale Memosens
Sistema di supporto modulare
Flexdip CYH112
Il supporto Flexdip CYH112 è un sistema modulare per sensori e armature in bacini, canali o serbatoi aperti. Consente qualsiasi tipo di fissaggio, a pavimento, a parete e su guida. Inoltre, è adatto a tutti i tipi di installazione del sensore - sospeso ad una catena, fisso, o galleggiante. Il supporto può essere adattato all'applicazione in qualsiasi momento. Flexdip CYH112 offre eccezionale flessibilità e consente di installare la misura nel punto esatto.
-
Principio di misura
Potenziometrico
-
Applicazione
Trattamento delle acque, trattamento delle acque reflue, progettazione di impianti, canali aperti, bacini, vasche e vasche di processo aperte, livelli di acqua variabili.
-
Installazione
CYA112 è un'armatura modulare per sensori in bacini, canali e serbatoi aperti.
-
Caratteristica
Installazione semplice e facile
Universale e flessibile -
Design
Il sistema di supporto CYH112 funziona per quasi tutti i tipi di fissaggio:
Fissaggio a pavimento, a parete o direttamente su binario. -
Materiale
Conduttura principale, trasversale: acciaio inox 1.4404
Chain: PA o acciaio inossidabile 1.4401 -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da -4 a 140 °F)
-
Principio di misura
Sensore ORP / Redox
-
Applicazione
Trattamento delle acque, trattamento delle acque reflue, progettazione di impianti, canali aperti, bacini, vasche e vasche di processo aperte, livelli di acqua variabili.
-
Installazione
CYA112 è un'armatura modulare per sensori in bacini, canali e serbatoi aperti.
-
Caratteristica
Installazione semplice e facile
Universale e flessibile -
Design
Il sistema di supporto CYH112 funziona per quasi tutti i tipi di fissaggio:
Fissaggio a pavimento, a parete o direttamente su binario. -
Materiale
Conduttura principale, trasversale: acciaio inox 1.4404
Chain: PA o acciaio inossidabile 1.4401 -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da -4 a 140 °F)
-
Principio di misura
Conduttivo
-
Applicazione
Trattamento delle acque, trattamento delle acque reflue, progettazione di impianti, canali aperti, bacini, vasche e vasche di processo aperte, livelli di acqua variabili.
-
Installazione
CYA112 è un'armatura modulare per sensori in bacini, canali e serbatoi aperti.
-
Caratteristica
Installazione semplice e facile
Universale e flessibile -
Design
Il sistema di supporto CYH112 funziona per quasi tutti i tipi di fissaggio:
Fissaggio a pavimento, a parete o direttamente su binario. -
Materiale
Conduttura principale, trasversale: acciaio inox 1.4404
Chain: PA o acciaio inossidabile 1.4401 -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da -4 a 140 °F)
-
Principio di misura
Misura amperometrica dell'ossigeno
-
Applicazione
Trattamento delle acque, trattamento delle acque reflue, progettazione di impianti, canali aperti, bacini, vasche e vasche di processo aperte, livelli di acqua variabili.
-
Installazione
CYA112 è un'armatura modulare per sensori in bacini, canali e serbatoi aperti.
-
Caratteristica
Installazione semplice e facile
Universale e flessibile -
Design
Il sistema di supporto CYH112 funziona per quasi tutti i tipi di fissaggio:
Fissaggio a pavimento, a parete o direttamente su binario. -
Materiale
Conduttura principale, trasversale: acciaio inox 1.4404
Chain: PA o acciaio inossidabile 1.4401 -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da -4 a 140 °F)
-
Principio di misura
Cloro totale
-
Applicazione
Trattamento delle acque, trattamento delle acque reflue, progettazione di impianti, canali aperti, bacini, vasche e vasche di processo aperte, livelli di acqua variabili.
-
Caratteristica
Installazione semplice e facile
Universale e flessibile -
Design
Il sistema di supporto CYH112 funziona per quasi tutti i tipi di fissaggio:
Fissaggio a pavimento, a parete o direttamente su binario. -
Materiale
Conduttura principale, trasversale: acciaio inox 1.4404
Chain: PA o acciaio inossidabile 1.4401 -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da -4 a 140 °F)
-
Principio di misura
Diffusione luce a raggio singolo
-
Applicazione
Trattamento delle acque, trattamento delle acque reflue, progettazione di impianti, canali aperti, bacini, vasche e vasche di processo aperte, livelli di acqua variabili.
-
Installazione
CYA112 è un'armatura modulare per sensori in bacini, canali e serbatoi aperti.
-
Caratteristica
Installazione semplice e facile
Universale e flessibile -
Design
Il sistema di supporto CYH112 funziona per quasi tutti i tipi di fissaggio:
Fissaggio a pavimento, a parete o direttamente su binario. -
Materiale
Conduttura principale, trasversale: acciaio inox 1.4404
Chain: PA o acciaio inossidabile 1.4401 -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da -4 a 140 °F)
-
Principio di misura
Fotometria UV
-
Caratteristica
Installazione semplice e facile
Universale e flessibile -
Design
Il sistema di supporto CYH112 funziona per quasi tutti i tipi di fissaggio:
Fissaggio a pavimento, a parete o direttamente su binario. -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da -4 a 140 °F)
-
Applicazione
Trattamento delle acque, trattamento delle acque reflue, progettazione di impianti, canali aperti, bacini, vasche e vasche di processo aperte, livelli di acqua variabili.
Armatura ad immersione
Flexdip CYA112
Flexdip CYA112 è un gruppo modulare per sonde ad immersione in vasche, canali, o serbatoi aperti. Esso permette qualsiasi tipo di montaggio del sensore - sospeso da una catena, fisso, o galleggiante - e dispone di un fissaggio per l'installazione rapida e sicura dei sensori Memosens o sensori a cavo fisso. Il sistema offre eccezionale flessibilità e consente di configurare in modo ottimale la vostra misura.
-
Principio di misura
Potenziometrico
-
Applicazione
Trattamento delle acque, trattamento delle acque reflue, progettazione di impianti, canali aperti, bacini, vasche e vasche di processo aperte, livelli di acqua variabili.
-
Installazione
CYA112 è un'armatura modulare per sensori in bacini, canali e serbatoi aperti.
-
Caratteristica
Installazione semplice e facile
Universale e flessibile -
Design
Versioni in acciaio inox o PVC
-
Materiale
Tubo ad immersione, angolo di connessione, filettature saldate: acciaio inox 1.4404
Adattamento del sensore, fissaggio rapido, anello di serraggio multifunzionale: POM - GF
O-ring: EPDM -
Dimensione
Diametro del tubo di immersione: 40 mm (1,57 pollici)
Lunghezza: 600, 1200, 1800 e 2400 mm
(23.6, 47.2, 70.9 e 94.5 pollici) -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da -4 a 140 °F)
-
Principio di misura
Sensore ORP / Redox
-
Applicazione
Trattamento delle acque, trattamento delle acque reflue, progettazione di impianti, canali aperti, bacini, vasche e vasche di processo aperte, livelli di acqua variabili.
-
Installazione
CYA112 è un'armatura modulare per sensori in bacini, canali e serbatoi aperti.
-
Caratteristica
Installazione semplice e facile
Universale e flessibile -
Design
Versioni in acciaio inox o PVC
-
Materiale
Tubo ad immersione, angolo di connessione, filettature saldate: acciaio inox 1.4404
Adattamento del sensore, fissaggio rapido, anello di serraggio multifunzionale: POM - GF
O-ring: EPDM -
Dimensione
Diametro del tubo di immersione: 40 mm (1,57 pollici)
Lunghezza: 600, 1200, 1800 e 2400 mm
(23.6, 47.2, 70.9 e 94.5 pollici) -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da -4 a 140 °F)
-
Principio di misura
Conduttivo
-
Applicazione
Trattamento delle acque, trattamento delle acque reflue, progettazione di impianti, canali aperti, bacini, vasche e vasche di processo aperte, livelli di acqua variabili.
-
Installazione
CYA112 è un'armatura modulare per sensori in bacini, canali e serbatoi aperti.
-
Caratteristica
Installazione semplice e facile
Universale e flessibile -
Design
Versioni in acciaio inox o PVC
-
Materiale
Tubo ad immersione, angolo di connessione, filettature saldate: acciaio inox 1.4404
Adattamento del sensore, fissaggio rapido, anello di serraggio multifunzionale: POM - GF
O-ring: EPDM -
Dimensione
Diametro del tubo di immersione: 40 mm (1,57 pollici)
Lunghezza: 600, 1200, 1800 e 2400 mm
(23,6, 47,2, 70,9 e 94,5 pollici) -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da -4 a 140 °F)
-
Principio di misura
Misura amperometrica dell'ossigeno
-
Applicazione
Trattamento delle acque, trattamento delle acque reflue, progettazione di impianti, canali aperti, bacini, vasche e vasche di processo aperte, livelli di acqua variabili.
-
Installazione
CYA112 è un'armatura modulare per sensori in bacini, canali e serbatoi aperti.
-
Caratteristica
Installazione semplice e facile
Universale e flessibile -
Design
Versioni in acciaio inox o PVC
-
Materiale
Tubo ad immersione, angolo di connessione, filettature saldate: acciaio inox 1.4404
Adattamento del sensore, fissaggio rapido, anello di serraggio multifunzionale: POM - GF
O-ring: EPDM -
Dimensione
Diametro del tubo di immersione: 40 mm (1,57 pollici)
Lunghezza: 600, 1200, 1800 e 2400 mm
(23.6, 47.2, 70.9 e 94.5 pollici) -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da -4 a 140 °F)
-
Principio di misura
Cloro totale
-
Applicazione
Trattamento delle acque, trattamento delle acque reflue, progettazione di impianti, canali aperti, bacini, vasche e vasche di processo aperte, livelli di acqua variabili.
-
Caratteristica
Installazione semplice e facile
Universale e flessibile -
Design
Versioni in acciaio inox o PVC
-
Materiale
Tubo ad immersione, angolo di connessione, filettature saldate: acciaio inox 1.4404
Adattamento del sensore, fissaggio rapido, anello di serraggio multifunzionale: POM - GF
O-ring: EPDM -
Dimensione
Diametro del tubo di immersione: 40 mm (1,57 pollici)
Lunghezza: 600, 1200, 1800 e 2400 mm
(23.6, 47.2, 70.9 e 94.5 pollici) -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da -4 a 140 °F)
-
Principio di misura
Diffusione luce a raggio singolo
-
Applicazione
Trattamento delle acque, trattamento delle acque reflue, progettazione di impianti, canali aperti, bacini, vasche e vasche di processo aperte, livelli di acqua variabili.
-
Installazione
CYA112 è un'armatura modulare per sensori in bacini, canali e serbatoi aperti.
-
Caratteristica
Installazione semplice e facile
Universale e flessibile -
Design
Versioni in acciaio inox o PVC
-
Materiale
Tubo ad immersione, angolo di connessione, filettature saldate: acciaio inox 1.4404
Adattamento del sensore, fissaggio rapido, anello di serraggio multifunzionale: POM - GF
O-ring: EPDM -
Dimensione
Diametro del tubo di immersione: 40 mm (1,57 pollici)
Lunghezza: 600, 1200, 1800 e 2400 mm
(23.6, 47.2, 70.9 e 94.5 pollici) -
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da -4 a 140 °F)
-
Principio di misura
Fotometria UV
-
Caratteristica
Installazione semplice e facile
Universale e flessibile -
Design
Versioni in acciaio inox o PVC
-
Temperatura di processo
da -20 a 60 °C (da -4 a 140 °F)
-
Applicazione
Trattamento delle acque, trattamento delle acque reflue, progettazione di impianti, canali aperti, bacini, vasche e vasche di processo aperte, livelli di acqua variabili.
Coperchio protezione intemperie CYY101
Tamponi per la misura di pH
CPY20
I tamponi CPY20 garantiscono una taratura del pH estremamente precisa. Vengono prodotti e imbottigliati nel laboratorio di produzione e testati nel laboratorio di taratura. Questi test vengono eseguiti con un sottocampione secondo le norme ISO 17025. I tamponi sono forniti con un'incertezza di misura estesa a +/-0,02 pH (> pH 10: +/- 0,05 pH). Utilizzando CPY20 si otterranno valori di pH corretti e riproducibili.
-
Principio di misura
Potenziometrico
-
Applicazione
Soluzione tampone di pH per tarare tutti i sensori di pH
-
Caratteristica
Precisione 0,02 valori di pH secondo GUM
Soluzione tampone superiore pH 10 Precisione 0,05 valori di pH secondo GUM -
Campo di misura
pH 2.0
pH 4.0
pH 7.0
pH 9.0
pH 9.2
pH 10.0
pH 12.0 -
Design
Le diverse soluzioni tampone sono colorate per evitare che siano confuse e miscelate.
pH 4,0 --> rosso
pH 7,0 --> verde
pH 9,2 --> blu -
Dimensione
Disponibile in diverse unità di volume:
5000ml per l'uso nel sistema Liquiline Control CDC90
1000 ml /250ml
18 ml per uso singolo.
Tamponi per la misura di pH
CPY20
I tamponi CPY20 garantiscono una taratura del pH estremamente precisa. Vengono prodotti e imbottigliati nel laboratorio di produzione e testati nel laboratorio di taratura. Questi test vengono eseguiti con un sottocampione secondo le norme ISO 17025. I tamponi sono forniti con un'incertezza di misura estesa a +/-0,02 pH (> pH 10: +/- 0,05 pH). Utilizzando CPY20 si otterranno valori di pH corretti e riproducibili.
-
Principio di misura
Potenziometrico
-
Applicazione
Soluzione tampone di pH per tarare tutti i sensori di pH
-
Caratteristica
Precisione 0,02 valori di pH secondo GUM
Soluzione tampone superiore pH 10 Precisione 0,05 valori di pH secondo GUM -
Campo di misura
pH 2.0
pH 4.0
pH 7.0
pH 9.0
pH 9.2
pH 10.0
pH 12.0 -
Design
Le diverse soluzioni tampone sono colorate per evitare che siano confuse e miscelate.
pH 4,0 --> rosso
pH 7,0 --> verde
pH 9,2 --> blu -
Dimensione
Disponibile in diverse unità di volume:
5000ml per l'uso nel sistema Liquiline Control CDC90
1000 ml /250ml
18 ml per uso singolo.