Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Flusso Endress+Hauser negli Stati Uniti

Servizi personalizzati di produzione, taratura e logistica di strumenti per la misura della portata

Attraverso l'impianto di Greenwood, Endress+Hauser Flow copre il mercato statunitense, il Canada, il Messico, il Cile e altri paesi dell'America Latina. Il centro produttivo e di assemblaggio di Greenwood comprende i principi di misura elettromagnetico, Coriolis, Vortex, ultrasuoni, misura termica, così come prodotti speciali, taratura e servizi logistici. L'impianto comprende il più accurato e più grande banco di taratura negli Stati Uniti.

Endress+Hauser Flow USA, Greenwood ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow USA, Greenwood, assemblaggio ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow USA, Greenwood, taratura ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow USA, Greenwood, banco di taratura ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow USA, Greenwood, assemblaggio misuratori elettromagnetici ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow USA, Greenwood, controllo qualità ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow USA, Greenwood, controllo qualità ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow USA, Greenwood, serbatoi per la taratura ©Endress+Hauser
  • Amministratore delegato

    Stefan Grotzer

  • Anno di fondazione

    1996

  • Numero di dipendenti

    203

Il centro di produzione per la misura di portata negli Stati Uniti

  • Endress+Hauser Flow USA è una consociata interamente controllata da Endress+Hauser Flow AG in Svizzera

  • Taratura d'eccellenza - uno dei più accurati e grandi impianti di taratura negli USA con capacità da 1/12 a 48" (da 2 a 1200 mm)

  • “PremiumCal” – l'impianto di taratura più accurato del mondo

  • Collaudo in fabbrica personalizzato con tracciabilità delle tarature

  • Sistema di Qualità: ISO 9001:2015, ISO/IEC 17025 secondo (laboratorio di taratura)
    Sicurezza ambientale: ISO 14001:2015
    Sistema di sicurezza: ISO 45001:2018

    Sistema ambientale: ISO 14001:2015

    Sistema di sicurezza: OSHAS 18001:2015

  • Produzione

Contatti

  • Endress+Hauser Flow (USA), Inc.

    Endress+Hauser Flow (USA), Inc.

    2330 Endress Place

    Greenwood, IN 46143

    Stati Uniti d'America

Download

    Panoramica: Endress+Hauser Flow USA

    Il centro di produzione per la misura di portata negli Stati Uniti

    Tecnologie per la misura della portata di liquidi, gas e vapore

    Panoramica dei prodotti, servizi e soluzioni per la misura di portata