Separazione greggio pesante/estremamente pesante
Un migliore controllo di processo
Nella separazione greggio pesante/estremamente pesante (< API 15 Densità >960 kg/m3 (8 lb/gal) e nell'estrazione del greggio dalla sabbia, il processo di pulizia avviene in separatori, FWKO e dissalatori. E' importante conoscere la densità per garantire un corretto e conveniente funzionamento nel tempo. Tecnologie di misura tradizionali forniscono informazioni limitate provenienti dal processo. Profile Vision dà una chiara visione del processo.

I vantaggi per l'utente
Preciso profilo tridimensionale di densità dell'intero separatore - dall'entrata all'uscita
Installazione esterna al serbatoio
La separazione non viene interrotta per problemi inerenti la misura di densità
Corretto dosaggio di sostanze chimiche utili al processo di separazione
La sfida: ottenere una visione completa del vostro processo
Le tecnologie tradizionali non sono in grado di dare una visione chiara del livello complessivo e dello strato di emulsione. La posizione e lo spessore dello strato di emulsione sono informazioni fondamentali, in quanto consentono di determinare la quantità di prodotti chimici utili al processo di separazione. Tecnologie di misura tradizionali devono essere installate all'interno del separatore e spesso risultano sensibili alla contaminazione. Quindi il dispositivo di misura deve essere rimosso per provvedere alla pulizia dei contaminanti.
La nostra soluzione: sistema di profilatura della densità
Il separatore è diviso in tre aree di rilevazione della densità:
Rilevare l'eventuale presenza di sabbia sul fondo per garantire che tutto il volume del separatore venga reso disponibile
Determinare la posizione e lo spessore dello strato di emulsione per ottimizzare il processo di separazione e di ridurre i costi legati ad un dosaggio di prodotti chimici inadeguato
Monitorare la quantità di greggio pulito presente nel serbatoio. Un PLC integrato raccoglie e ridimensiona tutti i dati di misura. E' possibile la visualizzazione di fino a 5 diversi livelli di interfaccia (sabbia, acqua, emulsione, olio, e schiuma).
La soluzione nel dettaglio: Profile Vision
Panoramica di singoli serbatoi con indicazioni dei profili o grafici a barre, allarmi, storicità e registro degli eventi
Raccolta dei dati di misura
Calcolo e visualizzazione di cinque diversi livelli di interfaccia
Visualizzazione grafica del profilo di densità (densità indicata da colori differenti) e grafico a barre o grafico lineare
Controllo delle soglie e monitoraggio dello stato di funzionamento
Controllo degli allarmi e analisi dei trend
Gammapilot M FMG60
Trasmettitore compatto: un unico strumento per tutte le attività di misura
Massima disponibilità, affidabilità e sicurezza, anche per estreme condizioni ambientali e di processo
Massima sensibilità e precisione nel dosaggio dei prodotti chimici
Adattamento ottimale alla rispettiva applicazione tramite rilevatori
Approvazioni SIL2/3 secondo IEC 61508 per rilevamento del livello massimo
Compensazione della temperatura per misure di densità
Contenitore di sorgente FQG63
Contenitori di sorgente radioattiva con elemento di estensione flessibile. I vantaggi:
Dispositivo leggero che fornisce il migliore screening possibile
Massima classificazione di sicurezza
Installazione flessibile fino a 30 m (98 ft)
-
Funzionamento manuale
Sistema di bloccaggio per fissare la posizione di commutazione
Stato di commutazione facilmente identificato
Dispositivo compatto facile da montare