Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Misura ottimizzata del contenuto di acqua nel gas naturale

I design dei nuovi analizzatori TDLAS forniscono opzioni di connettività e un elevato grado di precisione e affidabilità

Il gas naturale proviene da svariate fonti, fossili e rinnovabili. ionutanisca / adobe stock

Operatori dei gasdotti e impianti petrolchimici si trovano a dover affrontare diverse sfide se nel gas naturale sono presenti contaminanti, soprattutto se combinati con acqua. Di conseguenza la misura precisa e affidabile del contenuto di acqua nei flussi di gas naturale diventa fondamentale, ma spesso le tecniche tradizionali sono inadeguate. Per fortuna le prestazioni dei nuovi analizzatori sono decisamente migliori.

L'acqua aggrava i problemi

I consumatori che hanno una vaga idea di cos'è il gas naturale probabilmente si immaginano un flusso di metano puro. Le persone più addentro al settore energetico sanno che il metano è il componente presente in maggiore quantità, ma sanno anche che una parte considerevole del volume totale può benissimo essere costituita da decine di altre sostanze. I produttori di gas naturale, gli operatori dei gasdotti e i principali utenti industriali — come ad esempio vari tipi di impianti petrolchimici — hanno tutte le ragioni per essere preoccupati circa i componenti di questa miscela.