Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Monitoraggio della temperatura nelle centrali idroelettriche

iTHERM ModuLine TST434B rappresenta la soluzione ottimale per la misura della temperatura ambiente

Opportunità nel percorso di transizione energetica! iTHERM ModuLine TST434B è la soluzione ideale per il monitoraggio della temperatura ambiente nelle centrali idroelettriche perché riesce a misurare con precisione la temperatura dell'aria attorno ai radiatori di raffreddamento del generatore prevenendo il surriscaldamento. La sua robusta costruzione assicura prestazioni affidabili anche in condizioni estreme, senza contare gli ulteriori vantaggi rappresentati dal risparmio energetico, dalla maggiore sicurezza dei processi e dalla superiore durata del generatore grazie al controllo ottimizzato del raffreddamento.

Monitoraggio della temperatura del sistema di raffreddamento dell'aria nelle centrali idroelettriche ©Endress+Hauser

Vantaggi

  • Rilevamento del surriscaldamento per proteggere il generatore e prolungarne la durata

  • Risparmio energetico grazie al controllo ottimizzato del sistema di raffreddamento dell'aria

  • Maggiore sicurezza del processo grazie all'affidabilità e alla precisione della misura della temperatura nel sistema di raffreddamento dell'aria

La sfida

In una centrale idroelettrica, il generatore converte l'energia idrica in elettricità, generando calore. Un sistema di raffreddamento con radiatori raffreddati ad acqua previene il surriscaldamento, garantendo un funzionamento efficiente e riducendo i costi di manutenzione. I sensori di temperatura monitorano i valori di temperatura dell'aria attorno ai radiatori, dato che la misura diretta sul generatore non è possibile a causa delle parti in movimento. La sfida è installare un termometro preciso che soddisfi i requisiti dell'impianto.

La nostra soluzione

Il sensore di temperatura iTHERM ModuLine TST434B RTD monitora accuratamente la temperatura dell'aria nelle centrali idroelettriche. Include trasmettitori Endress+Hauser e consente una facile personalizzazione. Robusto e facile da installare, questo termometro modulare si integra perfettamente nell'ambiente di processo e assicura prestazioni affidabili con un grado di protezione IP66/68 e un campo di misura di –50 .. +150 °C. Funzionalità opzionali come la configurazione Bluetooth ne esaltano la versatilità.