Prodotti Endress+Hauser Temperature+System in Cina
Produzione di misuratori di temperatura e di prodotti di sistema - standard e personalizzati
Endress+Hauser Temperature+System Products China serve il mercato cinese e altri paesi asiatici. L'ambito di produzione comprende la misura della temperatura, i prodotti di sistema, anche su specifiche dei clienti, la gestione del progetto e l'ingegneria. Fanno parte dell'offerta i servizi di taratura, la logistica e le riparazioni.
Endress+Hauser Temperature+System Products China è una consociata interamente controllata da Endress+Hauser Temperature+System Products, Germania.
Il sistema di garanzia della qualità testimonia la nostra dedizione alla qualità. Il miglioramento continuo della qualità si basa sulla norma ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, EN ISO/IEC 80079 34 e DIN EN ISO 3834-2
Apparecchiature di prova e i riferimenti utilizzati per tutte le misure e i test svolte durante il processo di produzione sono riconducibili a norme nazionali o internazionali (PTB, NIST, NIM, ecc).
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .