Efficienza delle caldaie e controllo dell'acqua di alimento
Introduzione
Ottimizzate processi e attività
Gli impianti di raffreddamento e riscaldamento sono comodità fondamentali che interessano le attività quotidiane. Come nel caso di altre utility, però, per un risparmio di costi ed energia è essenziale misurare i livelli di efficienza. La complessità degli edifici più moderni, leggi e norme più rigorose e le variazioni dei requisiti per riscaldamento e raffreddamento rappresentano tutte sfide per il personale degli impianti. Grazie a soluzioni energetiche intelligenti, il personale può ottimizzare i processi produttivi e garantire lo svolgimento efficiente delle attività.
Impianti di riscaldamento e teleriscaldamento
Non è insolito trovare un gran numero di tecnologie e processi di riscaldamento specificamente settoriali. Per questo motivo sono necessari approcci personalizzati e valori misurati specifici, per valutarne le prestazioni e migliorarne i risultati.
Di solito la perdita di energia è elevata in caldaie e fornaci a causa di combustione inefficiente, funzionamento errato o scarsa manutenzione. Misurare l'efficienza è il miglior modo per evitare perdite e ridurre il consumo di energia anche del 55%.
Monitorando consumo di carburante, combustione dell'aria, temperatura dei fumi o velocità di trasmissione dell'energia termica potete:
individuare e quantificare la perdita di energia, ad esempio il funzionamento in assenza di carico o a carico parziale del bruciatore
valutare e ottimizzare consumo e grado di efficienza delle caldaie
ridurre al minimo costi di manutenzione e tempi di fermo impianto
quantificare le misure migliorative quali il preriscaldamento dell'aria di combustione
Nel processo degli impianti di riscaldamento sono presenti varie fasi che possono essere migliorate per ridurre i costi.
Ottenete trasparenza e informazioni sul vostro processo e aumentate la sicurezza con questi strumenti per il riscaldamento ad acqua
F
L
E
X
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Misuratore BTU calibrabile per un punto di misura con un ingresso a impulsi/analogico per la portata e due ingressi RTD/analogici per la temperatura/pressione
Il raffreddamento ha ancora più potenzialità di risparmio rispetto al riscaldamento. In molte industrie, per la produzione di energia di raffreddamento viene impiegato circa il 10% del consumo di elettricità, quindi anche piccole quantità di energia in meno possono comportare una notevole riduzione dei costi.
Per individuare il punto operativo perfetto è necessaria un'analisi individuale di fornitura e domanda, quindi i contatori elettrici (watt) non sono sufficienti per monitorare l'affidabilità della domanda di energia totale.
Potenziate il vostro processo dell'acqua di raffreddamento
Nei processi industriali, il raffreddamento avviene in svariati modi. Numerosi efficientamenti possono essere realizzati nel processo dell'acqua di raffreddamento. Un impianto di raffreddamento efficiente non richiede soltanto componenti efficienti. Anche configurazione e funzionamento dell'impianto sono da considerare. Spesso, gli impianti di raffreddamento vengono sviluppati sulla base delle esigenze specifiche del cliente.
Per potenziare ulteriormente il vostro processo dell'acqua di raffreddamento e il vostro impianto di raffreddamento complessivo, potete implementare le seguenti misure di manutenzione:
gestire portata e pressioni corrette
ridurre al minimo le perdite
evitare la formazione di depositi in tubazioni e torre di raffreddamento
analizzare la chimica dell'acqua per garantire il soddisfacimento di determinati parametri di qualità
Ottenete trasparenza e informazioni sul vostro processo e aumentate la sicurezza con questi strumenti per il raffreddamento ad acqua
Misuratore BTU calibrabile per un punto di misura con un ingresso a impulsi/analogico per la portata e due ingressi RTD/analogici per la temperatura/pressione
La gestione dell'energia industriale per vapore, aria compressa, riscaldamento, raffreddamento e gas industriali inizia con la strumentazione opportuna
Utilizzando le soluzioni per la gestione dell'energia di Endress+Hauser, gli utenti possono individuare in modo affidabile i punti deboli e i potenziali di risparmio negli impianti di aria compressa.
Ci sono svariate utility e applicazioni che offrono opportunità di risparmio energetico. Efficienza delle caldaie e qualità del vapore sono un buon punto di partenza.
Il vapore è un mezzo fondamentale per il trasferimento di calore in varie industrie, e nelle sue fasi di generazione, distribuzione e utilizzo deve essere data massima priorità alla sicurezza.
Contatto
Discutete le vostre sfide produttive con il nostro esperto
I nostri esperti locali Endress+Hauser sono pronti ad aiutarvi.
Gestite l'energia grazie a informazioni di misura nei processi legati alle utility
L'efficienza operativa nel controllo dei processi e nelle applicazioni industriali è fondamentale. Il personale degli impianti deve trovare modi per risparmiare costi ed energia senza compromettere sicurezza, qualità, affidabilità e tempi di funzionamento.
Efficienza energetica industriale migliore grazie a informazioni sulle utility per le industrie pesanti
Ottimizzazione e gestione dell'energia industriale permettono a tutte le industrie di risparmiare energia, ponendo le basi per attività più sostenibili.
Scoprite come ridurre i vostri costi energetici grazie alla strumentazione di processo. Scaricate l'infografica per alcuni suggerimenti e spunti di riflessione sulle vostre tecnologie di misura.
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .