Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Seminar Temperaturmesstechnik III

Entdecken Sie neue Möglichkeiten: Mit dem selbstkalibrierenden Temperatursensor iTHERM TrustSens

Wie wäre es, wenn Sie sofort erfahren, wenn ein Temperaturdrift vorliegt? Wenn Sie bis zu 350 Kalibrierungen direkt im Sensor abspeichern - und das Kalibrierzertifikat vollständig nach jeder Kalibration direkt ausdrucken können? Wir sprechen darüber!

Data
29.11.2022
Orari
11:00 - 12:00 CET

Diese Themen warten auf Sie:

  • Vergleich einer konventionellen Temperatur-Kalibrierung mit einer automatisierten rückführbaren Inline-Temperatur-Kalibrierung 

  • Höherer Prozesstemperaturbereich bis 190°C für neue Applikationen 

  • Installation des TrustSens in der Ex Zone  

  • Welche Genauigkeit kann mit einer Temperatur-Kalibrierung erreicht werden? 

  • Der selbstkalibrierende Sensor gibt ein Feedback, ob er sich in der Toleranz vom eingestellten Driftbereich befindet  

Dieses Online Seminar ist kostenfrei.