Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Fatturazione delle acque reflue industriali e civili

Assicuratevi la conformità legale dei carichi di materiale e una fatturazione affidabile delle acque reflue

Le acque reflue industriali, commerciali e civili sono spesso fortemente contaminate. Prima di poter essere scaricate in un corso d'acqua, devono essere sottoposte a diversi processi di pulizia negli impianti di trattamento delle acque reflue. È per questo che le leggi sulle acque reflue emanate dal legislatore regolano tutta una serie di parametri rilevanti per la tutela dell'ambiente e il calcolo dei carichi delle acque reflue – ad esempio:

Foto del deflusso proveniente da un chiarificatore in un impianto di trattamento delle acque reflue ©Endress+Hauser

  • Valori caratteristici della qualità dell'acqua

  • Limiti normativi

  • Concentrazioni o carichi inquinanti massimi

Inoltre, le autorità competenti verificano il rispetto di tutti i requisiti legali durante il funzionamento degli impianti di trattamento delle acque reflue, anche a livello di afflusso e deflusso. Netilion Water Network Insights consente di avere sempre una visione completa della situazione, sia sul campo che nel centro di controllo. Per ulteriori informazioni su Netilion Water Network Insights

Vantaggi

  • Operazioni corrette di allocazione e fatturazione dei costi in base al volume e alla qualità delle acque reflue in entrata

  • Controllo affidabile della qualità dell'acqua stabilita dalla legge negli effluenti degli impianti di trattamento, mediante dispositivi per l'analisi dei liquidi

  • Minimizzazione del rischio di danni ai processi organici che avvengono all'interno dell'impianto di trattamento grazie al monitoraggio della concentrazione di certe sostanze

  • Controllo ottimale del processo grazie alla misura della qualità e della quantità delle acque reflue in entrata

  • Conformità assicurata ai requisiti legali e ai limiti di legge grazie alla registrazione permanente dei valori misurati