Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Strumentazione per la sicurezza e l'affidabilità del processo di cattura del carbonio 

Catturate le emissioni di CO₂ e ammodernate gli impianti esistenti con strumentazione di processo all'avanguardia

Vista aerea della centrale elettrica
Introduzione

Innovativo processo di cattura del carbonio basato sull'assorbimento con ammine

Il processo CCUS è fondamentale per ridurre l'impronta di carbonio degli impianti industriali, catturando le emissioni di CO₂ generate da centrali elettriche e fabbriche che dipendono da combustibili fossili. Le unità di cattura del carbonio possono essere installate in retrofit nelle centrali elettriche, negli impianti industriali e negli hub centralizzati già esistenti. Oltre a ridurre al minimo i tempi di inattività, ciò massimizza l'impatto su settori in cui abbattere il carbonio è particolarmente difficile come, ad esempio, le raffinerie e gli stabilimenti di produzione di cemento, acciaio e prodotti chimici. Scoprite la nostra avanzata tecnologia di misura per superare le sfide della cattura del carbonio e raggiungere i vostri obiettivi di sostenibilità.

Analisi ottica

Ottimizzate il processo di cattura del carbonio con l'analisi ottica

L'assorbimento chimico basato su solventi amminici è la tecnologia leader per la cattura del carbonio. Ci sono comunque delle sfide - tra cui la perdita di ammine, la degradazione e l'efficienza energetica - che, se non superate, possono ridurre la redditività. Gli analizzatori Raman di Endress+Hauser consentono il monitoraggio in tempo reale della qualità del solvente di cattura della CO₂ e offrono i seguenti vantaggi:

  • Eliminazione delle lunghe e noiose routine di analisi offline
  • Previsione della concentrazione totale di CO₂ e ammine in condizioni di processo variabili
  • Monitoraggio della variazione di qualità e della degradazione del solvente, per ridurre le perdite
  • Minimizzazione dei tempi di fermo dell'impianto di cattura della CO₂
/
Misura di livello

Prevenite il sovraccarico del ribollitore con la misura precisa del livello

Una tipica unità di processo è costituita da colonne di assorbimento e di rigenerazione (distillazione). Mantenere un controllo efficace del livello in queste colonne è fondamentale per la stabilità di funzionamento. E mantenere costanti il livello e la portata di ammina ricca è essenziale per evitare il sovraccarico del ribollitore. La tecnologia radar ad onde guidate assicura la misura precisa del livello, con i seguenti vantaggi:

  • Misura affidabile anche in condizioni di variabilità del prodotto e delle condizioni di processo
  • Nessuna manutenzione grazie all'assenza di parti mobili
  • Messa in servizio e diagnostica all'insegna della semplicità grazie alla tecnologia di gestione dati HistoROM
  • Valutazione Multi-Echo Tracking
/
Misura della temperatura

Proteggete la qualità del solvente amminico e l'efficienza dello scambiatore di calore con il controllo della temperatura

Mantenere una determinata temperatura è fondamentale nel processo di cattura del carbonio con solvente amminico. Se le differenze di temperatura tra il gas di combustione e il flusso di ammina che entra nella colonna di assorbimento superano i limiti stabiliti, è possibile che sorgano problemi di condensazione del gas, formazione di schiuma e perdite. Inoltre, il monitoraggio affidabile della temperatura sulle pareti degli scambiatori di calore è un requisito essenziale per poter rilevare le incrostazioni e migliorare l'affidabilità. La misura della temperatura nella colonna di rigenerazione assicura il mantenimento della qualità dell'ammina e ne previene la degradazione. La nostra strumentazione offre i seguenti vantaggi:

  • Design flessibile con teste terminali standard secondo le norme DIN
  • Tempo di risposta ultrarapido grazie allo speciale puntale del pozzetto
  • iTHERM StrongSens: resistenza alle vibrazioni ineguagliata (> 60 g) per la massima sicurezza dell'impianto
  • iTHERM QuickSens: i tempi di risposta più rapidi (t90s: 1,5 s) per un controllo del processo ottimale
  • Elevata precisione della misura di superficie con guaina termica di protezione personalizzata
/
Analisi dei liquidi

Migliorate l'efficienza del processo garantendo la qualità dell'acqua

La cattura ottimale di CO₂ richiede un controllo preciso del pH nello scrubbing amminico, per garantire il massimo assorbimento di CO₂. La qualità dell'acqua utilizzata per realizzare una soluzione amminica è essenziale per l'efficienza operativa. L'acqua deionizzata o distillata previene problemi come la formazione di schiuma, la corrosione e l'intasamento, assicurando un funzionamento senza manutenzione. Il nostro analizzatore della qualità dell'acqua basato sulla tecnologia Memosens offre i seguenti vantaggi:

  • Accoppiamento induttivo del sensore del cavo e del cavo per la trasmissione di energia e dati in ambienti difficili
  • Tecnologia digitale Memosens per tutti i dati rilevanti dei sensori e dei processi
  • Design avanzato del sensore per contrastare l'avvelenamento del riferimento
  • Gel elettrolitico speciale per la massima resistenza chimica
Misura della portata

Assicuratevi la misura accurata della portata di ammina

La misura della portata nel processo di cattura del carbonio serve a monitorare e controllare l'efficienza del processo. Una circolazione eccessiva può aumentare il consumo di combustibile, provocare il superamento della capacità del ribollitore e favorire la perdita di ammine. La tecnologia di misura della portata multivariabile offre i seguenti vantaggi:  

  • Maggiore sicurezza degli impianti e migliore integrità dei dati grazie alla Heartbeat Technology
  • Copertura diagnostica di livello superiore – sviluppata secondo IEC 61508
  • Misura multivariabile – portata massica e volumetrica, densità, temperatura, rilevamento di gas trascinati
  • Installazione compatta – nessun bisogno di tratti in entrata/uscita
Case Study

Endress+Hauser helps ensure safe capture, purification and liquefaction of biogenic CO2


Optimizing the liquefaction process presents key challenges regarding safety, real-time data availability and remote control. Efficient temperature regulation, stable pressure and accurate mass balance measurements as well as reliable liquid CO₂ level monitoring are crucial for smooth and safe operations.

State pianificando un progetto? Discutete le sfide con il nostro esperto

Gli esperti locali di Endress+Hauser sono pronti ad aiutarvi .

Note finali

Soluzioni correlate

Ulteriori informazioni sulla cattura del carbonio