Garanzia di conformità logistica per la CO₂ grazie a una misura accurata
Una volta catturata la CO₂, è necessario monitorarne volume e qualità nell'ambito di un accordo di misura fiscale fra emittente e azienda di trasporto. La CO₂ purificata può essere trasportata tramite condotte oppure su ferrovia, su strada o via mare. A fronte di varie fasi di trasporto, le condotte hanno rappresentato la modalità più utilizzata per spostare grandi volumi di CO₂ in fase densa. Quando raggiunge la destinazione finale, spesso la CO₂ viene stoccata in formazioni rocciose o saline sotterranee, cisterne e serbatoi per gas e petrolio esauriti. Durante il processo di stoccaggio si procede nuovamente alla verifica di qualità e volume della CO₂ per garantire il rispetto dei valori concordati.
Sistema di misura della portata
Misura accurata della portata di CO₂ in fase densa
La misura della portata della CO₂ in fase densa è fondamentale per il trasporto in condotte a lunga distanza. In questa fase, la CO₂ ha la viscosità simile a quella di un gas ma la densità più simile a quella di un liquido, per cui la misura diventa un compito impegnativo. Data l'insolita varianza delle proprietà termofisiche della CO₂ in questa fase densa, occorre prestare particolare attenzione per fare in modo che vengano mantenuti i valori di temperatura e pressione. Il sistema di misura fiscale della portata comprende:
misuratori di portata massica Coriolis per la misura della CO₂ in fase densa
skid di misura completo adatto al funzionamento ad alta pressione (fino a 250 bar); ciò comprende il complesso di tubazioni, raccordi, valvole e altri strumenti di processo associati, il tutto in conformità allo standard ASME CL 2500
conformità a norme e approvazioni per misura fiscale, dotato di parti bagnate e di un analizzatore laser per la misura della qualità
misura dell'umidità basata su tecnologia TDLAS per garantire la qualità della CO₂
F
L
E
X
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Protezione della vostra infrastruttura di condotte dalla corrosione
L'eventuale corrosione provocata dai contaminanti nella CO₂ catturata può essere pericolosa per le condotte in acciaio. La presenza in eccesso di idrogeno solforato (H₂S), umidità (H₂O) e ossigeno (O₂) contribuisce alla formazione di acidi aggressivi all'interno delle condotte. Nel tempo, la corrosione prodotta da questi acidi causa perdite o guasti strutturali delle condotte. Gli analizzatori di gas per l'analisi ottica che sfruttano la tecnologia TDLAS (spettroscopia di assorbimento con laser a diodo sintonizzabile) e QF (fluorescenza estinta) offrono questi vantaggi:
misure di H₂O e H₂S in tracce nella CO₂ di fondo
nessuna necessità di taratura in situ grazie alla tecnologia TDLAS ad alta precisione
misura di O₂ senza interferenze causate da gas acidi grazie alla tecnologia ottica QF
risposta rapida in assenza di consumabili o parti in movimento
misura affidabile con taratura di fabbrica tracciabile NIST
Misura di livello precisa e in sicurezza della CO₂ in fase liquida
La CO₂, trasportata soprattutto in forma liquida via nave, presenta sfide uniche per quanto riguarda stoccaggio e manipolazione a causa del basso valore di temperatura e costante dielettrica. La tecnologia Endress+Hauser dei misuratori radar ad onde guidate offre misure stabili del livello dei liquidi, compresi i seguenti vantaggi:
stabilità della misura garantita dall'algoritmo di valutazione End-of-Probe (EoP) brevettato e da una sonda coassiale
risultati non influenzati da fluttuazioni di densità e temperatura del processo
struttura esente da manutenzione con assenza di parti in movimento ai fini di sicurezza e disponibilità
Prevenzione di cambiamenti di fase della CO₂ grazie alla misura della temperatura
Il diagramma di fase del biossido di carbonio è paragonabile a quello dell'acqua. A condizioni ambiente, la CO₂ è un gas e la liquefazione avviene solo fra punto critico e punto triplo. La misura precisa della temperatura è essenziale per prevenire cambiamenti di fase durante trasporto e stoccaggio di CO₂, ottimizzando sicurezza ed efficienza. I vantaggi della nostra strumentazione comprendono:
seconda barriera di processo con indicazione di guasto che offre preziose informazioni sullo stato generale
iTHERM QuickNeck: risparmio di tempo e costi grazie alla ritaratura senza utensili
Trasmettitore di temperatura da campo HART®, FOUNDATION Fieldbus™ o PROFIBUS® con due ingressi sensore universali, adatto all'uso in aree pericolose e SIL 2.
Strumentazione per la sicurezza e l'affidabilità del processo di cattura del carbonio
Catturate le emissioni di CO₂ e ammodernate gli impianti esistenti con strumentazione di processo all'avanguardia
Strumentazione di processo avanzata per l'utilizzo del biossido di carbonio
Trasformate il vostro processo di utilizzo della CO₂ con applicazioni di misura innovative
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .