Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Foto del prodotto - Camera di campionamento Raman, vista laterale

Vano campioni integrato Raman

Riduzione delle interferenze della luce ambiente e ottenimento di spettri accurati del campione

KSC1
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
Filtra task misura /applicazione
Task misura/applicazione

Configura per scaricare i disegni CAD del prodotto

  • Principio di misura

    Spettroscopia Raman

  • Dimensioni (larghezza x altezza x profondità)

    209 × 107 × 127 mm
    8.23 × 4.22 × 5.00 inch

  • Compatibilità delle sonde di campionamento

    Raman Rxn-10 (con elementi ottici accessori)
    Raman Rxn-20 (con elementi ottici accessori)
    Raman Rxn-40

  • Kit di campionamento

    Portacompresse, portacuvette da 10 mm / 0.40 inch, portapolvere

  • Funzioni di sicurezza

    Interblocco elettrico

  • Configurazione alternativa

    Nessun interblocco, nessuna configurazione elettrica