Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Condumax CLS12

Selezione rapida

Scegli tra le opzioni suggerite
Prezzo di vendita
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

o

Configurazione individuale

Continua la selezione tra tutte le opzioni possibili
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
Cella per la misura di conducibilita'
a 2 elettrodi per applicazioni in acqua
pura ed ultrapura ad elevate temperature
e pressioni.Con certificato di qualita'.
Certificato per area con pericolo di<
esplosione ATEX II 1G EEx ia T3/T4/T6/FM
Elettrodi di misura coassiali in AISI316
Altre parti a contatto in ceramica e
EPDM. Temperatura max 160oC, pressione
max 40bar a 100oC.
La cella comprende la scatola di giunzio
ne per il collegamento del cavo tramite
pressacavo PG16.
Ordinare il cavo separatamente.

Caratteristiche e specifiche

Indietro

Details

  • Principio di misura

    Conduttivo

  • Applicazione

    Centrali elettriche, condensato, acqua di alimentazione caldaia

  • Caratteristica

    Cella di conducibilità a 2 elettrodi per applicazioni ad alta temperatura in acqua pura e ultrapura

  • Campo di misura

    k=0.01: da 0 a 20 µS/cm
    k= 0.1: da 0 a 200 µS/cm

  • Principio di misura

    Cella conduttiva a conducibilità conduttiva con elettrodi in acciaio inox lucido

  • Design

    Grandi elettrodi disposti coassialmente per un rapido flusso di media attraverso la cella

  • Materiale

    Electodi: acciaio inox 1.4571
    Guarnizione: IN PEEK / EPDM

  • Dimensione

    Diametro dell'elettrodo: 25 mm (0,98 pollici)
    Profondità di immersione: da 50 a 115 mm (da 1,97 a 4,53 pollici)

  • Temperatura di processo

    da -30 a 160 °C (da -22 a 320 °F)

  • Pressione di processo

    Max. 40 bar fino a 100 °C (max. 580 psi fino a 212 °F) senza camera di flusso CLA 751
    Max. 12 bar fino a 150 °C (max. 174 psi fino a 302 °F) con camera di flusso CLA 751

  • Sensore di temperatura

    Pt100 integrato

  • Certificazione Ex

    ATEX

  • Connessione

    Attacco al processo: G1" e NPT1" Cavo fisso sul trasmettitore

  • Protezione d'ingresso

    IP67

  • Certificazioni aggiuntive

    Certificazione di taratura con cellconstant

Documenti / Manuali / Software

Accessori / Parti di ricambio

Nr
Order code
Specification
    • Order code 50008946

      Outer sleeve CLS12/13 316 Ti

      Alte Material-Nummer: 111676

    • Order code 50013937

      Anello di guarniz. piatto D 33x D 39x2.0

    • Order code 50047103

      O-ring ID7,59 W2,62 AD 12.83 EPDM

    • Order code 50050949

      Isolating waver KWU PE

    • Order code 50050950

      Isolating ring KWU PE

    • Order code 50078647

      O-ring ID 12.37 W 2.62 OD17.61 EPDM-FDA

    • Order code 50081902

      Soluzion.di taratura CLY11-A, 74,0 uS/cm

      Soluzioni di precisione con certificati di qualita' in accordo a ISO riferite a SRM of NIST. Precisione +/-0.5%, con tabella di temperatura compresa. Temperatura di riferimento 25oC, quantita' fornita 500m Certificato compreso.

    • Order code 50081903

      Soluz. di taratura CLY11-B,149,6 uS/cm

      Soluzioni di precisione con certificati di qualita' in accordo a ISO riferite a SRM of NIST. Precisione +/-0.5%, con tabella di temperatura compresa. Temperatura di riferimento 25oC, quantita' fornita 500m Certificato compreso.

    • Order code 50081904

      SOLUZIONE DI TARATURA CLY11-C; 1,406 mS

      Soluzioni di precisione con certificati di qualita' in accordo a ISO riferite a SRM o NIST. Precisione +/-0.5%, con tabella di temperatura compresa. Temperatura di riferimento 25oC, quantita' fornita 500m Certificato compreso.

    • Order code 50081905

      Calibration solution CLY11-D,12,64 mS/cm

      Soluzioni di precisione con certificati di qualita' in accordo a ISO riferite a SRM o NIST. Precisione +/-0.5%, con tabella di temperatura compresa. Temperatura di riferimento 25oC, quantita' fornita 500m Certificato compreso.

    • Order code 50081906

      Calibration solution CLY11-E,107,00mS/cm

      Soluzioni di precisione con certificati di qualita' in accordo a ISO riferite a SRM o NIST. Precisione +/-0.5%, con tabella di temperatura compresa. Temperatura di riferimento 25oC, quantita' fornita 500m Certificato compreso.

    • Order code 50089330

      Componenti elettrodi CLS12/13 K=0,1

    • Order code 50089331

      Electrodes-BGR CLS12/13 K=0,01

  • Predecessore