Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Misura della temperatura nella produzione di idrogeno

Ridefinizione della misura non invasiva della temperatura con iTHERM SurfaceLine TM611

In alcune applicazioni del processo di produzione dell'idrogeno, i sensori di temperatura invasivi non sono sempre sufficienti. iTHERM SurfaceLine TM611 di Endress+Hauser rivoluziona la misura della temperatura nella produzione di idrogeno con la sua tecnologia non invasiva. Questa innovativa soluzione assicura misure precise e rapide, minimizza il rischio di perdite e contaminazione e può essere facilmente installata senza interrompere il processo.

Misura non invasiva della temperatura nella produzione di idrogeno ©Endress+Hauser

Vantaggi

  • Misura accurata e veloce

  • Riduzione o eliminazione del rischio di perdite

  • Installazione semplice senza apertura del processo

  • Disponibilità di diversi protocolli di comunicazione

La sfida

Negli anni, il processo di produzione dell'idrogeno si è evoluto ed è suddiviso in diverse fasi quali, ad esempio, il passaggio dell'acqua nei circuiti di trattamento, raffreddamento e riscaldamento, l'uso dell'elettrolizzatore e le operazioni di stoccaggio e compressione dell'idrogeno. Ognuno di questi passaggi presenta requisiti e sfide differenti in termini di misura della temperatura. A volte è sufficiente un semplice sensore ma, per applicazioni ad alta pressione o con acqua purificata, un sensore di temperatura invasivo può creare diversi problemi.

La nostra soluzione

Per la misura della temperatura nelle applicazioni con idrogeno ad alta pressione e acqua purificata, la misura non invasiva di iTHERM SurfaceLine TM611 è un'alternativa conveniente, precisa e con bassi requisiti di manutenzione alla misura invasiva dei dispositivi tradizionali.