Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

L’année 2014 a été bonne pour Endress+Hauser

Bilan 2014 couronné de succès : le groupe affiche une hausse de son chiffre d’affaires

En dépit d’un contexte économique mitigé, Endress+Hauser s’est bien affirmé sur le marché. En 2014, le groupe suisse a enregistré un chiffre d’affaires de 2,013 milliards d’euros, soit une augmentation de 11,0%, et obtenu un bénéfice après impôts de 192 millions d’euros. L’entreprise, qui comptait 12 435 employés à la fin décembre, a investi plus de 126 millions d’euros à l’international. Toutefois, les risques conjoncturels et les fluctuations des changes viennent troubler les perspectives 2015.

Pour sa première année en tant que CEO du groupe Endress+Hauser, Matthias Altendorf a présenté de bons chiffres et ce, « malgré les influences extérieures impondérables que nous n’avions pas pris en compte dans nos budgets ». Endress+Hauser a doublé son chiffre d’affaires en huit ans, a-t-il poursuivi. Et d’attirer l’attention sur une autre étape décisive : « Pour la première fois de notre histoire, nous avons généré plus de la moitié de notre chiffre d’affaires en dehors de l’Europe ».

Croissance généralisée des ventes

C’est surtout sur le continent américain que les opérations ont bien marché, rapporte Michael Ziesemer, COO, comme aux États-Unis, qui représentent le deuxième marché du groupe. Le marché allemand, le plus important pour Endress+Hauser, a lui-aussi enregistré une forte hausse – tout comme l’Europe en général. Quant à la situation en Asie, elle a été inégale. La croissance a ralenti en Chine, troisième marché, alors que le sud-est de l’Asie s’est montré dynamique. Enfin, en Afrique et au Proche-Orient, l’instabilité politique dans certains pays s’est fait ressentir.

Plus d’emplois, des investissements élevés

Fin 2014, 12 435 personnes travaillaient pour Endress+Hauser à travers le monde – 516 de plus que l’année précédente. L’entreprise a investi 126 millions d’euros et développé entre autres le site de production de débitmètres à Reinach en Suisse. Les 259 nouvelles demandes de brevet initiales déposées auprès des offices de brevets sur toute la planète soulignent la force d’innovation du groupe.

Profitable et financièrement robuste

Le résultat d’exploitation (EBIT) a diminué de 3,2% pour venir s’inscrire à 268 millions d’euros. Grâce à des effets de change favorables et des actifs financiers rentables, le résultat financier a été positif et le résultat avant impôts (EBT) a pu augmenter de 1,7% pour atteindre 274 millions d’euros. Un taux de fiscalité légèrement en baisse de 30,2% a permis une hausse de 2,3% du résultat net à 192 millions d’euros.

Le franc fort pèse sur l’exercice en cours

En 2014, l’influence du taux de change a été faible. Il est cependant encore difficile d’évaluer pour l’exercice en cours les conséquences de la suppression du cours plancher de l’euro par la Banque Nationale Suisse. « Pour le groupe Endress+Hauser en tant qu’entité, le renforcement du franc suisse sera supportable », insiste Luc Schultheiss. Une grande partie de la création de valeur est indépendante du franc suisse. Le directeur financier s’attend néanmoins à un bénéfice moins élevé à cause de la charge qui pèse sur le groupe suisse.

Investir pour plus de développement durable

Pour la première fois, Endress+Hauser présente en plus de son rapport de gestion un rapport axé sur le développement durable. L’objectif de ce rapport est de rendre visibles et mesurables les développements en ce sens. C’est ainsi que, grâce aux centrales de cogénération sur les sites de production de Maulburg et Gerlingen, les émissions de carbone ont pu être réduites. À Reinach, une nouvelle installation pour le traitement de surface de pièces en métal – utilisant des billes de métal et non de verre – réduit la production de déchets dangereux.

Vous pouvez télécharger le communiqué de presse ainsi que les photos de presse.

Contact