Principaux défis liés à l'instrumentation dans le process de préparation des tampons
De légers écarts dans la composition des tampons peuvent avoir une incidence directe sur la qualité du produit, les performances chromatographiques, l'efficacité du nettoyage ou la validation des lots. Les facteurs critiques dans les opérations liées aux tampons sont le pH, la conductivité, le contrôle de la concentration, la stérilité et la cohérence du process. Les défaillances sont généralement dues à l'incertitude de mesure, à des erreurs de dosage, à une vérification insuffisante du mélange ou à un contrôle automatisé défaillant.
Contrôle précis du pH : La plupart des tampons se caractérisent principalement par leur valeur de pH. Même de légers écarts de pH peuvent avoir un impact sur les process en aval.
Mesure de la conductivité et vérification de la concentration : La conductivité est souvent utilisée pour vérifier la concentration finale du tampon et la force ionique. Le contrôle du pH et de la conductivité constitue un paramètre critique du process.
Dosage précis des liquides et des poudres : La qualité du tampon dépend entièrement de la bonne exécution de la recette. Les principaux défis en matière d'instrumentation sont le dosage précis de produits chimiques à faible débit, le maintien de la précision du dosage sur différentes gammes de débit et la détection d'une dissolution incomplète de la poudre.
Vérification du mélange et de l'homogénéité : Un tampon peut être conforme aux spécifications à un point de mesure donné, mais ne pas l'être ailleurs dans la cuve. De nombreuses installations déduisent l'homogénéité à partir du temps de mélange plutôt que de la mesurer directement. Un mélange insuffisant peut être dû à des performances insuffisantes de l'agitateur, à des zones mortes dans la cuve et à des effets de mélange à grande échelle.
Points forts de notre gamme de produits
Découvrez nos innovations pour votre process de préparation des tampons
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .